Novinky –

Výkonné priemyselné prevodovky pre maximálne teplotné limity

Nové priemyselné prevodovky NORD MAXXDRIVE® XT boli vyvinuté pre aplikácie s vysokými tepelnými limitnými výkonmi. Sú vhodné najmä pre systémy pásových dopravníkov.

Bargteheide, 2019-06-06

Inžinieri spoločnosti NORD navrhli priemyselné prevodovky MAXXDRIVE® XT so širokou škálou výkonov a prevodov tak, aby vyhovovali priemyselným odvetviam, v ktorých sa vyžaduje nízky pomer otáčok a vysoký výkon. Dvojstupňové kužeľočelné prevodovky s optimalizovanou aplikáciou sú ideálne pre použitie v sypkých materiáloch a v minerálnom priemysle. Ich výstupné krútiace momenty sa pohybujú medzi 15 a 75 kNm s pomermi otáčok 6,3 až 22,4. Priemyselné prevodovky MAXXDRIVE® XT nie sú len extrémne robustné, ale aj v tých najťažších podmienkach pracujú veľmi spoľahlivo. Môžu byť prispôsobené každej aplikácii.

Konštruktéri si môžu vybrať zo 7 veľkostných tried s výkonmi od 50 do 1500 kW. Štandardne sú všetky verzie vybavené veľkou rebrovanou skriňou UNICASE a integrovaným axiálnym ventilátorom. Vďaka zvýšenej ploche povrchu a krytom vedenia vzduchu sa dosahuje veľmi vysoký termálny limit. Z tohto dôvodu už nie je potrebné ďalšie vonkajšie chladenie.