Novinky –

Technické inovácie v procesoch miešania

Priemyselné prevodovky MAXXDRIVE® sú ideálne vhodné pre použitie vo veľkých miešačkách. S adaptérom SAFOMI predstavuje NORD technickú inováciu v tejto oblasti použitia: prírubu s integrovanou expanznou nádržou na olej, ktorá zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť a vyžaduje menej opotrebovaných dielov.

Bargteheide , 2020-07-20

Priemyselné prevodovky MAXXDRIVE® spoločnosti NORD zaisťujú spoľahlivú prevádzku v priemyselných odvetviach pomocou procesov miešania aj v extrémnych podmienkach. Pre aplikácie v miešadlách môžu byť teraz priemyselné prevodovky MAXXDRIVE® vybavené aj IEC-adaptérom SAFOMI. SAFOMI je skratka pre Seamlless Adapter For Mixers (bezšvový adaptér pre miešadlá). Tento špeciálny adaptér IEC kombinuje funkcie štandardného adaptéra IEC a olejovej expanznej nádrže v jednom komponente. SAFOMI je k dispozícii pre paralelné prevodovky a vo veľkostiach 7 až 11, t. J. Pre maximálny výstupný moment od 25 do 75 kNm. Kompaktná kombinácia priemyselných prevodoviek MAXXDRIVE®, adaptéra SAFOMI IEC a hnacieho motora je najlepšou voľbou pre miešačky a miešače, aby sa znížil počet opotrebovateľných a pripevňovacích dielov. Adaptér SAFOMI-IEC má kompaktný a jednoduchý dizajn a je vybavený integrovaným expanzným objemom oleja. Medzi prevodovkou a valcom IEC nie sú potrebné olejové nádrže a hadice, ako ani netesné a opotrebované radiálne tesnenie hriadeľa. Zmena na adaptér SAFOMI-IEC namiesto štandardného adaptéra IEC na pohone miešadla zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť a znižuje náklady na údržbu. Hladina oleja, ako aj požadovaný objem oleja sú nižšie a vďaka menšiemu počtu pripevnených komponentov sa zmenší aj inštalačný priestor.