Novinky –

Decentralizovaný menič s technológiou plug & play pre nižšie výkonové rozsahy

Nový člen rodiny elektroniky decentralizovaných pohonov: Frekvenčný menič NORDAC ON spĺňa špeciálne požiadavky technológie horizontálnych dopravníkov a ukazuje svoje výhody najmä v kombinácii s novým synchrónnym motorom IE5+.

Bargteheide , 2021-03-17

NORDAC ON posilňuje NORD DRIVESYSTEMS svoju vedúcu pozíciu v oblasti decentralizovanej elektroniky pohonov. Vďaka integrovanému ethernetovému rozhraniu, plnej pripojiteľnosti a veľmi kompaktnej konštrukcii je NORDAC ON kompaktným a inteligentným invertorom pre decentralizované použitie v technológii horizontálnych dopravníkov. Veľmi praktické: Je namontovaný priamo na kryte pohonu a pokrýva nižšie výkonové rozsahy až do 1,0 kW. Vďaka tomu je veľmi ekonomickým riešením typu plug-and-play pre prostredia IIoT.

Nový frekvenčný menič, ktorý má byť k dispozícii ako sériový produkt vo štvrtom štvrťroku 2021, sa plánuje uviesť na trh v dvoch verziách po dvoch veľkostiach: NORDAC ON pre prevádzku s asynchrónnymi motormi , NORDAC ON+ v kombinácii so synchrónnymi motormi IE5 . Vďaka integrovaným ethernetovým rozhraniam sú meniče určené na integráciu do moderných automatizovaných systémov. Rovnako ako všetky frekvenčné meniče NORD, aj NORDAC ON má vysoko výkonné PLC na spracovanie údajov pripojených senzorov a akčných členov - nevyhnutný predpoklad pre monitorovanie stavu.