Novinky

Aktuálne informácie a články o našej firme a našich produktoch, ako aj o výstavách.

NORDBLOC.1 dvojstupňové kužeľočelné prevodovky používané v distribučnom centre

V distribučnom centre v Melbourne triediace zariadenie spracúva až 25 000 balíkov za hodinu. Doteraz je systém triedenia balíkov najrýchlejší na piatom kontinente a je plne vybavený technológiou pohonov od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS. Viac …

Nový frekvenčný menič: Kompaktný, univerzálny a výkonný

Sk500P

Nový NORDAC PRO SK 500P ponúka maximálnu funkčnosť, konektivitu a modularitu. Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu a veľkému množstvu rozhraní sa dá ľahko integrovať do všetkých automatizačných architektúr. Viac …

Nové frekvenčné meniče od spoločnosti NORD

S príchodom NORDAC PRO SK 500P uviedla na trh spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS najmodernejší rozvádzačový menič s dokonalou funkčnosťou, konektivitou a modularitou. Meniče majú pôsobivý počet rozhraní pre komunikačné a priemyselné zbernice, inovatívne funkcie a množstvo možností rozšírenia. Viac …

Rozšírenie výrobného závodu NORD v Aurichu (Nemecko)

V minulom roku sa rozšírili výrobné a skladovacie priestory v Aurichu a bola zriadená nová montážna linka. Viac …

NORD na veľtrhu SPS smart production solutions

Od 26. do 28. novembra 2019 spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS opäť predstaví nové produkty na SPS v Norimbergu. Hlavný dôraz je kladený na energeticky efektívny synchrónny motor najnovšej generácie, ktorý výrazne prekračuje IE4, a na budúce frekvenčné meniče. Viac …

Maximálna účinnosť: Nová generácia motorov NORD IE5+

Nový synchrónny motor IE5+ od spoločnosti NORD stanovuje štandardy v účinnosti, hustote výkonu a hospodárnosti. K dispozícii od druhého štvrťroku 2020. Viac …

NORD podporuje digitálne spojenie

4.0 ready

Sieťovanie a pripojenie k prostrediu Industry 4.0 sú hlavnými témami v priemysle. NORD DRIVESYSTEMS poskytuje so svojimi pohonnými riešeniami predpoklady pre „inteligentné továrne“ a podporuje zákazníkom komunikačné a aplikačné know-how v procese digitalizácie. Viac …

Hlina sa stala výzvou pre pohon pri rýchlej výstavbe železničných tunelov

Osobitné požiadavky na dopravné pásy a ich technológiu pohonu: Na výstavbu tunelov pre „London Crossrail“ sú potrebné špeciálne systémy dopravníkových pásov a elektroprevodoviek. Viac …

Pohonné riešenia pre kontinuálne dopravníky

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

Plynulá prevádzka aj pri najťažších okolitých podmienkach: Pre prepravu sypkých materiálov ponúka NORD DRIVESYSTEMS výkonné pohonné systémy, ktoré sa vyznačujú maximálnou spoľahlivosťou, bezpečnosťou a robustnosťou. Viac …

Modulárne pohony ATEX - ochrana pred plynom a prachom

Ako výrobca certifikovaný podľa ATEX má NORD DRIVESYSTEMS dlhoročné skúsenosti s technológiou pohonu chránenou proti výbuchu. Pohony chránené proti výbuchu od spoločnosti NORD sa používajú takmer vo všetkých odvetviach priemyslu. Viac …

Robustná prevodovka pre výkonné miešadlá - Riešenia pohonov NORD so zosilnenými ložiskami

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS dodáva spoľahlivú technológiu pohonov so zosilnenými ložiskami pre spracovateľský priemysel. Tým sa zabezpečia maximálne radiálne a axiálne zaťaženie a dlhšia životnosť prevodoviek. Viac …

Riešenia pohonu od spoločnosti NORD znižujú prevádzkové náklady

Optimalizácia celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) NORD DRIVESYSTEMS poskytuje výkonné a efektívne koncepcie pohonu s nízkou úrovňou údržby zo svojho modulárneho systému. Viac …

NORD motory s hladkým povrchom Ideálne pre potravinársky a nápojový priemysel

Smooth Surface Motors

Z vlastnej výroby ponúka NORD DRIVESYSTEMS motory s chladením vrtuľov alebo bez chladenia s hladkými povrchmi pre oblasti s vysokými hygienickými normami. Skriňa motorov z liateho hliníka s optimalizovaným odparovaním uľahčuje ich čistenie. Viac …

Hliníkové prevodovky - výkonné ľahké

Moderné prevodovky musia byť robustné, kompaktné, výkonné a hospodárne - a predovšetkým musia byť ľahké. NORD DRIVESYSTEMS ponúka širokú škálu hliníkových pohonov s nízkou hmotnosťou a vysokou odolnosťou. Viac …

Nové energeticky úsporné motory pre Brazíliu

NORD DRIVESYSTEMS rozšírila svoje portfólio energeticky účinných motorov pre brazílsky trh. Viac …

Digitálne továrne budú v blízkej budúcnosti decentralizované

Budúcnosť výroby je modulárna, flexibilná a autonómna. To si vyžaduje nové systémy s decentralizovanou inteligenciou, ktoré dokážu zvládnuť rastúcu zložitosť procesu. NORD DRIVESYSTEMS dodáva široký výber decentralizovanej technológie pohonu s frekvenčnými meničmi, ktoré je možné flexibilne integrovať do zariadenia. Viac …

Pohony NORD vás dostanú do výšky

Stros_case_study_view

Česká spoločnosť STROS vyrába stavebné výťahy pre zákazníkov po celom svete. V budove "Moskva City" sa buduje osem výškových budov. Sú poháňané vysoko výkonnými, prispôsobenými a úplne spoľahlivými riešeniami od firmy NORD. Viac …

Výkonné priemyselné prevodovky pre maximálne teplotné limity

Nové priemyselné prevodovky NORD MAXXDRIVE® XT boli vyvinuté pre aplikácie s vysokými tepelnými limitnými výkonmi. Sú vhodné najmä pre systémy pásových dopravníkov. Viac …

Veľtrh Hanover 2019 - NORD vystavoval inovatívne produkty od priemyselných prevodoviek až po bluetooth riešenia

Retrospective Hanover Fair 2019

Na veľtrhu Hanover 2019 začiatkom apríla predstavil NORD inovatívne riešenia pre priemyselnú pohonnú techniku. Viac …

Výkonné pohony, osobné služby

Americká spoločnosť G.C. Evans vyrába chladiace, vykurovacie a pasterizačné zariadenia pre potravinársky priemysel, ktoré musia spoľahlivo fungovať. Z tohto dôvodu spoločnosť G.C Evans používa viac ako desať rokov robustné a odolné elektroprevodovky od spoločnosti NORD . Viac …

Pohony NORD zabezpečujú bezvýkopovú stavbu tunelov v Abú Zabí

Podzemný projekt storočia: V hlavnom meste Spojených arabských emirátov sa stavia nový kanalizačný tunel. Riešenia pohonov od spoločnosti NORD zabezpečujú bezpečnú prepravu osôb a materiálov so zdvíhacími zariadeniami v prístupových šachtách. Viac …

Hlboko pod zemou vo vysokej nadmorskej výške: priemyselné prevodovky NORD uspejú v masívnom stavebnom projekte

Industriegeriebemotor im Einsatz in einem Pumpspeicherwerk

V súvislosti s projektom "Linthal 2015" bola postavená podzemná centrálna komora pre novú čerpaciu elektráreň v nadmorskej výške okolo 1700 m - 600 metrov hlboko do švajčiarskych Álp. S extrémnym sklonom 45 stupňov a výškovým rozdielom približne 180 m dopravné systémy prepravovali 500 ton vyťaženého materiálu za hodinu, nepretržite. Dopravné pásy boli poháňané priemyselnými prevodovkami NORD . Viac …

Elektroprevodovky NORD optimalizujú dopravnú technológiu v lome

Spoločnosť SMIL, ktorá sa nachádza v Montpellier, vyrába dopravné systémy založené na pohonoch zo severného Nemecka. V kameňolome v južnej francúzskej obci Gardanne zaručujú elektroprevodovky od výrobcu NORD DRIVESYSTEMS bezpečnú a efektívnu prevádzku dopravníka. Viac …

Priemyselné prevodovky NORD v nových veľkostiach

Priemyselné prevodovky NORD DRIVESYSTEMS sú obzvlášť robustné a odolné. Tieto pohony s vysokým zaťažením sa používajú pri náročných aplikáciách, ako sú miešadlá, mixéry a brúsky. Viac …

Nový produkt: Jednostupňová prevodovka NORDBLOC.1

created by 'mmakinen (Miia Makinen (NORD - FI)) (Miia Makinen (NORD - FI))' on uploading a picture

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS rozšírila svoju úspešnú sériu NORDBLOC.1 o jednostupňovú prevodovku pre aplikácie s vysokými otáčkami a krútiacimi momentmi. Viac …

Riešenie pohonov pre čističky odpadových vôd - udržujeme našu vodu čistú

V oblasti úpravy vody je rozhodujúca technológia pohonu pre dostupnosť a účinnosť čerpacích a ventilačných staníc. NORD DRIVESYSTEMS ponúka optimalizované riešenia, ktoré sa vyznačujú vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou, dlhou životnosťou a vysokou axiálnou a radiálnou zaťažiteľnosťou. Viac …

Elektrická energia zo slnečného svetla: Pohonné jednotky NORD umožňujú v Španielsku výrobu energie s neutrálnou hodnotou CO2

Solárne elektrárne významne prispievajú k ochrane klímy. V závode Gemasolar neďaleko mesta Fuentes de Andalucia v južnom Španielsku zabezpečujú robustné pohonné jednotky od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS vyrovnanie obrovských zrkadiel na zber slnečnej energie. Viac …

Inteligentná technológia pohonu - Tímová spolupráca: Komunikácia Master / Slave

intelligent drive technology

NORD DRIVESYSTEMS je možné synchronizovať v režime Master / Slave. Funkcie, ako napríklad synchronizované pohyby a letmá píla, sa môžu vykonávať decentralizovane. Viac …

Dve desaťročia úspechu na trhu

Významné výročie v Poľsku: Tím zamestnancov v Podłęze predáva produkty NORD už 20 rokov po celom Poľsku. Viac …

35 rokov NORD DRIVESYSTEMS Holandsko

Anniversary Netherlands

NORD DRIVESYSTEMS Holandsko oslavuje svoje 35. výročie. Spoločnosť za posledných 35 rokov dosiahla vedúcu pozíciu na trhu holandských pohonných systémov. Viac …

Mladý talent

new apprentices

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS intenzívne investuje do výcviku mladých talentov a ponúka širokú škálu možností vstupu do komerčných, obchodných a technických oblastí. V roku 2018 začalo svoje vzdelávanie celkom 16 nových kolegov. Viac …

Technické tlačové dni 2018 v Hamburgu: Technológia pohonov pre digitálne a modulárne továrne

Na 7. Technických tlačových dňoch v novembri v Hamburgu spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS predstavila svoje inteligentné a flexibilné riešenia pohonov pre digitálne továrne. Viac …

Pohony pre dopravníky paliet : Spoľahlivá technológia s robustným dizajnom

pallet_conveyor_technology

Technológia paletových dopravníkov predovšetkým vyžaduje hospodárne pohonné riešenia s vysokou preťažiteľnosťou. NORD DRIVESYSTEMS dodáva optimálne prispôsobenú, individuálne konfigurovateľnú a flexibilnú technológiu pohonu, ktorá znižuje počet verzií a minimalizuje náklady najmä na prepravu paliet a paletových klietok s valcovými alebo reťazovými dopravníkmi. Viac …

NORD na výstave SPS IPC Drives 2018

Spoločnosť NORD predstavila na SPS IPC Drives 2018 decentralizovanú technológiu pohonov, inovatívne servisné riešenia, koncepcie optimalizované z hľadiska nákladov a inteligentné pohonné systémy na digitalizáciu výroby a integráciu do systémov Industry 4.0. Viac …

Spoľahlivá technológia pohonu pre pivovary

Spoločnosť Octopi Brewing Co. je popredným americkým zmluvným pivovarom, ktorý je mimoriadne aktívny vo vznikajúcom segmente remeselných pív. Spoločnosť využíva trvanlivé motory na prevodovkách NORD na rmutových a sciedzacích kadiach. Viac …

NORD na výstave SPS IPC Drives 2018

Pohony v pohybe: po prvýkrát bude NORD umiestnený v hale 3A, stánku 465.Od 27. do 29. novembra sa v Norimbergu uskutoční výstava SPS IPC Drives 2018. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS sa znova zúčastní prezentácie inovatívnej decentralizovanej technológie pohonu pre digitálnu továreň budúcnosti. Viac …

BrauBeviale 2018: Robustné pohony vďaka povrchovej úprave

Pri výrobe piva a iných nápojov na báze alkoholu musia byť splnené najvyššie hygienické normy. Od 13. do 15. novembra bude spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS na výstave BrauBeviale 2018 vystavovať technológiu nsd tupH, vyvinutú pre aplikácie s vyššou potrebou čistenia: poskytuje hliníkovému povrchu skrine robustnosť a odolnosť nehrdzavejúcej ocele. Viac …

Modul PROFIsafe SK TU4-PNS

Dodatočná bezpečnosť - Funkčná bezpečnosť nadobúda čoraz väčší význam ako základný prvok v modernej konštrukcii strojov a zariadení a je nepostrádateľným aspektom pohonných systémov spoločnosti NORD.. Viac …

Inovatívne nápojové filtre - Decentralizované pohony od spoločnosti NORD poskytujú krútiaci moment pre výrobu dokonalej chuti

Nové filtračné systémy od výrobcu strojov TMCI Padovan zaisťujú dokonalú chuť pre talianskeho výrobcu likérov. Decentralizované pohony NORD zabezpečujú, že stroje pracujú s vysokou účinnosťou. Viac …

Vysokoúčinná technológia pohonu pre intralogistické aplikácie

LogiDrive

NORD DRIVESYSTEMS teraz ponúka štandardizované, vysokoúčinné pohonné riešenia najmä pre horizontálne a šikmé dopravníky. Systémy LogiDrive sú šetrné k údržbe a umožňujú znížiť počet verzií v intralogistike bez veľkého úsilia. Viac …

iba 2018: Pohonné jednotky NORD DRIVESYSTEMS do potravinárstva

Miešadlá, dopravné systémy, vážiace a plniace zariadenia alebo baliace stroje: NORD DRIVESYSTEMS ponúka efektívne a hygienické pohonové riešenia pre pekárenský priemysel. Budú na výstave s názvom "iba 2018" v Mníchove od 15. do 20. septembra 2018. Viac …

Frekvenčné meniče NORD v divadle v Duisburgu

theatre Duisburg

Moderná automatizačná technológia v divadle Duisburg zabezpečuje dokonalú koordináciu javiskovej súpravy, svetla a zvuku. Frekvenčné meniče NORD sú dôležitým prvkom riešenia pohonu. Viac …

Riešenie pohonov pre hygienickú výrobu - povrchová úprava nsd tupH

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Od 22. do 24. mája 2018 spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS predstaví svoju vysokovýkonnú povrchovú úpravu odolnú voči korózii pre hliníkové pohony na SPS IPC Drives Italia v Parme. Viac …

Riešenia pohonu čistiacich plošín - Bezpečné v každej výške

Elektroprevodovky a frekvenčné meniče s presnými polohovacími schopnosťami zdvíhajú a otáčajú klietku, vďaka ktorej je personál údržby a čistenia schopný dostať sa do každého rohu zvlnenej fasády mrakodrapu "New York by Gehry". Viac …

NORD poskytuje údaje o produktoch s EPLAN

NORD-Produktdaten in der EPLAN-Datenbank

NORD poskytuje makrá produktov, ako aj údaje o technických a elektrických zariadeniach pre svoje elektronické komponenty pohonu v databáze EPLAN. Viac …

Jednoduché škálovanie funkcií meniča NORD

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

Stále viac a viac funkcií pohonov môže byť riešených decentrálne cez softvérové a hardvérové možnosti ovládania frekvenčnými meničmi NORD. Nielenže je toto riešenie ekonomické a znižuje počet variantov rôznych typov meničov, ale umožňuje aj jednoduchú parametrizáciu bez špecializovaných programovacích zručností. Viac …

Pohonné jednotky s ochranou do výbušného prostredia na zvýšenie bezpečnosti v mlyne

Explosion-protected drive units

Suroviny sú rozdrvené a rafinované v rôznych procesoch v Arnreiter Mill v Rakúsku. Za týmto účelom spoločnosť používa stroje na parenie, odlupovanie, drvenie, brúsenie, vytláčanie, praženie, chladenie, sušenie a lúpanie. Brúsne suroviny vytvárajú prach - to vyžaduje pohonné jednotky chránené proti explózii spoločnosťou NORD. Viac …

Riešenia pohonov pre procesnú technológiu - NORD DRIVESYSTEMS na veľtrhu ACHEMA 2018

Či už v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle: Horľavé plyny a prach v spracovateľskom priemysle spôsobujú vážne bezpečnostné riziká pre ľudí a stroje. Riešením pohonu s ochranou proti výbuchu sa spoločnosť NORD zameriava na veľtrhu ACHEMA od 11. do 15. júna 2018. To zahŕňa motory, prevodovky, ako aj elektronickú technológiu pohonu do výbušného prostredia prachu alebo plynov pre zóny 1, 2, 21 a 22. Viac …

Koncepty pohonu so šetrením energie: NORD DRIVESYSTEMS na IFAT 2018

Od 14. do 18. mája 2018 spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS predstaví inteligentné a efektívne riešenia pohonov na najväčšej svetovej výstave pre vodu, odpadovú vodu, odpad a suroviny. Viac …

NORD DRIVESYSTEMS na veľtrhu ACHEMA 2018 - miešanie, premiešavanie, čerpanie : pohonné riešenia pre procesné inžinierstvo v prevedení ATEX s vynikajúcou ochranou voči korózii

Od 11. do 15. júna spoločnosť NORD bude prezentovať širokú škálu produktov na veľtrhu ACHEMA vo Frankfurte nad Mohanom. Viac …

zákaznícky portál myNORD - konfigurácia a objednávanie online : jednoducho, pohodlne a rýchlo

myNORD customer portal – configure drive solutions online

Od 15. do 17. mája 2018 bude NORD DRIVESYSTEMS hosťom na veľtrhu SMART Automation Austria a okrem iného bude prezentovať zákaznícky portál myNORD vo Viedni. Viac …

Dôkladná skúška priemyselných prevodoviek - Prediktívna údržba od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS na veľtrhu v Hannoveri

Hanover Fair 2018

Na veľtrhu Hannover v roku 2018 spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS dáva živú ukážku možností prediktívnych koncepcií údržby pre servis priemyselných prevodoviek. Za týmto účelom sa nastaví testovacie lôžko s dvoma protiľahlými priemyselnými prevodovkami, pomocou ktorých je možné simulovať rôzne prevádzkové stavy. Viac …

Nový produkt: Jednostupňová prevodovka NORDBLOC.1

pallet_conveyor_technology

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS rozšírila svoju úspešnú sériu NORDBLOC.1 o jednostupňovú prevodovku pre aplikácie s vysokými otáčkami a krútiacimi momentmi. Viac …

Riešenia pre letisko - s nami vždy v pohybe

Airport_bagged

Individuálne riešenia, spoľahlivá technológia, globálna služba - NORD DRIVESYSTEMS dodáva optimálne riešenie pre každú letiskovú aplikáciu efektívne, spoľahlivo a osvedčene. Viac …

NORD DRIVESYSTEMS na veľtrhu v Hannoveri 2018

logidrive_hanver_fair_2018

Od 23. do 27. apríla 2018 spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS predstaví na veľtrhu Hannover a CeMAT svoje inteligentné a do busúcnosti orientované riešenia pre intralogistiku a priemyselné aplikácie. Viac …

Pohony NORD s povrchovou úpravou nsd tupH

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Robustné a spoľahlivé - aj v extrémne drsných podmienkach. Vo svojom spracovateľskom centre sa holandský spracovateľ mäkkýšov Krijn Verwijs spolieha na riešenia pohonov odolné voči korózii od spoločnosti NORD. Viac …

NORD Drivesystems na IFAT 2018: Ušetrí zdroje inovatívnymi a inteligentnými riešeniami

IFAT_ie4-motor_2018

Na IFAT, poprednom svetovom veľtrhu odpadových vôd, nakladania s odpadom a surovinami, ktorý sa koná od 14. do 18. mája 2018, sa všetko točí okolo udržateľných environmentálnych technológií. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS bude tiež prítomná na tomto veľtrhu v Mníchove a bude prezentovať inteligentné pohonové technológie, nové produkty, energeticky účinné riešenia, ako aj komplexnú ponuku služieb a údržby. Viac …

Inteligentné pohony NORD - na ceste do priemyslu 4.0

intelligent-drives-industry-4.0_2018

Decentralizované koncepcie pohonov NORD pripravujú cestu pre vývoj architektúry riadenia od automatizačnej pyramídy po inteligentné automatizačné siete. Viac …

Nový produkt: Jednostupňová prevodovka NORDBLOC.1

NORDBLOC_helical-gear-unit

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS rozšírila svoju úspešnú sériu NORDBLOC.1 o jednostupňovú prevodovku pre aplikácie s vysokými otáčkami a krútiacimi momentmi. Viac …

NORD DRIVESYTEMS na výstave ANUGA FOODTEC 2018

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

nsd tupH: Povrchová úprava hliníkových pohonov odolných voči korózii - od 20. do 23. marca bude spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS vystavovať svoje hliníkové pohonné jednotky pre potravinársky a nápojový priemysel na výstave ANUGA FOODTEC. Viac …

LogiMAT 2018

Na LogiMAT 2018 v Stuttgarte v polovici marca predstavila spoločnosť NORD výkonné a nákladovo optimalizované riešenia pohonov pre intralogistiku a dopravnú technológiu. Viac …

Energeticky účinné riešenia pohonov pre intralogistiku

LogiDrive_Variantenreduzierung

Na pohony pre intralogistiku sú kladené vysoké nároky: nielenže musia byť výkonné a energeticky účinné, očakáva sa tiež nízka údržba a dlhá životnosť. Viac …

Anuga FoodTec 2018 – nsd tupH

nord_drinktec_nsd_tuph

Od 20 do 23 marca 2018 spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS vystaví svoje hliníkové pohonné jednotky pre potravinársky a nápojový priemysel na veľtrhu Anuga FoodTec. Viac …

Riešenia pohonu pre centrá balíkov - hladké spracovanie a rýchle odosielanie

bcs_customer

Spoľahlivý, robustný, prepojený a inteligentný - NORD poskytuje individuálne konfigurovateľné a "Industry 4.0-ready" riešenia pohonu pre centrá prepravy balíkov. Viac …

Pohony 4.0: Monitorovanie stavu v cloude

nord_news_iot_drive_data_cloud

NORD DRIVESYSTEMS vyvíja koncepty pripravené v "Priemysle 4.0" a ekonomické riešenia na monitorovanie stavu pohonov založených na virtuálnych snímačoch. To zahŕňa aj sprístupnenie stavových údajov diskov v cloude v reálnom čase. Viac …

NORD DRIVESYSTEMS na veľtrhu Underhåll 2018 vo Švédsku

MAXXDRIVE at Underhåll 2018

Na výstave Underhåll v Göteborgu, Švédsko, ktorá sa bude konať od 13. do 16. marca 2018, predstaví spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS inteligentné pohonné jednotky, inteligentné riešenia pre sieťovú výrobu, ako aj inovatívne technológie a nové produkty. Ide o najväčšiu odbornú výstavu severnej Európy pre priemyselnú údržbu a opravy. Viac …

NORDAC LINK – inteligentné pohony pre logistiku

Technical-Press-Days-nordac-link

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS predstavila na šiestom podujatí Technical Press Days v Hamburgu svoje riešenie LogiDrive, ktoré pozostáva z vysoko efektívnej NORD elektroprevodovky a distribučného systému NORDAC LINK. Viac …

Prediktívna údržba a optimálne využitie prostriedkov

process data pump drive

NORD DRIVESYSTEMS vyvíja ekonomicky úsporné a spoľahlivé virtuálne funkcie snímačov pre sledovanie prostredia. Viac …

20. výročie spoločnosti NORD-Pohony na Slovensku

20th anniversary of NORD Pohony slovakia

Dňa 20. októbra 2017 oslavovala spoločnosť NORD-Pohony, s.r.o. (pobočka nemeckej NORD DRIVESYSTEM) 20. výročie. V roku 1997 bola spoločnosť založená v Bratislave s dvoma zamestnancami ako pobočka nemeckého Getriebebau NORD GmbH. Viac …

Rýchlejší vývoj elektroniky pohonov v súlade s EMC

emv kabine bargteheide

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS prináša technológiu elektronických pohonov do sériovej výroby. Viac …

Elektronika pohonov a IoT (Internet of Things) na veľtrhu SPS IPS Drives v Norimbergu (Nemecko)

nordac_link_fds_film_2017

NORD DRIVESYSTEMS predstaví novinky v elektronike pohonov na veľtrhu SPS IPC Drives v Norimbergu (hala 3, stánok 218). Napríklad nový menič s distribútorom zbernice NORDAC LINK, navrhnutý pre zariadenia v intralogistike zapojené do siete s mnohými ďalšími pohonnmi. Viac …

Pripravený na Priemysel 4.0: NORD na veľtrhu SPS IPC Drives 2017

Industrie 4.0 sps ipc drives

Od 27 do 30 novembra 2017, spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS predstavila produktové inovácie a inteligentné riešenia pohonov pre priemysel 4.0 na poprednom európskom veľtrhu pre elektrickú automatizáciu - SPS IPC Drives. Viac …

Riešenia pohonov pre letiskový priemysel: inter airport Europe 2017

inter airport europe 2017

21. medzinárodný veľtrh pre vybavenie, technológiu, dizajn a servis letiska sa uskutočnil od 10. do 13. októbra 2017. inter airport Europe je popredným svetovým veľtrhom pre letecký priemysel a koná sa každé dva roky. Tento rok sa zameral na také témy ako digitalizácia a automatizácia. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS sa zúčastnila tohtoročného veľtrhu v Mníchove a predstavila inovatívne riešenia pohonov pre logistické systémy na manipuláciu s batožinou na letiskách. Viac …

Priemysel 4.0: Inteligentné a energeticky účinné pohony

Complete electronic drive solutions from NORD Drivesystems Komplettlösungen Elektronische Antriebstechnik von NORD Drivesystems

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS disponuje technológiou pohonu s decentralizovanou inteligenciou, ktorá odoberá záťaž z riadiacej jednotky vyššej úrovne a zaisťuje optimálnu prevádzku. Do pozornosti sa neustále viac a viac dostávajú užívateľská prívetivosť a vyššia energetická účinnosť. Viac …

Dáta pohonov v cloude

nord_news_iot_drive_data_cloud

Pre stroje s online prístupom na internet (IoT) a vzdialenú údržbu ponúka NORD riešenie pre dostupnosť dát pohonov v reálnom čase v prostredí cloudu. Všetky pohony možno monitorovať kdekoľvek na svete cez internet. Viac …

Modulárne priemyselné prevodovky v ďalších veľkostiach

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

Na veľtrhu v Hannoveri (Nemecko) predstavil NORD dve nové prevodovky pre menovité momenty 15 a 20kNm. S novými prírastkami bude mať kompletná rada teraz 11 veľkostí prevodoviek s maximálnym momentom pri najväčšej veľkosti až 250kNm. Viac …

Priemyselné prevodovky s prírubami pre extrúdery

News_Extruderflansch

NORD ponúka ako celkom nové príslušenstvo k rade priemyselných prevodoviek extrúderové príruby, optimalizované pre ťažkú prevádzku. Niekoľko veľkostí extrúderových prírub je k dispozícii pre prevodovky veľkostí 5 až 11 s menovitým momentom od 15kNm do 80 kNm. Viac …

Účinné riešenie pohonov s malým počtom variánt

News_LogoDrive

Nové decentrálne pohony Logidrive od NORDu sú navrhnuté špeciálne pre intralogistiku a systémy pre dopravu batožiny. Vďaka redukcii variánt zjednodušujú plánovanie, konfiguráciu a manažment náhradných dielcov. Viac …

Dobrý rok pre NORD DRIVESYSTEMS

field_distribution_system_nordac_link

Pre NORD DRIVESYSTEMS bol rok 2016 dobrým rokom, v ktorom bolo uvedených na trh viacero nových výrobkov ako menič s distribúciou zbernice NORDAC LINK. Takiež v tomto roku NORD pokračuje v prezentácii nových riešení pre Industry 4.0 Viac …

Elektroprevodovky v púštnom podnebí

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

Okolité podmienky a nároky na technológiu valcovacích stolíc ocele sú veľmi tvrdé. A sú ešte tvrdšie, pokiaľ sa valcovacie stolice nachádzajú v horúcom podnebí púšte v Bahrajne. NORD DRIVESYSTEMS vybavil celú továreň robustnými motormi s prevodovkami, ktoré pracujú bezchybne od doby, kedy boli uvedené do prevádzky. Viac …

Chytré pohony s lokálnym ovládaním - pripravené pre nadriadené riadenie a autonómnu prevádzku.

PLC hybrid control capability

Frekvenčné meniče NORD môžu pružne reagovať na situáciu, keď dôjde k prerušeniu komunikácie s centrálnym riadiacim systémom. Integrované PLC v meniči môže prevziať kontrolu nad pohonom, vykonať definované zastavenie prevádzky alebo naopak udržať aplikáciu v chode. Viac …

Od minerálky po limonády - riešenie pohonov NORD pre nápojový priemysel

drive_solutions_for_the_beverage_industry_image

Spotreba minerálnych vôd v Nemecku bola v roku 2015 asi 143,8 litrov na obyvateľa. Pre splnenie týchto požiadaviek potrebuje nápojový priemysel inovatívne riešenie pohonov. NORD DRIVESYSTEMS dodáva pohony, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre splnenie požiadaviek zákazníkov. Viac …

Nové dvojstupňové kužeľočelné prevodovky s výstupným krútiacim momentom do 50 Nm

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

NORD DRIVESYSTEMS rozširuje najnovšiu radu kompaktných 2-stupňových kužeľočelných prevodoviek pridaním novej malej prevodovky s výstupným momentom do 50 Nm. Nová prevodovka s vysokou účinnosťou teda dopĺňa aj radu závitovkových (šnekových) prevodoviek vhodných pre malé zaťaženia. Viac …

Nové procesory pre meniče NORD Integrované PLC vdaka rychlejšiemu CPU a novému firmwaru

brand_new_drive_controllers

Vďaka integrovanému PLC sa meniče NORD stávajú v spojení s prevodovkami inteligentným mechatronickým systémom. Viac …

Priemyselná monobloková prevodovka rekordnej veľkosti

Record-size_industrial_gear_unit

NORD DRIVESYSTEMS navrhol priemyselnú prevodovku s menovitým momentom 240.000 Nm a množstvom špecifických úprav pre baňu v Maroku. V súčasnosti ide o najväčšiu prevodovku v monoblokovej skrini - NORD tým potvrdil prvenstvo v tejto technológii. Viac …

Účinná a ekonomická antikorózna ochrana: nsd tupH pre hliníkové pohony

nsd_tupH-Beschichtung

NORD DRIVESYSTEMS vyrába pohony s trvalou antikoróznou ochranou - povrchovou úpravou hliníka nsd tupH. Hliníkové prevodovky a motory tak získajú hladký a veľmi tvrdý povrch, ktorý na rozdiel od náteru odoláva lepšie poškriabaniu. Pohony sú testované v aplikáciách s prímorskou atmosférou. Viac …

Inteligentné štandardné pohony poskytujú presnosť a dynamiku servopohonov

Servodynamik

Štandardné asynchrónne motory IE2 alebo IE3 a motory s permanentnými magnetmi IE4 poskytujú v spojení s pokročilými meničmi dynamiku a presnosť na úrovni servopohonov. Viac …

Preprava, krokovanie a zdvíhanie pomocou unifiverzálneho pohonu: Pohony NORD pre dopravnú techniku

Integrated materials handling drives from NORD

NORD DRIVESYSTEMS dodáva systémy pohonov jedného konceptu pre úlohy prepravy pre všetky odvetvia priemyslu. Elektroprevodovky navrhnuté a vyrobené pre každú špecifickú aplikáciu, energeticky úsporné decentrálne frekvenčné meniče a motorové spúšťače pre nástennú montáž alebo montáž priamo na svorkovnicu motora, poskytujú požadované funkcie ovládania. Viac …

Koncept pohonov pre automatizované systémy manipulácie s batožinou

messebericht_interairport

Na výstave Inter airport Europe 2013 v Mníchove, Nemecko, predstavil NORD DRIVESYSTEMS koncept pohonov pre automatizované systémy manipulácie s batožinou na letiskách. V kombinácii s účinými elektroprevodovkami firmy NORD sú decentrálne frekvenčné meniče a motorové spúšťače vynikajúce riešenie. Viac …

Úsporné balíky pohonov pre manipuláciu s batožinou - NORD Drivesystems na výstave Inter airport Europe

Highly_efficient_drive_components_nord

Na výstave Inter airport Europe 2013 predstaví NORD DRIVESYSTEMS vysoko úsporné pohony pre manipuláciu s batožinami kombinujúce 2-stupňové kužeľočelné prevodovky, energeticky úsporné motory a decentrálne frekvenčné meniče. Viac …