Asenkron motorlar

Tüm uygulamalar için sağlam motorlar

Üç fazlı asenkron motorlarımız 0,12 ila 55 kW aralığında güç sunar ve aşırı elektrik, mekanik yüke oldukça dayanıklıdır.

Kutupları değiştirilebilen motorlar

Asenkron motorlar

  • Güç: 0.16 HP - 23 HP
  • Global onaylar ve kabuller
  • Verimlilik sınıfları: IE1, IE2, IE3

NORD ÜNİVERSAL motor

ÜNİVERSAL motorlar

  • Güç: 0.16 HP - 60 HP
  • Koruma Sınıfı: IP66
  • Global onaylar ve kabuller
  • IE3 verim sınıfı
  • Global sertifikalar

Standart motorlar

Asenkron motorlar

  • Güç: 0.16 HP - 75 HP
  • Global onaylar ve kabuller
  • Verimlilik sınıfları: IE1, IE2, IE3

Tek fazlı motorlar

Asenkron motorlar

  • Güç: 0.16 HP - 2 HP
  • Efficiency class IE1
  • Global approvals and acceptances

Pürüzsüz yüzeyli motorlar

Asenkron motorlar

  • Güç: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

NORD üç fazlı asenkron motorlar; sağlam ve çok yönlü

NORD, birçok uygulama alanında kullanıma yönelik dört farklı üç fazlı asenkron motor üretmektedir. Pürüzsüz motorlar gıda sanayi tahrikleri olarak idealken, kutupları değiştirilebilir motorlar ve tek fazlı motorlar işletme makineleri, pompalar, konveyör bantları veya fanlar için gerekli gücü sağlar.

Üç fazlı asenkron motorlarımız 0,12 ila 55 kW güç sağlar ve yüksek performans, sağlam işçilik ve uzun kullanım ömrüne sahiptir. Bu motorlar tüm NORD redüktör tipleriyle uyumludur.

Üç fazlı asenkron motorlarımızın avantajları:

  • Dayanıklılık
    Standart motorlarımız aşırı elektrik ve mekanik yüke karşı oldukça dayanıklıdır.
  • Az Bakım
    Yüksek kalite işçilik ve basit tasarım sayesinde bakım maliyetleri en aza indirilmiştir.
  • Çok Yönlülük
    NORD üç fazlı asenkron motorlar birçok endüstride sayısız uygulama için uygundur.

Tek fazlı motorlarımız: Sadece iyi

Tek fazlı motorlarımız üç modelde mevcuttur: Basit uygulamalar için Steinmetz devreli ekonomik tek fazlı motor öneriyoruz; daha zorlu uygulamalar için çalıştırma kondansatörüne veya bir çalıştırma ve başlatma kondansatörüne sahip çeşitler en iyi tercihtir.

Tek fazlı motorlar 0,12 ila 1,5 kW güç aralığında mevcuttur. Bu motorlar 115V veya 230V’de 50 Hz veya 60 Hz şebekede çalıştırılabilir ve geniş gerilim aralığını destekler (220V - 240V).

Kutupları değiştirilebilir motorlar: Tek tahrik; birçok hız

NORD serisi esneklik gerektiren tüm uygulamalar için kutupları değiştirilebilir motorlar içerir. Bu tahrikler iki veya daha fazla sabit hızlarla çalışma sağlar. Bu tip motoru 4/2 kutup, 8/4 kutup, 8/2 kutup ve 6/4 kutup versiyonuyla ve gerektiğinde bir Dahlander sarmal ile tedarik ediyoruz.

Hijyenin önemli olduğu uygulamalarda pürüzsüz motorlar

NORD üç fazlı asenkron motorlar elbette yıkanabilir model olarak mevcuttur. Pürüzsüz motorlarımız yıkaması kolaydır ve bu nedenle gıda ve ilaç sanayide tercih edilmektedir. Bu motorlar NORDBLOC.1 serisinden helisel ve konik dişli redüktörlerimiz ile kombinasyona uygundur, aynı zamanda bir tahrik ünitesi oluşturmak için SMI sonsuz vidalı redüktörler ile de birleştirilebilir.

Alüminyum gövdeleri sayesinde pürüzsüz motorlar korozyona karşı korunur, ayrıca istek üzerine nsd tupH yüzey uygulaması ile de ek koruma sağlanabilir.

NORD pürüzsüz motorların Çek Cumhuriyeti’nde maltlama tesisinde işlemleri nasıl en iyi hale getirdiğini görün.

Uygulamaya git