BLOCK paralel milli motorlu redüktör

Zarif ve güçlü

  • Güç: 0.16 HP - 268 HP
  • Tork aralığı: 974 lb-inch - 885,075 lb-inch
Boyutlar: 15
Montaj Pozisyonu: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Çevirme Oranı: 4,03 - 15685,03

In combination with central or decentralised frequency inverters, parallel shaft geared motors provide ultimate efficiency and economy for a wide range of system solutions. The UNICASE housing concept guarantees long life cycles and low maintenance.

  • Dolu ve boş mil (düz kama, Gripmaxx, sıkma bileziği)
  • Push-on, flanş ve ayaklı montaj versiyonları ve CEMA vidalı konveyör versiyonu
  • Paralel milli redüktörler

  • Yer tasarrufu sağlayan montaj için zarif tasarım
  • Gri dökme demir gövde versiyonu, sağlamlık avantajı sağlar
  • Yüksek oranda verim ve bu nedenle çok düşük işletme giderleri
  • Yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri sağlayan çeşitli yatak konseptleri
  • Sessiz çalışma
  • Uzun ömürlülük ve kolay bakım için sağlam tasarım
  • Opsiyonel: Mikserler ve karıştırıcılar için Drywell versiyonu
  • Az bakım gerektirdiği için işletimi kolay
  • Uygulamaya özel versiyonlar