BLOCK sonsuz vidalı redüktörler

Sessiz ve güçlü

  • Güç: 0.16 HP - 20 HP
  • Tork aralığı: 823 lb-inch - 27,066 lb-inch
Boyutlar: 6
Çevirme Oranı: 4,40 - 7095,12

NEW: We have thoroughly redesigned our two-stage SK 02040 helical worm gear unit. The new SK 02040.1, made from high strength aluminium, replaces the previous product. The die-cast aluminium housing guarantees maximum strength and rigidity with low weight and can be further protected by additional measures such as the highly effective nsd tupH surface treatment. The SK 02040.1 has a wide power range from 0.12 to 1.1 kW and an output torque of up to 100 Nm. The wide range of speed ratios (from 5.37:1 up to 330:1) enables optimum adaptation to the customer's requirements. The motor can be mounted directly without a coupling or via an adapter (IEC or NEMA).

  • Boş ve dolu milli redüktör
  • Push-on, flanş ve ayaklı montaj versiyonları
  • Açılı redüktörler

  • Yumuşak ve sessiz çalışma
  • Yüksek aşırı yük kapasitesi
  • Uzun ömürlülük ve kolay bakım için sağlam tasarım
  • Yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri güvenli işletim sağlar
  • Gri dökme demir gövde versiyonu, sağlamlık avantajı sağlar
  • Uygulamaya özel versiyonlar