V-kayışı değiştiricili redüktörler

Sessiz ve sağlam

  • Güç: 0.16 HP - 120 HP
  • Tork aralığı: -
  • Speed ratio range from i = 5.00:1 to i = 3000.00:1
  • Available in six sizes
Boyutlar: 6
Çevirme Oranı: 5,00 - 3000,00

Dayanıklı ve az bakımlı gerektirir NORD değişken hızlı tahrikler, kesintisiz yük altında çalışan uygulamalar için güvenilir tahrik çözümleridir ve basit konveyör sistemleri veya pompa uygulamaları ve karıştırıcılar için ideal çözümdür.

  • Dolu milli redüktörler
  • Flanş ve ayaklı montaj versiyonları

  • Gri dökme demir gövde versiyonu, sağlamlık avantajı sağlar
  • Dayanıklı ve az bakımlı gerektirir
  • Uygulamaya özel versiyonlar