• NORD DRIVESYSTEMS Grup - Yenilikçi tahrik çözümleri

    NORD DRIVESYSTEMS Grup 36 ülkede 51 iştirakçisi ve 50'den fazla ülkede satış partneri ile faaliyet göstermektedir. İştirakler satış, montaj , teknik destek, satış öncesi ve sonrası servis ve saha hizmetleri sağlamaktadır.

    Daha fazla bilgi
  • Frekans İnverteri NORDAC PRO

    • Entegre edilmiş çoklu-protokollü Ethernet arayüzü
    • Birden fazla eksende çalışma için çoklu-enkoder ara yüzü
    • USB Girişi ile şebeke voltajına ihtiyaç olmadan parametre girişi

    SK 500P
  • IE5+ motor

    • Enerji verimliliğinde bir üst seviye: IE5+
    • Kompakt ve hijyenik dizayn
    • Geniş çalışma aralığında daimi yüksek tork

    Yüksek enerji-verimli çalışma
  • LogiDrive

    • Fişli bağlantı sayesinde sahada kolay montaj
    • Uygun uygulamalara göre ayrı olarak konfigüre edilebilir
    • Bilinen tüm Bus Sistemleri ile haberleşme

    Değişkenlerin azaltılmasını sağlamak
Marketing

Kendiniz oluşturun

Bir ürün grubu seçin ve yeni bir konfigürasyon oluşturun. MyNORD portalı , günlük işleriniz için sizlere hızlı ve pratik çözümler sunar. Böylece bizim ortak iş işlemimizi basitleştirir.

Şimdi oluşturun

Dünyada NORD

Dünyada NORD

NORD servis

Küresel servis ağı sayesinde, tüm dünyada servis hizmetinin garantisini vermekteyiz. Temel organizasyon ve tamiratın gerçekleştirilmesi, yedek parça sevkiyatı ve müşterinin ülkesinde saha desteğini içermektedir. Yerel irtibatınız ayrıca ulusal servis ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.

Hizmetlerimiz

NORD DRIVESYSTEMS haberleri

NORD'un TCO hesaplamaları potansiyel tasarrufu ortaya çıkarıyor

Elektronik perakende sektöründeki hızlı yükselme nedeniyle, nakliye hizmeti verenlerin kapasitelerini arttırmaları ve aynı zamanda işlemlerini daha verimli hale getirmeleri gerekir. Bu noktada kargo dağıtım merkezleri , yüksek miktarda sevkiyatı, tamamen otomasyonlu işlemle, bölgesel teslimat noktalarına sevkiyatı, rekor zamanda dağıtıp ve hazırlamada anahtar rolü oynamaktadır.

MAXXDRIVE® endüstriyel redüktörler – NORD’un en güçlüsü

Tüm ürün yelpazesi içinde MAXXDRIVE® paralel ve konik redüktör üniteleri ile NORD DRIVESYSTEMS 11 gövdede 15 ila 282 kNm aralığında yüksek tork çıkışı sunmaktadır. Kendini kanıtlamış bu seriye ek olarak, NORD DRIVESYSTEMS termal olarak optimize edilmiş tasarımı ile yeni MAXXDRIVE® XT serisini 15 ila 75 kNm tork aralığında 7 farklı gövde ile sunmaktadır. Kapsamlı aksesuar ve opsiyonları ile birliktemodüler sistemler, konveyör ya da karıştırıcı uygulamaları gibi ağır hizmet tipi uygulamaların mükemmel biçimde tasarlanmasına imkan sağlar.

Mandıralarda akıllı NORD sürücü teknolojisi

Danimarka firması Celi Invest , elektrikli inek fırçalarının üretimi konusunda uzmanlamıştır. Danimarkalılar, sürücü teknolojisinde NORD DRIVESYSTEMS'ı tercih ettiler ve fırçalama sistemlerinin çalışmasında mükemmelliği yakaladılar. Akıllı ve dayanıklı sürücüler ile güvenilir, güvenli ve verimli bir çalışma sağlarsınız.

SPS

SPS

Nürnberg

Standımıza hoşgeldiniz

  • South China International Industry Fair-SCIIF

    CN, Shenzhen

    Hall 10, Booth A076

  • Palm-stage

  • GEAPS Exchange 2021

    US, Columbus, Ohio

    Booth 1309

  • Einstieg

  • SINDEX

    CH, Berne

    Hall 3.0, Booth C-03

All upcoming trade fairs

Çözümler

NORD DRIVESYSTEMS Grup modüler sistemler ,100'ün üzerinde endüstri sektörüne yönelik uygulama çözümleri sunar.

Endüstriler

İntralojistik, Gıda & İçecek; Yığın Malzeme, Nakliye, Vinçler, Çelik & Metaller, Hububat

Sistem & Servisler

Logidrive, Kestirimci Bakım, Korozyon Koruması, Ürün kitleri, Devreye Alma - Destek, 24/7 acil servis, TCO

Referanslar

NORD DRIVESYSTEMS Gruba güvenen müşteriler

Dünya genelinde NORD

NORD DRIVESYSTEMS dünya genelinde temsil edilmektedir. Genel merkezimiz Bargteheide ve dünya genelindeki - tüm sitelerimize ve iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz.

Sitelere erişin