• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants
Marketing

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

NORD DRIVESYSTEMS news

NORD'un TCO hesaplamaları potansiyel tasarrufu ortaya çıkarıyor

Elektronik perakende sektöründeki hızlı yükselme nedeniyle, nakliye hizmeti verenlerin kapasitelerini arttırmaları ve aynı zamanda işlemlerini daha verimli hale getirmeleri gerekir. Bu noktada kargo dağıtım merkezleri , yüksek miktarda sevkiyatı, tamamen otomasyonlu işlemle, bölgesel teslimat noktalarına sevkiyatı, rekor zamanda dağıtıp ve hazırlamada anahtar rolü oynamaktadır.

NORD DRIVESYSTEMS'In Türkiye'deki 25 Yılı

16 Mayıs 1996 tarihinde, küçük bir satış ekibi İstanbul'da NORD ürünlerinin satışına başladı.

MAXXDRIVE® endüstriyel redüktörler – NORD’un en güçlüsü

Tüm ürün yelpazesi içinde MAXXDRIVE® paralel ve konik redüktör üniteleri ile NORD DRIVESYSTEMS 11 gövdede 15 ila 282 kNm aralığında yüksek tork çıkışı sunmaktadır. Kendini kanıtlamış bu seriye ek olarak, NORD DRIVESYSTEMS termal olarak optimize edilmiş tasarımı ile yeni MAXXDRIVE® XT serisini 15 ila 75 kNm tork aralığında 7 farklı gövde ile sunmaktadır. Kapsamlı aksesuar ve opsiyonları ile birliktemodüler sistemler, konveyör ya da karıştırıcı uygulamaları gibi ağır hizmet tipi uygulamaların mükemmel biçimde tasarlanmasına imkan sağlar.

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2021. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • CeMAT

    CN, Shanghai

    B 2-5

  • Traumberuf IT & TECHNIK

  • International Battery Technology Expo

  • inter airport Europe

  • FMB

    DE, Bad Salzuflen

    Hall 20, Booth D2.2

All upcoming trade fairs

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites