Haber Arşivi

NORD DRIVESYSTEMS'In Türkiye'deki 25 Yılı

16 Mayıs 1996 tarihinde, küçük bir satış ekibi İstanbul'da NORD ürünlerinin satışına başladı. daha fazlası …

MAXXDRIVE® endüstriyel redüktörler – NORD’un en güçlüsü

Tüm ürün yelpazesi içinde MAXXDRIVE® paralel ve konik redüktör üniteleri ile NORD DRIVESYSTEMS 11 gövdede 15 ila 282 kNm aralığında yüksek tork çıkışı sunmaktadır. Kendini kanıtlamış bu seriye ek olarak, NORD DRIVESYSTEMS termal olarak optimize edilmiş tasarımı ile yeni MAXXDRIVE® XT serisini 15 ila 75 kNm tork aralığında 7 farklı gövde ile sunmaktadır. Kapsamlı aksesuar ve opsiyonları ile birliktemodüler sistemler, konveyör ya da karıştırıcı uygulamaları gibi ağır hizmet tipi uygulamaların mükemmel biçimde tasarlanmasına imkan sağlar. daha fazlası …

NORD'un TCO hesaplamaları potansiyel tasarrufu ortaya çıkarıyor

Elektronik perakende sektöründeki hızlı yükselme nedeniyle, nakliye hizmeti verenlerin kapasitelerini arttırmaları ve aynı zamanda işlemlerini daha verimli hale getirmeleri gerekir. Bu noktada kargo dağıtım merkezleri , yüksek miktarda sevkiyatı, tamamen otomasyonlu işlemle, bölgesel teslimat noktalarına sevkiyatı, rekor zamanda dağıtıp ve hazırlamada anahtar rolü oynamaktadır. daha fazlası …

Mandıralarda akıllı NORD sürücü teknolojisi

Danimarka firması Celi Invest , elektrikli inek fırçalarının üretimi konusunda uzmanlamıştır. Danimarkalılar, sürücü teknolojisinde NORD DRIVESYSTEMS'ı tercih ettiler ve fırçalama sistemlerinin çalışmasında mükemmelliği yakaladılar. Akıllı ve dayanıklı sürücüler ile güvenilir, güvenli ve verimli bir çalışma sağlarsınız. daha fazlası …

Posta ve koli uygulamalarında maliyet optimizasyonu

Logidrive, posta dağıtım merkezlerindeki sürücü çözümlerinin verimlerini %50'ye kadar arttırmaktadır. NORD Sistemi IE4 veIE5+ senkron motor teknolojisinin yanı sıra NORD modüler sisteminden desantral frekans inverterlerini ve verimli redüktörlerini kapsamaktadır. daha fazlası …

Tiyatrolarda tavana asılan makinalar için Nord sürücü teknolojisi

Marketing

Groningen'De bulunan DTS2'nin sahne teknisyenleri sahne otomoasyonu konusunda uzmanlaşmış olup, NORD DRIVESYSTEMS'la beraber çalışarak, Hague'nin merkezinde bulunan aan het Spui tiyatrosunun sahne teknolojisini güncellemişlerdir. Dönen aksamlar, aydınlatma köprüleri ve kaldırma ekipmanları içeren tavan askı makinaları , tavandan çok az boşluk kalacak şekilde monte edilmelidir. daha fazlası …

NORDBLOC.1 dağıtım merkezinde kullanılan iki kademeli helisel konik redüktörler

Melbourne’de bulunan dağıtım merkezindeki bir ayırma tesisinde saatte 25,000’den fazla koli dağıtılabilmektedir. Şu ana kadar beşinci kıtadaki en hızlı koli ayırma sistemi olan bu tesiste, NORD DRIVESYSTEMS’a ait sürücüler kullanılmaktadır. daha fazlası …

NORD ve PSG kaplinsiz pozitif-deplasmanlı pompaları dizayn ettiler

Tipik pompa tasarımında, genellikle en büyük problemi kaplin oluşturur. Bu probleme çözüm olarak , Blackmer® 'in yeni kayar kanatlı pompa serisi için, NORD DRIVESYSTEMS önden milli helisel redüktör üniteleri için kaplinsiz bağlantıya imkan veren , delik kovanlı şaft tasarlamıştır. Başarılı kullanım testlerinden sonra, A.B.D. NORD temsilcisi, PSG firmasının ana tedarikçisi olmuştur. daha fazlası …

Karıştırıcı ve çırpıcı işlemlerinde teknik yenilikler

MAXXDRIVE® Endüstriyel redüktörler büyük karıştırıcılarda kullanım için idealdir. SAFOMU adaptörü ile birlikte, NORD bu uygulama alanında yeni bir teknik yenilik sunuyor: kendi yağ tankını bulunduran bir flanş, arttırılmış çalışma güvenliği arttırılmıştır ve daha aşınan parça mevcuttur. daha fazlası …

0.25'den 22kW'a kadar desentral sürücü teknolojisi

30 Yıldan fazla süredir, NORD DRIVESYSTEMS sürücü elektroniği gelirtirmekte olup, yenilikçi inverter teknolojisinde öncülerdendir. NORDAC Ailesi'nin desentral frekans inverterleri, geniş bir çalışma aralığını kapamaktadırve özellikle intralojistik konusunda kendisini ispat etmiştir. daha fazlası …

Nsd tupH yüzey işlemi – paslanmaz çeliğe alternatif

Nord tarafından sunulan nsd tupH yüzey işlemi, redüktör üniteleri, pürüzsüz yüzeyli motorlar, yıkanabilmesi için iyileştirilmiş döküm aluminyum gövdelerle uyumu frekans invertleri ve yumuşak yol vericiler için inanılmaz bir korozyon koruması sağlar. Tahrik üniteleri kolay temizlenebilir ve asit ve alkalilerin çoğunluğuna dayanıklıdır. daha fazlası …

İyileştirilmiş sensör montajı: Dayanıklı, güvenli ve kompakt.

Asenkron motorların dizaynında yapılan yenilemenin bir parçası olarak NORD DRIVESYSTEMS , arttırımlı enkoder montajını iyileştirmiştir. Yeni tasarım sensörleri darbe ve titreşim yüklerine karşı koruyup, ayrıca önceki versiyonların donanımları da iyileştirilebilmektedir daha fazlası …

Çakıl ve taş ocakları için NORD motorlu redüktörler – Daha düşük maliyet, daha iyi verim

Marketing

NorStone AG Çakıl, Norveç’in güney batısında hizmet vermekte olup, motorlu redüktörlerini dayanıklı Nord Drivesystems ürünleri ile değiştirmiştir Sonuç: daha az yatırım maliyeti, daha fazla güvenilir çalışma, daha iyi işlem güvenilirliği ve aynı zamanda gelişmiş verimliliği sayesinde enerji sarfiyatında azalma. daha fazlası …

NORD'dan Yeni Frekans İnverterleri

Marketing

NORDAC PRO SK 500P ile NORD DRIVESYSTEMS tasarım harikası pano tipi frekans inverterlerini en üst düzey işlevselliği ve bağlanabilirliği, modülerlikle birleştirerek sunmaktadır. İnverterler, etkileyici pek çok haberleşme ve endüstriyel ağ sistemi için ara yüz ve yenilikçi özellikle birlikte pek çok eklenti olanağı içermektedir. daha fazlası …

Aurich 'de NORD üretim tesisinin büyümesi

Geçen yıl Aurich’deki üretim ve depolama alanları büyütülmüş ve yeni bir montaj hattı tayin edilmiştir. daha fazlası …

LogiMat 2020: IE5+’a kadar yüksek verimlilik

10-12 Mart 2020’den itibaren, NORD DRIVESYSTEMS, LogiMat’da İntralojistik (tesis içi taşıma) için akıllı sürücü sistemlerini ve yenilikçi çözümlerini sunacak. Son enerji verimliliği normlarında IE5+ senkron motorlar, durum izleme kavramı ve NORD sürücü sistemleri için mobil servis uygulaması en önemli konular olacak. daha fazlası …

NORD’dan kestirimci bakım kavramı

Marketing

NORD DRIVESYSTEMS’ın sürücü çözümleri ile sürücü ve durum bilgisi düzenli ya da kalıcı olarak kaydedilerek, çalışma güvenliği ve tesisin ve makinaların verimliliği iyileştirilebilir. Bu bilgilere dayanarak kestirimci bakım kavramı geliştirebilir. daha fazlası …

SPS Fuarında Yeni NORD DRIVESYSTEMS Sürücü Çözümleri

NORD DRIVESYSTEMS’ın yeni elektrikli motorları Nürnberg’de düzenlenen SPS fuarının en ilgi çekici olaylarındandı. Ziyaretçiler yeni IE5+ senkron motorlar hakkında daha fazla bilgi edinip, detayları arttırılmış yüksek enerji verimliliğine sahip IE3 asenkron motorları incelediler. daha fazlası …

NORD sürücüleri tarih yazıyor

İsviçre’nin Chur kentinde kurulan atık su arıtma tesisinde, NORD sürücüleri dünyanın ilk katlanır güneş paneli çatısına hareket veriyor. Dahili PLC sayesinde, NORD DRIVESYSTEMS’ın frekans inverterleri pek çok akıllı kontrol kavramının uygulanıp, bir İsviçre iştiraki olan dhp technology’de olduğu gibi bu projede etkileyici olarak hünerlerini sergiliyor. daha fazlası …

Olabildiğince verimli: Yeni nesil NORD IE5+ motor

NORD’un yeni nesil IE5+ senkron motoru verimde, güç yoğunluğunda ve ekonomide standartları belirliyor. Yeni nesil IE5+ senkron motorlar, 2020 yılının 2. çeyreği itibariyle kullanıma sunulacak. daha fazlası …

Aşırı ortam şartlarında sürekli çalışma

Maltlama döner tablaları için en yeni nesil sürücüler. Paralel milli redüktörler ve hareketli tahrik üniteleri sürekli ve zor ortam şartlarında çalışırlar. NORD DRIVESYSTEMS ürünlerinin uzun servis ömrü ve etkili korozyon koruması ile bilinirler. daha fazlası …

NORD, Inter Airport Europe’da

8-11 Ekim 2019 tarihleri arasında, NORD DRIVESYSTEMS Münih’te inter airport Europe fuarına katılacak. Dünyanın önde gelen havaalanı endüstrisi fuarında NORD, ağ tabanlı havaalanları için yeni sürücü tasarımlarını sunacak. Bu sunumlar, en son enerji verimliliği sınıfında senkron motorları, gelecekte olabilecek değişiklerden etkilenmeyecek pano içi inverterleri aynı zamanda NORD sürücü sistemleri için kablosuz ve mobil servis araçlarını içerecektir. daha fazlası …

NORD dijital geçişi destekliyor

4.0 ready

Ağ oluşturma ve Endüstri 4.0 ortamına bağlantı, endüstrideki ana konulardır. Sürücü çözümleri ile NORD DRIVESYSTEMS "akıllı fabrikalar" için ön koşulları sağlar ve dijitalizasyon sürecinde müşterilere iletişim ve uygulama bilgisiyle destek olur. daha fazlası …

NORDCON Uygulaması, pratikte kendini kanıtlıyor

NORD DRIVESYSTEMS, NORDCON Uygulaması ve NORDAC ACCESS BT Bluetooth bağlantı aparatı ile NORD frekans inverterlerini pratik şekilde mobil ve kablosuz olarak bakım ve aynı zamanda devreye alma çözümü sunuyor. Seçilen müşterilerle yapılan saha denemeleri, uygulamada kullanıcının yararlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacak olumlu geri bildirimleri ve değerli önerileri getirdi. daha fazlası …

20. yıl NORD Brezilya

Brezilya alt kuruluşu olan NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA, 20 yıldan bu yana büyüyor. daha fazlası …

NORD, Fransa'da 40. yılını kutladı

Alt kuruluşumuz Nord Réducteurs S.A.R.L. 1979'da kuruldu. NORD Fransa, şu anda Fransız pazarındaki en büyük oyunculardan biri. daha fazlası …

Sonsuz konveyörler için tahrik çözümleri

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

En zor ortam koşullarında bile sorunsuz çalışma: Yığın malzemelerin taşınması için NORD DRIVESYSTEMS, maksimum güvenilirlik, emniyet ve sağlamlık ile tanımlanan güçlü tahrik sistemleri sunuyor. daha fazlası …

NORD U.S. İşletmelerinin 40. yılı

NORD DRIVESYSTEMS, 1979'da ABD'deki işletmesini Waunakee, Wisconsin'de kurdu. Daha sonra bunu Corona, California ve Charlotte, Kuzey Carolina'daki fabrikaları izledi. Bugün günde 300 motor ve 650 redüktör üretiliyor. daha fazlası …

Modüler ATEX Tahrik Birimleri – Gaz ve Toza Karşı Korumalı

ATEX sertifikalı bir üretici olan NORD DRIVESYSTEMS, patlamalara karşı korumalı tahrik birimleri teknolojisinde yıllara dayanan deneyime sahiptir. NORD'a ait bu tahrik birimleri neredeyse endüstrinin her alanında kullanılmaktadır. daha fazlası …

NORD Çek Cumhuriyeti için 25 yıl

Çeyrek yüzyıl önce NORD DRIVESYSTEMS, iştiraki Çek Cumhuriyeti'nde kurdu. Şu anda, şirket Doğu Avrupa ülkesindeki en büyük tahrik teknolojisi tedarikçilerinden biridir. daha fazlası …

Güçlü karıştırma için sağlam Redüktör - NORD'dan güçlendirilmiş yataklı tahrik çözümleri

NORD DRIVESYSTEMS, güçlendirilmiş yataklar ve işleme endüstrisi için artan yatak boşluğu ile güvenilir sürüş teknolojisi sunar. Bu, maksimum radyal ve eksenel yük kapasitelerini ve redüktörlerin daha uzun servis ömrünü garanti eder. daha fazlası …

NORD'dan tahrik çözümleri işletme maliyetlerini düşürüyor

Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) optimize etmek için NORD DRIVESYSTEMS, modüler sisteminden güçlü ve verimli az bakım gerektiren tahrik konseptleri sunar. daha fazlası …

Alüminyum Dişli Üniteleri - Güçlü & Hafif

Modern dişli birimlerinin dayanıklı, kompakt, güçlü ve ekonomik ve hepsinden öte hafif olmaları gerekmektedir. NORD DRIVESYSTEMS geniş bir yelpazede hafif ve son derece dayanıklı alüminyum tahrik birimleri sunar. daha fazlası …

NORD Çarklı Motorları madenlerde konveyör teknolojisini optimize etmektedir

Montpellier ‘de mukim, Metal İnşaat Şirketi olan SMIL, Kuzey Almanya‘dan tedarik ettiği tahrik birimlerini kullandığı konveyör sistemi çözümleri üretmektedir. Gardanne Güney Fransız Yerel İdaresinde bir madende, NORD DRIVESYSTEMS ‘a ait Çarklı Motorlar konveyörlerin emniyetli ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamaktadır. daha fazlası …

NORD ‘dan Yeni boyutlarda Endüstriyel Redüktörler

NORD DRIVESYSTEMS' a ait Endüstriyel Redüktörler özellikle sağlam ve dayanıklıdır. Bu yüksek yük kapasiteli tahrik birimleri Ajitatör, Karıştırıcılar ve Zımpara Makineleri gibi yüksek yük altındaki uygulamalarda kullanılmaktadır. daha fazlası …

Atık su tesislerine ilişkin tahrik çözümleri - Kayrak taşımızı temiz tutuyoruz

Su arıtma alanında tahrik teknolojisi pompalama ve fan istasyonlarının elverişliliği ve verimliliğinde belirleyicidir. NORD DRIVESYSTEMS büyük bir operasyonel güvenirlilik, uzun hizmet ömrü ve yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri ile karakterize edilmiş en uygun hale getirilmiş şube çözümleri sunmaktadır. daha fazlası …

Akıllı sürücü teknolojisi – Takım çalışması: Master/Slave iletişimi

intelligent drive technology

Frekans invertlerinde PLC ve pozisyon kontrolü sayesinde, NORD DRIVESYSTEMS’ın pek çok sürücüsü Master/Slave modunda senkronize edilebilmektedir. Böylece, senkronize hareket gerektiren uçar testere gibi fonksiyonlar dağıtık sistemlere uygulanabilir. daha fazlası …

Palet götürücü(konveyör) teknolojisine yönelik tahrik sistemleri: Sağlam tasarıma sahip güvenilir teknoloji

pallet_conveyor_technology

Palet konveyör teknolojisi öncelikle yüksek aşırı yüklenme kapasitesine sahip ekonomik tahrik çözümleri gerektirir. NORD DRIVESYSTEMS, özellikle paletlerin ve kafes paletlerinin makaralı veya zincirli konveyörlerle taşınması için, versiyon sayısını azaltan ve maliyetleri en aza indiren, en uygun şekilde eşleştirilmiş, ayrı ayrı konfigüre edilebilir ve esnek tahrik teknolojisi sağlar. daha fazlası …

Dahili güvenlik fonksiyonlarına sahip desantral tahrik teknolojisi

Güvenlik ile en yüksek performans. NORD SK TU4-PNS PROFIsafe modülü, en katı güvenlik gereksinimlerini karşılar ve PROFINET ortamlarında güvenli bir iletişim sağlar. daha fazlası …

iba 2018: NORD DRIVESYSTEMS tarafından idame ettirilen Gıda Kalite Tahrik Birimleri

Ajitatörler, Konveyör Sistemler, Tartım ve Dolum Makineleri ya da Ambalajlama Makineleri: NORD DRIVESYSTEMS pasta endüstrisi için etkili ve hijyenik çözümler sunmakta. Söz konusu çözümler 15 ila 20 Eylül 2018 tarihleri arasında Münih ‘te görücüye çıkacak. daha fazlası …

Hijyenik Üretim için Tahrik Çözümleri - nsd tupH yüzey bakımı

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

22-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında NORD DRIVESYSTEMS, Parma'daki SPS IPC Drives Italia'da alüminyum tahrik sistemleri için yüksek performanslı korozyona dayanıklı yüzey bakımlarını sunacak. daha fazlası …

NORD ürün verilerini EPLAN ile sağlar

NORD-Produktdaten in der EPLAN-Datenbank

NORD, EPLAN veri tabanındaki elektronik sürücü bileşenleri için ürün makrolarının yanı sıra teknik ve elektrikli cihaz verilerini sağlar. daha fazlası …

NORD inverter fonksiyonlarının basit ölçeklendirilmesi

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

NORD frekans inverterlerinin yazılım veya donanım kontrol kabiliyeti ile çok daha fazla tahrik fonksiyonu desentral olarak alınabilir. Bunun ekonomik olmasının yanı sırada farklı inverter çeşidi sayısını azaltır ve ayrıca özel programlama bcerisi gerektirmeden doğrudan parametrizasyon sağlar. daha fazlası …

İşlem teknolojisi için tahrik çözümleri - ACHEMA 2018'de NORD DRIVESYSTEMS

Kimyasal, farmasötik veya gıda endüstrilerinde:İşlem endüstrilerinde yanıcı gazlar ve toz, insanlar ve makineler için ciddi güvenlik riskleri yaratır. Patlamaya karşı korumalı tahrik çözümleri, 11 ila 15 Haziran 2018 arasında ACHEMA fuarında NORD'un odak noktasıdır. Buna, toz, gaz patlamaya karşı korumalı motorlar, dişliler ve ayrıca 1, 2, 21 ve 22 bölgeleri için elektronik tahrik teknolojisi dahildir. daha fazlası …

Kaynak tasarrufu sağlayan Tahrik Konseptleri: IFAT 2018'de NORD DRIVESYSTEMS

NORD DRIVESYSTEMS 14 - 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında , dünyanın önde gelen su, atık su, atık ve hammadde yönetimi fuarı IFAT'de akıllı ve verimli tahrik çözümleri sunacak. daha fazlası …

Endüstriyel Redüktörlerin Kapsamlı İncelenmesi - Hannover Fuarı'nda NORD DRIVESYSTEMS'ten Öngörücü Bakım

Hanover Fair 2018

Hannover Fuarı 2018'de, NORD DRIVESYSTEMS 2018 Hannover Fuarı’nda endüstriyel redüktörleri hizmete hazırlama için öngörücü bakım konseptlerinin canlı bir tanıtımını yapıyor. Bunun için, çeşitli çalışma durumlarının taklit edilebildiği iki karşıt endüstriyel dişli redüktörlü bir test yatağı kurulacaktır. daha fazlası …

2018 Hannover Fuarı'nda NORD DRIVESYSTEMS

logidrive_hanver_fair_2018

NORD DRIVESYSTEMS, 23 - 27 Nisan 2018 tarihleri arasında Hannover Fuarı ve CeMAT'de intralojistik ve endüstriyel uygulamalar için akıllı ve gelecek odaklı tahrik çözümlerini sunacak. daha fazlası …

NORD DRIVESYSTEMS, ANUGA FOODTEC 2018’de

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

nsd tupH: Alüminyum tahrik üniteleri için aşınma dirençli yüzey uygulaması -20 ile 23 Mart arasında, NORD DRIVESYSTEMS ANUGA FOODTEC’te gıda ve içecek endüstrisi için alüminyum tahrik üniteleri sergiliyor olacak. daha fazlası …

NORD DRIVESYSTEMS, İsveç’te Underhåll 2018’de

MAXXDRIVE at Underhåll 2018

NORD DRIVESYSTEMS, 13 - 16 Mart 2018 tarihlerinde Gothenburg, İsveç’teki endüstriyel bakım ve onarım alanında Kuzey Avrupa’nın lider sergisi Underhåll’de akıllı tahrik üniteleri, ağ tabanlı üretim için akıllı çözümleri, inovatif teknolojileri ve yeni ürünleri sunacak. daha fazlası …

NORDAC LINK – lojistik için akıllı tahrikler

Technical-Press-Days-nordac-link

NORD DRIVESYSTEMS, Hamburg’taki 6. yıllık Technical Press Days etkinliğinde medyaya bir yüksek verimli NORD motorlu redüktör ve bir NORDAC LINK saha dağıtım sisteminden oluşan LogiDrive tahrik çözümünü sundu. daha fazlası …

Güvenli, güvenilir ve çok yönlü: Ekstruder flanşlara sahip redüktörler

extruder flange

Ağır hizmet işletimi için, NORD DRIVESYSTEMS modüler endüstriyel redüktör serisini ekstruder flanşları dahil etmek üzere genişletiyor. Flanşlar ve miller neredeyse tamamen ortak montaj boyutlarına kolay adaptasyon için özelleştirilebilir. daha fazlası …

SPS IPC Drives'da ağ tabanlı tahrik elektronikleri ve IoT özellikleri

nordac_link_fds_film_2017

NORD DRIVESYSTEMS Nuremberg'deki 2017 SPS IPC Drives fuarında tahrik elektronikleri dahilinde inovasyonlar sergileyecek. (salon 3, stand 218). Birçok tahrik aksı ile ağ tabanlı iç lojistik tesisleri için tasarlanmış yeni NORDAC LINK saha dağıtım sistemleri serisi özellikle iyi kullanıcı tecrübesi sunar. daha fazlası …

NORD DRIVESYSTEMS Çin'de CBST 2017'de

LogiDrive

8. China International Beverage Industry Exhibition on Science and Technology (CBST) 22-24 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünya'nın lider tahrik uzmanlarından biri olan NORD DRIVESYSTEMS bu yıl yine orada olacak. daha fazlası …

Havalimanı endüstrisi için tahrik çözümleri: inter airport Europe 2017

inter airport europe 2017

Havalimanı ekipmanı, teknolojisi, tasarımı ve servisi için gerçekleştirilen 21. uluslararası ticaret fuarı 10-13 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. inter airport Europe, havalimanı endüstrisi için dünyanın lider ticaret fuarıdır ve her iki yılda bir düzenlenir. Bu yıl, odak dijitalleşme ve otomasyon gibi başlıklar üzerindeydi. NORD DRIVESYSTEMS bu yılın Münih'teki ticaret fuarına katıldı ve havalimanlarındaki bagaj taşıma lojistiği sistemleri için inovatif tahrik çözümleri sundu. daha fazlası …

Endüstri 4.0: Akıllı ve Enerji Tasarruflu Tahrikler

NORD DRIVESYSTEMS daha yüksek seviyeli bir kontrol ünitesinin yükünü hafifletme ve ideal servisi sağlamak üzere tahrik teknolojisini merkezi olmayan zeka ile teçhizatlandırıyor. Ancak, kullanıcı dostluğu ve daha yüksek enerji tasarrufu gitgide göz önüne çıkıyor. daha fazlası …

İçecek endüstrisi için tahrik çözümleri drinktec 2017: Başarılı bir ticaret fuarı başlangıcı

drinktec trade fair 2017

11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında, içecek ve sıvı gıda endüstrisinde dünya lideri ticaret fuarında ziyaretçi rekorları kırıldı: drinktec. Münih'te, NORD DRIVESYSTEMS ilk kez yer aldı ve yıkayarak temizleme için tasarlanan tahrik çözümleri yanı sıra içecek endüstrisi için belirli çözümleri sundu. daha fazlası …

Vanderland Supplier Award kazananı NORD.

Getriebebau_NORD_Vanderlande_Award_2017

12 Eylül'de, NORD DRIVESYSTEMS Vanderlande Supplier Award 2017 ödülünü aldı. daha fazlası …

Hindistan'daki tahrik müşterileri için mobil hizmet ve teknoloji desteği

indien_mobiler_kundendienst

NORD DRIVESYSTEMS Hindistan yerinde kurulum ve bakım hizmetleri için bir mobil ünite başlattı. daha fazlası …

Paslanmaya karşı koruma ve 2 kademeli konik redüktörler

NORD DRIVESYSTEMS, gıda ve içecek endüstrisi için uzun yıllara dayanan tecrübe, kapsamlı uzmanlık ve inovatif çözümler sunuyor. daha fazlası …

Hafif ağır hizmet tahrik sistemleri

nord_drinktec_nsd_tuph

Zorlu ortamlar ve zahmetli taşıma koşulları için, NORD DRIVESYSTEMS'den nsd tupH Contalı Yüzey Dönüşüm Sistemi tahrik yüzeyinin derinine nüfuz eden paslanmaya karşı koruma sunar. daha fazlası …

Dijitalleştirilmiş üretim için akıllı tahrik sistemleri

4.0 ready

NORD DRIVESYSTEM'in, ürünlerden iş süreçlerine tahrik çözümleri aralıkları ile ilgili geniş kapsamlı uzmanlığı. Böylece, NORD'un tahrik çözümleri üretimin dijitalleşmesi için ideal bir temel sunar. daha fazlası …

NORD'tan temizlemesi kolay ve paslanmaya dayanıklı tahrik teknolojisi

nord_drinktec_nsd_tuph

11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Münih'teki drinktec ticaret fuarında, NORD DRIVESYSTEMS yıkamanın yanı sıra içecek endüstrisine yönelik çözümler için tasarlanmış tahrik çözümleri sunacak. daha fazlası …

Bulutta tahrik verileri

nord_news_iot_drive_data_cloud

NORD DRIVESYSTEMS, IoT (nesnelerin interneti) tahrikli makine ve tesis mühendisliği için artık tahrik verilerini bir bulut ortamında gerçek zamanda erişilebilir kılan çözümler sunuyor. Tüm tahrik aksları dünya üzerinde her yerden internet bağlantısı aracılığıyla izlenebilir. daha fazlası …

Ekstra boyutlarda modüler endüstriyel redüktörler

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

NORD DRIVESYSTEMS, 2017 Hannover Messe fuarında 15 ve 20 kNm’lik nominal torklar için iki yeni dişli kutusunu sunacak. Seri, bu son eklentileriyle birlikte artık 250 kNm’ye kadar tork çıkışı sunan 11 dişli kutusu boyutunu içeriyor. daha fazlası …

NORD Yönetim Müdürü Dr. Omar Sadi: Bir sistem tedarikçisi olarak, Endüstri 4.0 net bir yönlendirme gerektirir

nord_news_industry_40_omar_sadi

Son yapılan röportajda Dr. Omar Sadi, tahrik uzmanı NORD DRIVESYSTEMS'in mevcut piyasa konumundan bahsetti. NORD, bileşen tedarikçiliğinden sistem tedarikçiliğine gelişimini sürdürüyor. Son yıllarda yavaş yavaş eksiksiz bir modüler sistem oluşturuldu, bundan anlaşılacağı üzere tahrik çözümleri müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere kusursuz şekilde konfigüre edilebiliyor. Son yapılan röportajda Dr. Omar Sadi, tahrik uzmanı NORD DRIVESYSTEMS'in mevcut piyasa konumundan bahsetti. daha fazlası …

TAHRİK TEKNOLOJİSİNİN SİSTEM TEDARİKÇİSİ

SYSTEM SUPPLIER

NORD DRIVESYSTEMS 1965’ten bu yana komple tahrik teknolojisi sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir ve tek bir kaynaktan redüktör, elektrik motoru ve tahrik elektronikleri sağlamaktadır. Sonuç olarak özel olarak büyük avantajlar sunan en ideal şekilde uyumlu modüler sistem ve tüm endüstri alanlarından kullanıcılar için mükemmel uyumlu tahrik teknolojisi ortaya çıkmaktadır. daha fazlası …

Çok daha güçlü konveyör tahrikleri geliyor

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

Eylül 2017'de, yeni tanıtılan saha dağıtım sistemleri NORDAC LINK serisine 7.5 kW'ye kadar motorlar için frekans invertörleri eklenecek. daha fazlası …

Ekstruder flanşlara sahip endüstriyel redüktörler

News_Extruderflansch

NORD DRIVESYSTEMS, modüler endüstriyel redüktör serisinin yeni eklentisi olarak şimdi de ağır iş tipi işlemler için optimize edilen ekstruder flanşlar sağlıyor. Her bir endüstriyel redüktör için 5 ila 11 boyutlarında, 15 kNm ila 80 kNm nominal torklarda çeşitli ekstrüzyon flanşlar mevcut. daha fazlası …

Az değişken dizimi ile verimli tahrik çözümleri

News_LogoDrive

Özellikle intralojistik ve bagaj taşıma sistemleri için tasarlanan NORD'un yeni LogiDrive standartlaştırılmış AC vektör tahrikleri, proje tabanlı değişken karmaşıklığı azaltımı yoluyla planlama, konfigürasyon ve yedek parça yönetimini kolaylaştırır. daha fazlası …

NORD DRIVESYSTEMS İÇİN İYİ BİR YIL

Produkt Management - Elektronische Produkte

NORD DRIVESYSTEMS için 2016 iyi bir yıl oldu; motora yakın esnek kurulum için NORDAC LINK saha dağıtıcı gibi yeni ürünlerin lansmanı ve yeni dijital çözümlerin sunumu yapıldı. NORD, 2017’de Endüstri 4.0 yolunda ilerliyor. daha fazlası …

Çöl ikliminde motorlu redüktörler

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

Çelik haddehanesi mühendisliği konusunda ortam koşulları ve talepler oldukça zordur. Hatta haddehane Bahreyn’in sıcak ikliminde çöl bölgesinde yer alıyorsa çok daha zordur. NORD DRIVESYSTEMS tüm tesisi hizmete alındığından bu yana sorunsuz çalışan sağlam standart motorlu redüktörler ile donatmıştır. daha fazlası …

IE3 gereksinimleri - 1 Ocak 2017 itibariyle daha küçük motorları kapsayacak. NORD DRIVESYSTEMS portföyü AB Ekodizayn kurallarını şimdiden aşıyor

IE3_requirements

1 Ocak 2017 itibariyle IE3 sınıfı enerji verimliliği, Avrupa Birliği'nde 0.75 kW'tan 375 kW'a güç aralıklarındaki ana-hattan çalışan elektrikli motorlar için zorunlu olacak. Daha küçük motor boyutları için yapılan bu uzatma, Ekodizayn Direktifi 2009/125/EC uygulanarak Düzenleme (EC) 640/2009'u temel alır. daha fazlası …

Yekpare gövde içerisinde rekor boyutta endüstriyel redüktör

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Tahrik teknolojisinde öncü olan NORD DRIVESYSTEMS, Fas'taki bir fosfat madeni için 240,000 Nm nominal tork yüküne sahip, çeşitli uygulamaya-özgü özellikler içeren endüstriyel bir redüktör tasarladı. Bu, bugüne kadarki yekpare dişli kutusuna sahip en geniş sistemdir. daha fazlası …

Hindistan'da büyüme

nord_investition_indien

NORD DRIVESYSTEMS Hindistandaki firmasının büyümesine INR 45 mn (yakl. 600.000 AVRO) ayırmıştır. Bu yatırım, Pune'deki NORD DRIVESYSTEMS Pvt. Ltd.'de yeni bir hizmet alanı kurmak için kullanıldı. daha fazlası …

Akıllı tahrik ünitesi tıkanmaları kendi başına gideriyor

plc_resolves_blockages_en

NORD DRIVESYSTEMS, Nuremberg, Almanya'daki SPS IPC Tahrikler fuarında (salon 3, stand 218) entegre bir PLC'ye sahip akıllı tahrik ünitelerini sunacak. Üniteler, müşteri uygulamalarındaki denetim sıralarını yerine getirmek için tam donanımlıdır. daha fazlası …

Akıllı tahrik yerel kontrolü üstleniyor; Merkezileştirilmiş ve ayrıca özerk işletim

PLC hybrid control capability

NORD DRIVESYSTEMS'in frekans invertörleri merkezi kontrol sistemi ile kopmuş bağlantı durumuna esnek bir şekilde tepki verebiliyor. Yerleşik, önceden programlanmış PLC kontrolü ele alır, aksayan işletimler için tanımlanmış bir durum başlatabilir veya uygulamayı çalıştırmayı sürdürür. daha fazlası …

Çok yönlü yeni tak ve yürüt etkinli dağıtılmış tahrikler

NORD_nordac_field_distribution_systems_sps_ipc_drive

NORD DRIVESYSTEMS yeni geliştirilmiş NORDAC LINK serisi alan dağıtım sistemlerini sunar. Bu yeni AC vektör tahrikleri ve motor yol vericileri saha testlerinin son aşamasında. Seri üretim 2017 yılının ilk aylarında başlayacak. daha fazlası …

LogiDrive - İç lojistik sistemleri için yüksek verimliliğe sahip, az bakım gerektiren tahrikler

LogiDrive_Variantenreduzierung

NORD DRIVESYSTEMS konveyör uygulamalarındaki tipik gereksinimler için standart hale getirilmiş tahrikleri artık oldukça verimli ve servisi kolay üç tpite sunuyor. LogiDrive sistemleri dizisi belirtilmiş bir uygulama için gerekli tahrikin daha çabuk seçilmesini ve birkaç çeşite azaltmayı sağlar. daha fazlası …

Maden suyundan limonataya - İçecek endüstrisi için NORD tahrik çözümleri

drive_solutions_for_the_beverage_industry_image

2015 yılında Almanya'da kişi başına düşen maden suyu tüketimi yaklaşık 143.8 litreydi. Bu ihtiyaçları karşılamak için içecek endüstrisinin inovatif tahrik çözümlerine ihtiyacı vardır. NORD DRIVESYSTEMS müşterinin gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış bu çözümleri getiriyor. daha fazlası …

Hamburg Havalimanı: NORD tahrik teknolojisi bagajı varış noktasına taşıyor

Airport_bagged

Hamburg Havalimanı Almanya'daki ilk 5 havalimanından biridir. Her yıl 15 milyon kişi Hanseatic şehrinin havalimanından geçmekte. Havalimanı, bagajın yolcularla birlikte geldiğini ve gittiğini temin etmek üzere bagaj taşıma sistemi için NORD tahrik çözümlerine güvenmekte. daha fazlası …

Akıllı yiyecek porsiyonlama

Treif_Case_study_plc_cutting.jpg

İştah açıcı peynirli krakerler her türlü yemeğe keyif katar. Treif Maschinenbau GmbH bunları müşterilere sağlamak için, yiyecek kesmek üzere kendi üretim sistemlerinde NORD DRIVESYSTEMS'in PLC fonksiyonlu frekans invertörlerini kullanır. daha fazlası …

Çikolata şelalesi

Nord_News_Zotter

En iyi çikolata lezzeti için üretim sürecinde çok fazla karıştırma işlemi gerekir. Çikolata kütlesi sadece karıştırıcı da 48 saat kadar karıştırılır. Üretimin bu ve diğer aşamalarında, Avusturyalı çikolata üreticisi Zotter, NORD DRIVESYSTEMS'in çok sayıda motorlu redüktörünü kullanır. daha fazlası …

Aktarma limanında dökme taşıma makineleri için ağır hizmet tipi motorlu redüktörler

Nord_News_Wisco

Çin'deki demir ve çelik fabrikası Wuhan Iron and Steel Group (WISCO), demir cevheri nakliyesi için Doğu Çin Denizi'nde bulunan Wugang'daki bir limanda işletim yapıyor. Vinçler ve taşıyıcı sistemler oldukça güvenilir tahriklere ihtiyaç duymakta. daha fazlası …

Tek kademedeki güç - Pompa, fan ve karıştırıcılar için dayanıklı tek kademeli helisel önden milli redüktörler

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

NORD DRIVESYSTEMS, NORDBLOC.1 hafif alaşım gövdeye sahip tek aşamalı helisel aynı sıra dişli kutuları dizisini piyasaya sürdü. Redüktör serisi özellikle pompa, karıştırıcı, fan ve intra-lojistik uygulamaları için uygundur. NORD, geliştirme süreci boyunca bu alanlardaki ünlü üreticilerle yakın şekilde çalıştı. daha fazlası …

Hannover Messe’de tahrik sistemleri teknolojisi: Durum kontrolü için gözlem ve ileri görüşlü bakım

predictive_maintenance

NORD DRIVESYSTEMS, bu yılın Hannover Messe fuarında, ileri görüşlü bakımı mümkün kılan gelişmiş durum kontrolü için gözlemi destekleyen tahrikleri sergiledi. daha fazlası …

Alternatif akım vektör kontrollü tahrikler - Kanada pazarı için ULC onaylı

Umrichter_ULC-zertifiziert

NORD DRIVESYSTEMS 90 kW'a kadar alternatif akım vektör kontrollü tahrikler Kanada UL tarafından onaylanmıştır. Bu mevcut ABD UL sertifikasına bir ektir ve Kuzey Amerika pazarı için daha verimli tahrik sistemi çözümlerine imkân tanır, çünkü daha önceden Kanada'da kullanım için gerekli olan ilave hat filtresi artık gerekli değildir. daha fazlası …

190 kNm çıkış torkuna sahip endüstriyel redüktörler – Daha kapsamlı UNICASE redüktör portföyü

Industrial Gear Units with 190kNm Industriegetriebe mit 190kNm

NORD DRIVESYSTEMS 190 kNm çıkış torkuna sahip yeni bir ebat ekleyerek endüstriyel redüktör yelpazesini genişletiyor. Seride artık 9 gövde bulunuyor ve 25 kNm ila 250 kNm tork aralığını kapsıyor. daha fazlası …

Akıllı, adaptif tahrik kontrolü – merkezi ve dağıtılmış tahrik kontrolleri için karma çözümler

Frequency Inverter SK 200E Frequenzumrichter SK 200E

NORD DRIVESYSTEMS, Nuremberg, Almanya'daki 2015 SPS IPC Drives fuarında seknronize ve endüksiyon motorları için akıllı kontrol çözümlerini sergiledi. daha fazlası …

NORD 4.0 READY: IIoT çağında otomatikleştirilmiş üretim için tahrik teknolojisi

4.0 ready

Alman "Industrie 4.0" taslağına ve "Nesnelerin Endüstriyel İnterneti" benzeri konsepte uygunluğa erişen makine ve tesis tasarımları, yüksek esneklik ve fonksiyonellikli akıllı tahrik teknolojisi gerektirmektedir. Tahrikler sorunsuz bir şekilde iletişim ağlarına entegre edilmeli, verimli veri işlemeyi sağlamalı ve modüler, merkezi olmayan kontrol konseptlerini desteklemelidir. daha fazlası …

NORD tahrik sistemleri EN 50598-2'ye göre bir dizi testlerden geçer Ekotasarım standardına göre yüksek sistem verimliliği

System Effizienz von Antriebssystemen gemäß EN 50598

En güncel Ekotasarım Standardı EN 50598-2'yle, Avrupa Birliği, komple tahrik sistemlerinin yanı sıra tahrik elektroniği için de verimlilik gereksinimleri belirlemektedir. daha fazlası …

NORD Çin 10. yıl dönümünü kutluyor Yüksek büyüme oranına sahip ana dağıtım merkezi

10th anniversary of NORD Power Transmission China

NORD (Çin) Power Transmission Co., Ltd. kuruluşunun onuncu yılını kutluyor. 2015 yılı NORD DRIVESYSTEMS Grubu için çifte yıl dönümü haline geliyor – Alman ana şirket yarım yüzyıl önce 1965 yılında kuruldu. daha fazlası …

NORD sürücüleri için yeni parlak fikirler Daha hızlı işlemci (CPU) ve yazılım yükseltmeleri sayesinde entegre temel PLC donanımı

brand_new_drive_controllers

Entegre PLC'si sayesinde, NORD DRIVESYSTEMS frekans invertörü, elektrik motoru ve redüktör ile birlikte çalıştırıldığında akıllı bir sistem çözümüne dönüşür. daha fazlası …

Yüzey İşleme teknolojisi uygulamaları için redüktörler

glatt_SK92372_SK_180E

NORD DRIVESYSTEMS, Almanya'nın Frankfurt şehrindeki ACHEMA fuarında, yüzey işleme endüstrisinin temel taleplerini karşılayan desentral ürünlerini sunacak. IP66/IP69K giriş korumasına sahip değişken hızlı tahrik sistemleri, düzenli şekilde yüksek basınçlı buhar jetleri ile temizlik gerektiren uygulamalar için uygundur. daha fazlası …

Uygulama gereksinimlerine cevap verebilen motorlar NORD çeşitli uygulamalara özgü spesifik motor konfigüre ediyor

motors_special_configuration

Endüstrinin çeşitli sektörlerinde kullanılan uygulamaya özgü motorlar hakkındaki geniş bilgisi dışında, NORD 2015 Hannover Fuarı'nda bir dizi özellikli motorları ziyaretçilere sundu. Bir IE2 verimlilik sınıfındaki motorun kesit modeli, -40 °C'ye kadar düşük sıcaklıklardaki ortamlar için motorun konstrüksiyon yapısını ve opsiyon özelliklerini sergiledi. daha fazlası …

Metal endüstrisi için uzun ömürlü, ağır hizmet redüktörler NORD DRIVESYSTEMS, METEC 2015 fuarında

sk_82_f_ring_300

NORD DRIVESYSTEMS, çelik ve metal endüstrisindeki ağır hizmetler için tahrik teknolojisi sağlıyor. Redüktörer, motorlar ve elektronik ürünler özel olarak yapılandırılıyor ve uygulamaya uyacak şekilde elektrik, mekanik ve termal şartlar doğrultusunda osiyonlarıyla teslim ediliyor. Kompakt, tamamen hava geçirmez şekilde kasalanmış (TENV / IC410) motorları, halka palet ya da düz paletler ile sunuluyor. daha fazlası …

Etkili, ekonomik korozyon koruması: Alüminyum gövdeli motorlu redüktörler için nsd tupH

nsd_tupH-Beschichtung

NORD DRIVESYSTEMS, nsd tupH yüzey kaplama sistemi ile kalıcı olarak korozyona dayanıklı ürünler sunuyor. Böylece boyanın aksine aşınma ve çizilmelerden etkilenmeyen düzgün, ultra sert yüzeyler elde ediliyor. Motorlu redüktörler, tuzlu su uygulamalarında test edilip etkinlikleri onaylanmıştır. daha fazlası …

Akıllı standard tahrik sistemleri, servo dinamikler ve doğruluk sunar

Servodynamik

Akıllı kontrol işlevselliği için gelişmiş invertör elektroniğiyle üretilen, IE2 ya da IE3 verimliliği ile sürekli mıknatıs IE4 asenkron motoru sunan standard asenkron motorlar servo düzeyde dinamikler ve çeviklik sağlayabiliyor. daha fazlası …

Tepe noktasına: NORD’un endüstriyel redüktörleri baraj gölü projesinin ağır iş yükünü üstlendi

Linthal_industrial_gear_unit

İsviçreli enerji tedarikçisi Axpo büyük ölçekli “Linthal 2015” inşa projesini tamamlamaya çok yakın: İsviçre'nin en büyük hidroelektrik girişimi, Linth-Limmern enerji santralinin toplam üretim kapasitesini 480 MW'tan 1.480 MW'ya yükseltecek. daha fazlası …

NORD Hint Çelik Endüstrisi ile Ortaklığını Güçlendiriyor

Çelik endüstrisi için oldukça dirençli tahrikler

Geçen yıl Hint çelik endüstrisi tarafından yeni yeni görevlendirilmiş yaklaşık her iki tahrik ünitesinden biri Alman teknoloji lideri NORD DRIVESYSTEMS'in Hintli işletmesinden gelmiştir. NORD 2013 yılında bu sektörde %46'lık toplam tahrik sistemi satış hacmi oranıyla rekora erişerek çelik & metal sektöründe büyük güç haline gelmiştir. daha fazlası …

Optimize edilmiş kullanılabilirliğiyle www.nord.com'un yeniden sunulması - mobil cihazlarda da

Yeniden tasarlanan NORD web sitesi mobil cihazlara uyum sağlıyor

Tahrik sistemleri teknolojisi dünyası parmağınızın ucunda: NORD DRIVESYSTEMS web sistesi yeni bir görünüm ve mobil cihazlarda gelişmiş kullanılabilirliğiyle yenilendi. Www.nord.com'da tüm endüstri sektörlerinden kullanıcılar her bir uygulama için doğru ürün çözümünü bulacak. Ürün detayları, referans projeler ve karşıdan indirme bölümü PC'ler, tabletler ve aynı şekilde akıllı telefonlar için titizlikle ayarlandı. daha fazlası …

Tek parça gövdelerde konveyör tahrik sistemleri ve endüstriyel redüktörler

Bargteheide – 2014 Hannover Fuarı'nda NORD DRIVESYSTEMS taşıma uygulamalarında yüksek verimlilikteki tahrik çözümlerini sunacak. Kompakt iki kademeli konik redüktörler enerji tasarruflu motorlar ile birleştiriliyor. daha fazlası …

Taşıma, senkronizasyon ve kaldırma işlemleri tek bir çalışma platformunda: Entegre malzeme taşıma tahrikleri

Integrated materials handling drives from NORD

NORD DRIVESYSTEMS sektörün bütün dallarında taşıma işlemleri için tek çalışma konseptiyle esnek tahrik sistemleri sunmaktadır. Her uygulama için özel olarak planlanan ve yapılandırılan motorlu redüktörler, duvar veya motor montajlı kurulumlara uygun enerji tasarruflu motor-üstü frekans invertörleri ve motor starterleri gereken kontrol fonksiyonlarını sunmaktadır. daha fazlası …

Otomatik bagaj taşıma sistemleri için istikrarlı tahrik konsepti

messebericht_interairport

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen inter airport Europe 2013 fuarında NORD DRIVESYSTEMS, havaalanlarındaki bagaj taşıma sistemleri için geliştirilen istikrarlı tahrik konseptini tanıttı. NORD'un verimli motorlu redüktörlerinin motor-üstü frekans invertörleri ve motor starterleri ile birleşmesiyle sade, kullanıcı dostu, tek elden çözümler ortaya çıktı. daha fazlası …

BAGAJ TAŞIMA UYGULAMALARI İÇİN ETKİLİ TAHRİK SİSTEMLERİ – NORD DRIVESYSTEMS inter airport Europe FUARINDA

Highly_efficient_drive_components_nord

NORD DRIVESYSTEMS inter airport Europe 2013 fuarında, bağaj taşıma sistemleri için iki kademeli helisel konik dişli redüktörler ile enerji tasarruflu motorları ve dağıtık frekans invertörlerini birleştiren yüksek verimli tahrik ünitelerini sergileyecek. daha fazlası …