Zahnradwerk NORD

ZWN'ye nasıl ulaşabilirsiniz

Hamburg'dan


“Berlin/Schwerin/Lübeck” istikametinde A24 yoluna geçin, 4 numaralı “Reinbek” sapağına girin. K80 (“Tangentenring”) yolunda ilerleyin ve Glinde'e doğru işaret levhalarını takip edin. 3 km sonra K26 çıkışında (“Reinbeker Weg”) K80'den ayrılın. Sağa “Reinbeker Weg” istikametine dönün ve 500 metre sonra tekrar sağa “Gutenbergstraße”ye dönün. "Gutenbergstraße" üzerinde 400 metre ilerleyin ve sağa “Siemenstraße”ye doğru dönün, ikinci dönemeç olan sol sapağa girin (“Siemensstraße” istikametinde), hedefinize ulaşacaksınız.

A1'den

33 numaralı “Hamburd-Billstedt” çıkışında A1 yolundan ayrılın. “Bergedorf”e doğru B5 yoluna girin. 2,5 km sonra sola “Reinbeker Redder” istikametine dönün ve cadde boyunca 4 km ilerleyin. 4 km sonra sola dönün ve 1 km boyunca K80 yolunda ilerleyin, daha sonra sağa “Gutenbergstraße”ye dönün. İkinci kavşaktan sola “Siemensstraße”ye dönün, ikinci kavşaktan (yine “Siemensstraße” istikametinde) tekrar sola dönün, hedefinize ulaşacaksınız.

NORD-Gebäude Glinde, Deutschland/Germany 2420x1452 px

Zahnradwerk NORD

Siemensstraße 16
21509 Glinde‎
Schleswig-Holstein

A25'ten

5 numaralı “HH-Bergedorf” çıkışında A25 yolundan ayrılın. Sağa “Wentdorf/Bergedorf” istikametine dönün ve “Curslacker Neuer Deich” yolundan devam edin. 3,5 km boyunca “Curslacker Neuer Deich” yolunda ilerleyin ve sağa “Binnenfeldredder” istikametine dönün. 2 km sonra sağa “Gutenbergstraße”ye dönün. İkinci kavşaktan “Siemensstraße”ye dönün ve yine ikinci kavşaktan dönün (“Siemensweg” istikametinde), hedefinize ulaşacaksınız.