TCO

Toplam sahip olma maliyetinizi düşürün

Hedefimiz, toplam sahip olma maliyetinin (TCO) düşürülmesidir. Bu maliyet, bir tahrik sisteminin satın alınması, işletimi ve geri dönüştürülmesiyle ilgili tüm giderleri kapsar. Tutarlı çeşit azaltma ve standardizasyonla birlikte yüksek oranda verimli teknolojiler kullanılarak, kullanım süresi boyunca oluşan giderler belirgin şekilde optimize edilebilir. NORD, sisteminizin toplam işletme giderlerini optimize etmenize yardımcı olan geniş bir yenilikçi ürün ve hizmet yelpazesi sunar.

Modüler NORD ürün modülleri, henüz satın alma aşamasında çeşitlerin müşteriye özel şekilde azaltılmasına olanak sağlar. Bunun ardından, oluşan enerji maliyetleri, NORD'un verimli tahrik çözümleri yardımıyla belirgin şekilde azaltılabilir.

Şimdi danışmanlık alın

Şimdi tanıtım raporunu indirin

Farklı maliyetlerden optimizasyon olanaklarına ve NORD'un toplam satın alma maliyetini nasıl azalttığına kadar Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) konusunda ihtiyacınız olan tüm bilgileri, bu NORD tanıtım raporunda bulabilirsiniz.

Şimdi indirin

Tek elden komple tahrik optimizasyonu:

Bütünsel yaklaşım şekli

Performans, verimlilik, çeşit sayısı, montaj alanı veya bakım gereksinimleri fark etmez: İlgili tüm önemli faktörleri dikkate alıp en uygun çözümleri realize ediyoruz.

Kişiye özel analiz ve danışmanlık hizmetleri

Potansiyelleri arttırın ve faydalanın: Mühendislerimiz, tasarımdan enerji izlemeye kadar tahrik teknolojisiyle ilgili tüm sorularınızda size destek olur.

Yüksek oranda verimli teknolojiler

İnovasyon, gücümüzdür. Motorlarımız, redüktörlerimiz ve frekans invertörlerimiz, modern teknolojiye uygundur veya zamanın ötesindedir.

Yüksek verimli ürün gamı: Redüktörler, motor ve tahrik elektroniği

Yüksek verimli ürün gamımız, enerji tekniği açısından birbirlerine optimum şekilde uyarlanmış bir sistem modülü sunar – Toplam sahip olma maliyetini düşürmek için mükemmel özellik.

Çeşit azaltma / standardizasyon

Çeşit azaltma, tahrikin tüm kullanım süresi boyunca optimize edilmiş bir sistem işletimi ve belirgin maliyet tasarrufu sağlar.

Kestirimci bakım için durum izleme

Kesintisiz durum izleme ile arıza süreleri azaltılabilir ve tüm sistemin kullanılabilirliği arttırılabilir.

Kriterlere uygun tak ve çalıştır sistemler

NORD tahrikleri ileri düzeyde servis ve bakım dostudur: Tak-çıkar bağlantılar kurulum, devreye alma ve periyodik bakım işlemlerini kolaylaştırır.

Mükemmel dengede verimlilik ve maliyet

Toplam işletme giderleri düşerken daha yüksek verimlilik ve daha düşük servis ve bakım giderleri? NORD'da bu var.

Maliyet düşürme

Bir tahrikin kullanım süresi boyunca oluşan giderlerin % 85'i, işletme kaynaklıdır: Enerji giderleri, yönetim giderleri, servis ve bakım giderleri, eğitim ve dokümantasyon, personel giderleri, yedek parçaları stokta tutma ve arızaların ve duruşların yanında geri dönüştürme ve tasfiye giderleri de bu giderler arasındadır. Enerji verimliliği, işletme güvenliği, bakım giderleri ve çeşit azaltma gibi konular, toplam sahip olma maliyetinin optimizasyonu sırasında çok önemlidir. Toplam giderleri azaltmanın yanında, NORD tahrik sistemlerinin uzun kullanım süresi ve düşük bakım ihtiyacı da çok olumlu bir özelliktir.

NORD'un size destek olduğu konular

  • Tasarruf potansiyellerini değerlendirme
  • Tesisinizin verimliliğini arttırma
  • CO2 emisyonlarını azaltma
  • Servis ve bakım giderlerini düşürme
  • Tahrik çeşitlerini azaltma

Şimdi danışmanlık alın

NORD tahrik teknolojisi, toplam sahip olma maliyetini optimize eder

Toplam sahip olma maliyetini düşürmeye yönelik son derece etkin bir önlem, yüksek oranda verimli senkron motorların kullanılmasıdır. NORD tarafından geliştirilen bu motorlar, kısmen IE5'ten daha iyi olan bir verimlilik sınıfına sahiptir. Avrupa'daki güncel standart, IE3 verimlilik sınıfıdır.

Senkron motorlar, kısmi yük bölgesinde ve düşük devir aralıklarında tam potansiyellerini ortaya çıkartır. Bagaj taşıma, posta ve paket işleme alanındaki sistemler, senkron motorların kullanılmasıyla belirgin masraf tasarrufları sağlayabilir. Yüksek maliyet düşüşleri, ürünün tüm kullanım süresi boyunca elde edilir.

Enerji tasarrufu yapın, maliyetleri optimize edin:

  • Standarttan belirgin şekilde daha verimli olan NORD elektrikli motorlarıyla (IE5+'ya kadar)
  • Yüksek verimli ve mükemmel aşırı yük kapasitesine sahip motorlu redüktörlerle
  • Kısmi tork bölgeleri ve kısmi devir aralıkları için enerji tasarruf fonksiyonlu frekans invertörleriyle
  • Bunların hepsi, hızlı bir yatırım geri dönüşü (ROI) sağlar

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S1970 - Total Cost of Ownership (TCO


S1970 - Total Cost of Ownership (TCO
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

alt

Yeni yüksek verimli portföyümüz

Yüksek verimli portföyümüzü; en yüksek enerji verimliliği, maksimum güç yoğunluğu ve mümkün olan en iyi kullanıcı dostu olma özelliğiyle geliştirdik. Bu portföy; patentli DuoDrive motorlu redüktörler, redüktörlere entegre edilmiş IE5+ senkron motorlar ve NORDAC ON frekans invertörlerinden oluşur ve toplam sahip olma maliyetini düşürmeye yönelik ideal cevabımızdır.

IE5+ senkron motorlar

Verimli. Hijyenik. Kompakt.
NORD IE5+ senkron motorların yeni motor neslini, şirket içi lojistik , içecek ve gıda endüstrisi alanında kullanım için şirket bünyesinde üretiyoruz.

Entegre IE5+ motorlu DuoDrive

İkiden, bir.
DuoDrive; devrim yaratan, hijyenik yıkanabilir tasarımda entegre bir motorlu redüktör konseptidir. Bir gövde içinde tek kademeli bir helisel redüktöre sahip yüksek verimli bir IE5+ motor.

Tahrik elektroniği

Yenilikçi şekilde yapılandırın
NORD DRIVESYSTEMS frekans invertörleri ve motor yol vericilere, kontrol panosu kurulumu için merkezi çözüm veya sahadaki kullanım için desantral model olarak sahip olabilirsiniz. Kendi uygulamanıza en çok neyin uygun olduğuna kendiniz karar verin!

Çeşit azaltma ve standardizasyon

Çeşit azaltmanın hedefi, gerekli torkları ve devirleri, mümkün olduğunca az tahrik sistemi çeşidiyle ve ekonomik olarak mantıklı şekilde bir sistem içinde kapsamaktır. Bu sayede, tüm kullanım ömrü boyunca enerji giderleri açısından en büyük ikinci tasarruf potansiyeli elde edilir. Çeşitlerin hedefe yönelik olarak azaltılması sayesinde, yönetim giderleri asgariye indirilebilir ve lojistik, depolama ve servis prosesleri daha hassas şekilde tasarlanabilir. Bu sırada, enerji verimliliği ve çeşit azaltma gerginlik alanları arasında bir hedef çatışması oluşur. Bir elektrikli motorun verimliliği nominal güç dışında da ne kadar büyükse, çeşit azaltma olanakları da o oranda artar. NORD DRIVESYSTEMS; uygun bir ürün modülüne, uygun bilgi birikimine, uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir ve optimuma giden yolu bilir.

NORD ECO: Uygulamanızın kişiye özel analizi

Tesisinizin hangi tasarruf potansiyellerini sunduğunu ve verimliliği en iyi şekilde nasıl arttırabileceğinizi bilmek mi istiyorsunuz? NORD ECO servisimiz, kurulu tahrikleri enerji verimliliği, boyutlandırma ve model çeşitliliği açısından kendi yerinizde analiz eder ve kullanım süresi boyunca oluşan giderleri azaltmak için uygulamanıza özel bir tahrik konsepti hazırlar.

Şimdi NORD'daki kişisel TCO danışmanıyla irtibata geçin:

Sektörler

NORD DRIVESYSTEMS, mekanik ve elektronik çözümlere yönelik tahrik teknolojisi alanında sektör liderlerindendir.

LogiDrive®

Hava alanı, posta ve parsel ve depo sektörlerine yönelik farklı hedeflerdeki sık kullanılan uygulamalar için çözümler.