Енергоефективні приводи

Споживання енергії електричними приводами

У промисловому застосуванні електричні приводи споживають від 30% до 40% всієї виробленої електричної енергії (а за деякими даними від 65 до 86 %). Істотним чинником є оптимізація ККД всієї системи приводу, включаючи додатки / технологію; потенціал зазвичай знаходиться в проміжку від 30% до 60%.

Детальніше тут: