NORDAC LINK - SK 155E - Стартер двигуна

Швидке монтування, просте обслуговування

  • Діапазон потужності: 0,06 - 3,0 кВт
  • Клас захисту: IP65
  • Настінне кріплення
  • Просте встановлення та обслуговування завдяки легкому підключенню
  • Безкоштовна конфігурація для вашої програми

  • Діапазон потужності: 0,06 - 3,0 кВт
  • 3-фазний 380 - 500 В
  • Клас захисту: IP65
  • Настінне кріплення

  • 3-х цифровий вхід, 2-х шинний цифровий вхід, 2-х цифровий вихід
  • Просте встановлення та обслуговування завдяки легкому підключенню, додатковому перемикачу технічного обслуговування та локальному ручному управлінню
  • Параметризація за допомогою штекера в модулі управління, програмному інструменту або додатку NORDCON
  • PLC для функцій, що пов'язані з приводом
  • Функція реверсування
  • Функція контролю приводу, включаючи моніторинг двигуна та термістора
  • Управління гальмом двигуна
  • Вбудований лінійний фільтр
  • Асинхронна робота двигуна