NORDAC START - SK 135E - Стартер двигуна

Міцна поверхня, максимальний термін використання

  • Діапазон потужності: 0,25 - 7,5 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69K
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Обробка поверхні (nsd tupH)

Стартер NORDAC START - це децентралізований електронний стартер, стійкий до зношування, для будь-яких програм плавного пуску. Оснащений функцією реверсування та внутрішнім захистом двигуна. Може бути вільно інтегрований у будь-яку систему.

  • Діапазон потужності: 0,25 - 7,5 кВт
  • 3-фазні 200 - 240 В, 3-фазні 380 - 500 В
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69K
  • Кріплення на двигун або настінне

  • 2x цифровий вхід, 2x цифровий вихід
  • Параметризація за допомогою вбудованого модуля управління, програмним засобам або програмі NORDCON
  • функція реверсування
  • Функція контролю привода, включаючи моніторинг двигуна та оцінку термістора двигуна
  • Управління гальмом двигуна
  • Вбудований лінійний фільтр
  • Асинхронна робота двигуна