NORDAC BASE - SK 180E - Перетворювач частоти

Міцна поверхня, максимальний термін використання

  • Діапазон потужності: 0,25 - 2,2 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69K
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Обробка поверхні (nsd tupH)

NORDAC BASE - це економічні рішення в області децентралізованих перетворювачів. З NORDAC BASE ви отримуєте техніку з надійною конструкцією, розроблену спеціально для простих приводних рішень, для встановлення поза шафою керування із незначними витратами.

  • Діапазон потужності: 0,25 - 2,2 кВт
  • Однофазні 110 - 120 В, 1/3 фази 200 - 240 В, 3-фазні 380 - 500 В
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69K
  • ATEX зона 22 3D
  • Кріплення на двигуні або настінно
  • SK CU4, SK TU4 плагін модуля управління
  • SK CU4, модулі розширення SK TU4

  • 3-х цифровий вхід, 3-х цифровий вихід, 2-х аналоговий вхід
  • Необов’язкове розширення вхід / вихід
  • Інтерфейс Ethernet може бути розширений для кожного модуля
  • Структура параметрів сумісна з усіма перетворювачами частоти NORD
  • Параметризація за допомогою вбудованного модуля управління, програмному забезпеченню або програмі NORDCON
  • 4 набори параметрів, які можна перемикати в режимі онлайн
  • PLC для функцій, що пов’язані з приводом
  • Управління V / f, управління поточним вектором у режимі відкритого та замкненого циклів
  • Вбудований лінійний фільтр

Fieldbus Files

S7 standard modules

S7 standard modules