NORDAC LINK - SK 250E - Перетворювач частоти

Швидке монтування, просте обслуговування

  • Діапазон потужності: 0,37 - 7,5 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP65
  • Настінне кріплення
  • Просте встановлення та обслуговування завдяки легкому підключенню
  • Безкоштовна конфігурація для вашої програми

NORDAC LINK - це зручне рішення для приводу NORD для гнучкої децентралізованої установки. NORDAC LINK може бути вільно налаштований за потреби та адаптований до великої кількості програм. NORDAC LINK можна швидко та просто встановити завдяки широким можливостям підключення. Введення в експлуатацію та обслуговування швидке та просте завдяки вбудованому перемикачу технічного обслуговування та локальним параметрам ручного управління.

  • Діапазон потужності: 0,37-7,5 кВт
  • 3-фазна 380 - 500 В
  • Клас захисту: IP55, IP65
  • Гнучка децентралізована установка
  • Настінний
  • Функціональна безпека

  • 5x цифровий вхід, 2x цифровий вихід, 2x аналогові входи
  • Необов’язкове розширення вводу / виводу
  • Функціональна безпека: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS , SSM та PROFIsafe
  • Інтерфейс Ethernet може бути розширений для кожного модуля
  • Інтерфейси Енкодера: HTL, CANopen
  • Просте встановлення та обслуговування завдяки повному підключенню, перемикачу технічного обслуговування та локальному ручному управлінню
  • Структура параметрів сумісна з усіма перетворювачами частоти NORD
  • Параметризація за допомогою вбудованого модуля управління, програмного інструменту NORDCON або програми
  • 4 набори параметрів можна перемикати безпосередньо в режимі онлайн
  • Вбудований гальмівний випрямляч для управління гальмом двигуна
  • Високоточне управління за допомогою векторного управління струмом
  • Управління гальмом двигуна, функціональність підйомних механізмів
  • 4-квадрантна робота з вбудованим гальмівним пристроєм
  • Функція енергозбереження для часткового діапазону навантаження
  • PLC для функцій, які пов’язані з приводом
  • V / f управління, управління поточним вектором у режимі відкритого та замкненого циклу
  • Високоточне регулювання та великі характеристики перевантаження для синхронних та асинхронних двигунів (доповнення зліва на сторінці)
  • Інтегрований режим позиціонування POSICON та синхронна робота
  • Вбудований лінійний фільтр