• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    To DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

NORD DRIVESYSTEMS Group - innovative drive solutions

As a system provider of innovative drive solutions with competence in more than 100 industries, we provide you with flexible service of the highest quality. NORD has 48 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

NORD DRIVESYSTEMS news

Індивідуальні рішення для хлібопекарської промисловості

Печі та інше хлібопекарське обладнання є найбільшими споживачами енергії в хлібопекарській промисловості. Однак це не означає, що інші сфери також не пропонують підходів до енергозбереження. Спеціаліст NORD DRIVESYSTEMS підтримує компанії енергоефективними приводними рішеннями, які спеціально розроблені для пекарень.

Приводні рішення для аеропортів і центрів розподілу посилок

У сферах обробки багажу та розподілу посилок важкі вантажі часто мають долати великі відстані якомога швидше та з максимальною енергоефективністю. З цією метою NORD DRIVESYSTEMS розробила ефективні та зручні в обслуговуванні приводні рішення, такі як модульна система LogiDrive®.

Приводи для всіх типів кранів

NORD DRIVESYSTEMS пропонує широкий спектр приводів для всіх типів кранів зі своєї комплексної модульної системи.

Нова обіцянка бренду: наше рішення. Ваш успіх.

NORD DRIVESYSTEMS є надійним і компетентним партнером для інноваційних привідних рішень, який підтримує своїх клієнтів у всьому світі, створюючи індивідуальні високоефективні приводи з модульної системи, а також всебічне застосування та знання галузі.

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Switzerland

NORD produces a very diverse range of gear units for torques from 10 Nm to over 250,000 Nm, supplies electric motors in the power range from 0.12 to 1,000 kW and also manufactures the necessary drive electronics up to 160 kW using frequency inverters. Drive technology is our daily challenge. Together we want to fulfil your wishes and needs in high quality. As a team that acts safely, dynamically and with the necessary drive - challenge us!

NORD in Switzerland

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services