- 0.12 kW - 200 kW
- 110 Nm - 100,000 Nm
- Компактна конструкція для економії місця при встановленні.
- Стійкий до миття корпус, може постачатися з покриттям NXD tupH®, що відповідає вимогам харчової промисловості
- Низький рівень шуму завдяки високій плавності роботи.
Плоскі мотор-редуктори BLOCK
Мотор-редуктор із компактною конструкцією
Компактний і потужний для обмежених монтажних просторів.
Мотор-редуктор BLOCK забезпечує ефективні та продуктивні приводні рішення, навіть у умовах обмеженого простору. Компактний блоковий корпус робить його універсальним у застосуванні. Конструктивний принцип об’єднує всі елементи редуктора в єдиному цільному корпусі
- Мінімальна потреба в місці завдяки компактній довжині конструкції, що забезпечується паралельним зміщенням валів.
- Довговічна конструкція завдяки блоковому корпусу з високою жорсткістю на кручення без розділових швів.
- В алюмінієвому виконанні легко очищається, а з покриттям NXD BASIC® / NXD tupH® забезпечує довговічність у складних умовах експлуатації.
- Гнучке застосування завдяки різним виконанням і широким можливостям адаптації до різних вимог.
Версії продукту
- Розміри: 15
- Конструктивне виконання: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- Переклад: 4.03 - 15685.03
- Доступні повний та порожнистий вал (шпонка, GRIPMAXXTM, втулка усадки).
- Виконання з насадкою, фланцем і опорною підставкою, а також виконання для шнекових конвеєрів CEMA.
- Цільний порожнистий вал дозволяє монтаж на вал замовника.
- Опційний ефективний захист алюмінієвих поверхонь: NXD BASIC® або NXD tupH®, що відповідає вимогам до харчових продуктів, для тривалої продуктивності в складних умовах експлуатації
- Доступне виконання Drywell для міксерів і змішувачів
- Різноманітні варіанти з модульного конструктора
Характеристики продукту
- Редуктор із паралельними валами та компактною конструкцією для економії місця при встановленні.
- Міцний у корпусі з сірого чавуну
- Легкий, економічний і теплопровідний завдяки алюмінієвому корпусу
- Низькі експлуатаційні витрати завдяки високій ефективності, довговічності та мінімальним вимогам до обслуговування.
- Різні концепції підшипників гарантують високу осьову та радіальну вантажопідйомність
- Безшумний хід
- Гнучке застосування завдяки виконанням, адаптованим під конкретні умови
Інструменти NORD для підтримки ваших додатків
Наші програмні інструменти, дані та функції допоможуть вам оптимально використовувати приводні рішення від NORD. Тут ви знайдете відповідні модулі для обраного продукту. Зацікавилися? Тоді відкрийте для себе всі можливості нашої підтримки додатків у розділі «Програмне забезпечення» .
Наше сервісне обслуговування для вашого приводного рішення
Ми супроводжуємо вас від початкового проектування до введення в експлуатацію та пропонуємо довгострокову підтримку, адаптовану до ваших індивідуальних потреб. Нижче ви знайдете основні теми сервісу для вашої лінійки продуктів. Не знайшли те, що шукали? Тоді просто відвідайте наш розширений розділ сервісу !
Варіанти та застосування
NORD постачає індивідуальні рішення для приводів – повністю «під ключ». Кожен компонент нашого модульного конструктора можна легко доповнити двигуном, редуктором, приводною електронікою та аксесуарами. Ми супроводжуємо вас персонально, допомагаючи знайти та впровадити найкраще приводне рішення для вашої задачі. Дізнайтеся тут, які можливості пропонуються для цього продукту.