- 0.12 kW - 15 kW
- 93 Nm - 3,090 Nm
- Висока вантажопідйомність.
- Висока плавність роботи
- Довгий термін використання
Черв'ячні мотор-редуктори BLOCK
Черв’ячний редуктор із високою плавністю роботи
Довговічний і потужний
Черв’ячні редуктори BLOCK забезпечують максимальну міцність і жорсткість у легкому та компактному корпусі. Завдяки гартованому черв’яку та бронзовому наплавленому обідку черв’ячного колеса досягається подовжений термін служби. Оптимізована геометрія зубців та точне вирівнювання валів завдяки принципу блокового корпусу забезпечують високу вантажопідйомність.
- Тривалий строк служби завдяки спеціальній конструкції.
- Високе передавальне відношення в обмеженому просторі.
Версії продукту
- Співвідношення: 4.40 - 7095.12
- Доступні повний та порожнистий вал
- Доступні варіанти з насадкою, фланцем і основою
- Кутовий мотор-редуктор
- Різноманітні варіанти з модульного конструктора
Характеристики продукту
- Висока перевантажувальна здатність для надійної роботи та тривалого терміну служби
- Корпус із сірого чавуну з високою жорсткістю на кручення забезпечує міцність, довговічність і низькі вимоги до обслуговування.
- Висока осьова та радіальна вантажопідйомність забезпечує надійну роботу.
- Безшумний хід
- Гнучке застосування завдяки виконанням, адаптованим під конкретні умови
Інструменти NORD для підтримки ваших додатків
Наші програмні інструменти, дані та функції допоможуть вам оптимально використовувати приводні рішення від NORD. Тут ви знайдете відповідні модулі для обраного продукту. Зацікавилися? Тоді відкрийте для себе всі можливості нашої підтримки додатків у розділі «Програмне забезпечення» .
Наше сервісне обслуговування для вашого приводного рішення
Ми супроводжуємо вас від початкового проектування до введення в експлуатацію та пропонуємо довгострокову підтримку, адаптовану до ваших індивідуальних потреб. Нижче ви знайдете основні теми сервісу для вашої лінійки продуктів. Не знайшли те, що шукали? Тоді просто відвідайте наш розширений розділ сервісу !
Варіанти та застосування
NORD постачає індивідуальні рішення для приводів – повністю «під ключ». Кожен компонент нашого модульного конструктора можна легко доповнити двигуном, редуктором, приводною електронікою та аксесуарами. Ми супроводжуємо вас персонально, допомагаючи знайти та впровадити найкраще приводне рішення для вашої задачі. Дізнайтеся тут, які можливості пропонуються для цього продукту.