Черв'ячні мотор-редуктори

Індивідуальний підхід до розробки привідних технологій

Завдяки універсальному корпусу черв'ячні редуктори NORD можна швидко і просто налаштувати для широкого спектру застосувань.

Черв'ячні редуктори UNIVERSAL SMI

Черв’ячний редуктор із гігієнічним дизайном.

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Стійкий до миття корпус, може постачатися з покриттям NXD tupH®, що відповідає вимогам харчової промисловості
  • Низький рівень шуму завдяки високій плавності роботи.
  • Мінімальна потреба в місці завдяки компактній конструкції

Черв’ячний редуктор UNIVERSAL SI

Черв’ячний редуктор із високою питомою потужністю

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Висока здатність до перевантаження забезпечує надійну роботу
  • Гнучкі можливості застосування завдяки модульній конструкції.
  • Мінімальна потреба в місці завдяки компактній конструкції

Мотор-редуктори NORD із черв'ячним редуктором – привідна техніка на замовлення

Черв'ячні редуктори NORD DRIVESYSTEMS виявляють свої сильні сторони в застосунках, де потрібні високі передатні числа. Тому наші черв'ячні мотор-редуктори знаходять оптимальне застосування у інтралогістиці, пакувальній техніці або харчовій промисловості.

Чотири вагомі причини на користь черв'ячних мотор-редукторів від NORD:

  • Міцність
    Наші черв'ячні мотор-редуктори мають високу стійкість до перевантажень.
  • Зручність для користувача Водонепроникне виконання Wash-down забезпечує просте та ефективне очищення привідних систем.
  • Захист від корозії
    Обробка поверхні глибокого проникнення запобігає утворенню іржі.
  • Гнучкість
    Модульний принцип побудови наших компонентів надає користувачам максимальну свободу.

Конструктивний модуль для максимальної гнучкості: наші черв'ячні редуктори UNIVERSAL SI

Існує безліч сфер застосування для привідних систем, кожна з яких висуває особливі вимоги. З черв'ячними мотор-редукторами серії SI UNIVERSAL ви можете скомплектувати всі компоненти так, як це потрібно для вашого застосунку.

Черв'ячні редуктори UNIVERSAL вражають своєю високою питомою потужністю та малими габаритами.

Поряд із універсальними редукторами в базовому корпусі ми пропонуємо безліч інших компонентів, які легко конфігуруються. Ми можемо взяти на себе також монтаж окремих компонентів.

Прочитайте інформацію про наші модульні черв'ячні мотор-редуктори SI прямо зараз!

Дізнатися більше

Чиста справа: черв'ячний редуктор UNIVERSAL SMI
У галузях з високими гігієнічними вимогами, як у харчовій чи фармацевтичній промисловості, системи та компоненти мають чиститись дуже легко. Тому наші мотор-редуктори UNIVERSAL серії SMI оснащені гладкою поверхнею.

Ми поставляємо ці мотор-редуктори з двигуном IEC або NEMA або безмуфтовим двигуном прямого кріплення, кожен у виконанні з кріпленням на лапах або на фланці.

Циліндро-черв'ячні мотор-редуктори UNICASE: компактні та ефективні

У 1981 році інженери NORD розробили концепцію корпусу UNICASE, яка поєднала всі елементи редуктора в одному нероз'ємному корпусі. Тоді ніхто не припускав, що ця конструкція колись стане всесвітнім стандартом для корпусів редукторів.

Причина успіху нашого корпусу UNICASE проста: завдяки компактному розташуванню всіх елементів редуктора мотор-редуктори досягають більш високих крутних моментів і більш високої стійкості до осьових і радіальних навантажень. Наші електродвигуни із черв'ячним редуктором мають і таку конструкцію.

Прочитайте тут, як наші циліндро-черв'ячні редуктори UNICASE оптимізують логістику французької служби доставки пошти Chronopost.

До областей застосування