Циліндро-конічні мотор-редуктори
Для високих крутних моментів і швидкостей
Ці мотор-редуктори забезпечують вихідні крутні моменти до 50 000 Нм, мають вологозахищене виконання і за бажанням забезпечуються інноваційним захистом від корозії.
Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1
Конічна передача з корпусом з високоміцного алюмінієвого сплаву
Циліндро-конічні мотор-редуктори – високопродуктивні та прості у догляді.
Циліндро-конічні мотор-редуктори NORD завжди є найкращим вибором там, де потрібні високі передатні числа та крутні моменти. Наші привідні системи, що складаються з електродвигунів та циліндро-конічних редукторів, особливо підходять для використання в конвеєрних стрічках, а також у інтралогістиці та пакувальній техніці.
Компактний редуктор, велика ефективність: циліндро-конічні мотор-редуктори NORD
Неважливо, ви вибираєте легку або особливо міцну конструкцію: циліндро-конічні редуктори NORD DRIVESYSTEMS працюють з дуже високим ступенем ефективності по всьому діапазону передачі.
Інші переваги конічних мотор-редукторів NORD:
- Продуктивність
Вони досягають крутних моментів до 50 000 Нм ( індустріальний мотор-редуктор індустріальним редуктор до 282 000 Нм). - Захист від корозії
Опціональна обробка поверхні захищає конічні мотор-редуктори навіть у суворих умовах довкілля (2-ступінчастий циліндро-конічний редуктор). - Зручність для користувача
Чистота забезпечується завдяки водонепроникному виконанню Wash-down, що легко миється (NORDBLOC.1). - Гнучкість
Напрямок обертання між привідним та вихідним валом може легко змінюватися.
Циліндро-конічні мотор-редуктори UNICASE
Цей мотор-редуктор має діапазон крутного моменту від 180 до 50,000 Нм і завдяки компактному корпусу UNICASE вимагає дуже мало монтажного простору. Як і всі інші циліндро-конічні мотор-редуктори NORD, цей мотор-редуктор може поставлятися із вбудованим обмежувачем зворотного ходу та вбудованим гальмом.
Ще більше потужності: наш новий 2-ступінчастий циліндро-конічний мотор-редуктор
Ми ще більше оптимізували працездатність наших нових привідних систем NORDBLOC.1: тепер це наші найпотужніші цилінжро-конічні мотор-редуктори.
Циліндро-конічний мотор-редуктор NORDBLOC.1 виготовляється у стандартній комплектації з корпусом із високоміцного литого під тиском алюмінію.
Циліндро-конічні редуктори для харчової промисловості
Спеціально для роботи у вологому середовищі, наприклад, у харчовій промисловості, ми розробили наші конічні мотор-редуктори NORDBLOC.1 серії SK 930072.1 – SK 93772.1. Ця версія має дуже гладкий корпус, виконаний з литих у кокілях алюмінієвих сплавів, який легко чиститься та запобігає прилипанню бруду.
Бажаєте дізнатися більше? Тоді прочитайте тут, як ви можете скористатися перевагами вологозахищених приводних систем NORD.
Більше інформації
Конічні мотор-редуктори для інтралогістики
У поєднанні із синхронним двигуном IE4 наші 2-ступінчасті циліндро-конічні редуктори перетворюються на енергоефективну систему LogiDrive для інтралогістики. Приводи LogiDrive мають високу стійкість до перевантажень та завдяки своєму високому ККД значно знижують експлуатаційні витрати. Крім цього, модульна конструкція забезпечує користувачеві значне зниження витрат на технічне обслуговування.