Навантажувально-розвантажувальні системи

Привідні технології для навантаження-розвантаження безтарних вантажів

Для перевезення безтарного вантажу використовуються кораблі, поїзди та вантажні автомобілі. Надійні приводи від компанії NORD забезпечують швидке та безпечне навантаження та розвантаження вантажу. Ми діємо як єдиний комплексний постачальник привідних систем (мотор-редукторів, індустріальних редукторів) та гарантуємо їхню високу експлуатаційну доступність, оптимальну сполучність компонентів (редукторів, двигунів, перетворювачів частоти та гальмівних блоків) та проектування за індивідуальними вимогами замовників.

Компанія NORD DRIVESYSTEMS — це єдиний комплексний постачальник привідних технологій

Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE®

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2.0 - 2,850 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму

Циліндричні редуктори MAXXDRIVE®

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2.0 - 8,075 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • Діапазон потужності: 1,5 - 6 000 кВт
  • Крутний момент: 15 000 - 282 000 Нм
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму

Стандартні двигуни

Асинхронні двигуни

  • Потужність: 0,16 HP - 75 HP
  • Глобальні затвердження та прийняття
  • Клас ефективності: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі

Портова логістика WISCO

Мотор-редуктори для важких умов експлуатації служать для переміщення сипких вантажів

З 2012 року китайський сталевий гігант WISCO управляє роботою великого нового перевалочного порту залізняку в Східно-Китайському морі. Навантажувальні системи в порту приводяться в рух мотор-редукторами NORD.

Додаткова інформація тут: