Công nghệ dẫn động phân tán

Linh hoạt hơn, chi phí thấp hơn

Các bộ biến tần phân tán của chúng tôi có thể đặt cấu hình tự do, thích ứng với mọi ứng dụng. Vì vậy, bạn có được giải pháp tối ưu và đồng thời giảm chi phí lắp đặt và vận hành.

NORDAC ON/ON+/ON PURE- SK 300P - Biến tần

Tập trung mạnh, chức năng tối ưu

  • Dải công suất: 0,37 - 3 kW
  • Cấp bảo vệ: IP55, IP66, IP69 (đang chuẩn bị)
  • Lắp đặt trên tường hoặc trên động cơ
  • Giao diện Ethernet đa giao thức
  • Giải pháp cắm & chạy để đưa vào vận hành nhanh chóng

Biến tần NORDAC LINK - SK 250E

Lắp đặt nhanh, bảo trì đơn giản

  • Dải công suất: 0,37 - 7,5 kW
  • Cấp bảo vệ: IP55, IP65
  • Lắp trên tường
  • Dễ dàng lắp đặt và bảo trì nhờ khả năng ghép nối đầy đủ
  • Cấu hình tùy ý theo ứng dụng của bạn

NORDAC LINK - SK 155E - Bộ khởi động động cơ

Lắp đặt nhanh, khởi động không mài mòn

  • Dải công suất: 0,06 - 3,0 kW
  • Cấp bảo vệ: IP65
  • Lắp trên tường
  • Dễ dàng lắp đặt và bảo trì nhờ khả năng ghép nối đầy đủ
  • Cấu hình tùy ý theo ứng dụng của bạn

Công nghệ điều khiển phân tán của NORD - cực kỳ linh hoạt, chi phí hệ thống thấp

Với phạm vi của bộ biến tần và các bộ khởi động mềm, NORD DRIVESYSTEMS cung cấp cho bạn sự lựa chọn rộng công nghệ dẫn động phân tán. Ví dụ, các bộ biến tần NORDAC LINK và NORDAC FLEX có thể phù hợp riêng cho ứng dụng của bạn. Mặt khác, NORDAC BASE còn là sự lựa chọn tốt nhất cho các nhiệm vụ dẫn động đơn giản. Trong trường hợp bộ khởi động máy, bạn có lựa chọn NORDAC LINK có thể cấu hình tự do hoặc NORDAC START có thể tích hợp một cách linh hoạt, không hao mòn.

Bốn lý do tốt để chọn các bộ biến tần phân tán của NORD

  • Hiệu suất
    Công nghệ điều khiển phân tán của chúng tôi giảm đáng kể chi phí thiết kế hệ thống của bạn.
  • Tính đa năng
    Bạn có thể tự do cấu hình hoặc mở rộng tùy thích bộ biến tần để sử dụng trong nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau.
  • Tính tương thích
    Thông qua kết nối với hệ thống bus phổ biến và mạng Ethernet công nghiệp, công nghệ điều khiển phân tán của chúng tôi có thể được tích hợp vào tất cả các kết cấu tự động.
  • Thân thiện với người dùng
    Nhờ kết nối cắm vào đơn giản, công tắc bảo trì tích hợp tùy chọn và bộ điều khiển bằng tay, giúp công tác bảo dưỡng và lắp đặt thực hiện một cách nhanh chóng (NORDAC LINK).

Các bộ biến tần NORD giảm chi phí hệ thống như thế nào
PLC được tích hợp vào bên trong các bộ biến tần của chúng tôi giúp thiết kế hệ thống bao gồm nhiều đảo sản xuất tự trị, ở mức tự điều khiển rộng các quy trình của mình. Điều này không chỉ giảm tải các bộ điều khiển mức độ cao hơn, mà còn triệt tiêu các đầu tư vào lắp đặt tủ điều khiển và đấu dây tốn kém. Ngoài ra, các bộ biến tần phân tán đơn giản hóa công tác bảo dưỡng toàn bộ hệ thống do đó nâng cao hiệu suất của nó.

Được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghệ dẫn động phân tán của NORD
Nhờ có số lượng lớn các giao diện truyền thông và khả năng kết hợp linh hoạt, các bộ biến tần phân tán lý tưởng cho phạm vi ứng dụng rộng. Các bộ biến tần của chúng tôi không chỉ gây ấn tượng với tính đa năng của các chức năng và lựa chọn, mà còn bởi công suất lên tới 22 kW. Nhờ những đặc tính tuyệt vời này, các bộ biến tần phân tán đã được sử dụng nhiều thập kỷ qua trong nhiều lĩnh vực như ngành thực phẩm, ngành thép, công nghệ cảng hàng không, intralogistics hoặc các ứng dụng xử lý nguyên liệu rời.

Xem tại đây, các bộ biến tần phân tán NORD tự động hóa máy vê viên hiệu quả như thế nào.
Theo ứng dụng