Bộ truyền động trục thẳng

Mô-men và độ tin cậy cao

Bộ truyền động trục thẳng NORD MAXXDRIVE cho hiệu suất cao hàng ngày trong ứng dụng tải nặng như máy khuấy, máy trộn, máy dạng lồng hoặc máy nghiền.

Bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng MAXXDRIVE

Bộ truyền động công nghiệp

  • Hiệu suất: 2.0 - 8,075 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • Công suất: 1,5 - 4.000 kW
  • Mô-men xoắn: 15.000 - 282.000 Nm
  • Vỏ nguyên khối được chế tạo chính xác, khả năng chịu tải cao
  • Thiết kế mô-đun & linh hoạt để thích ứng tối ưu với ứng dụng của bạn
  • Độ ồn khi vận hành thấp

MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units

Bộ truyền động công nghiệp

  • Hiệu suất: 2.0 - 1,250 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 132,800 - 991,300 lbf-in
  • Housing with extended center distance
  • 3- and 4-stage
  • Ideally suited for hoist applications
  • Housing optimized for downward forces
  • Inspection cover

Bộ truyền động trục thẳng NORD

Bộ truyền động trục thẳng của chúng tôi được sử dụng bất kỳ khi nào có yêu cầu mô-men cao. Ví dụ, trường hợp trong mỏ phốt phát Moroccan: Tại đây, quặng phốt phát có trọng lượng vài trăm tấn đã được vận chuyển để tiếp tục xử lý thông qua băng tải dài hai ki-lô-mét.

Đối với bộ truyền đai, khách hàng đã quyết định các bộ truyền động trục thẳng NORD MAXXDRIVE vì các bộ dẫn động này có mô-men đầu ra lên tới 282.000 Nm và công suất lên tới 6.000 kW. Nhờ việc tích hợp chúng vào bên trong vỏ UNICASE đã được chạy thử và thử nghiệm, các bộ truyền động có công suất tải hướng trục và hướng tâm cao. Do đó các bộ truyền động trục thẳng có thể dễ dàng chịu được các điều kiện sử dụng khắc nghiệt trên băng tải.

Các ưu điểm của bộ truyền động trục thẳng MAXXDRIVE là gì?

  • Hiệu suất
    Các bộ truyền động công nghiệp MAXXDRIVE có bánh răng xoắn lý tưởng cho ứng dụng tải nặng do mô-men xoắn của chúng cao.
  • Tuổi thọ làm việc
    Vòng bi con lăn lớn và căn chỉnh chính xác các trục và bánh răng đảm bảo tuổi thọ cao cho các bộ truyền động.
  • Linh hoạt
    Bộ truyền động trục thẳng có thể được kết hợp với tất cả các động cơ điện trong phạm vi NORD.
  • Dễ dàng lắp đặt
    Người dùng có nhiều lựa chọn để lắp đặt các mặt bích đầu ra (mặt bích B14 là tiêu chuẩn).

Các bộ truyền động trục thẳng công nghiệp của chúng tôi: Tính linh hoạt tối đa
Nếu bạn mua một bộ truyền động trục thẳng NORD, bạn hầu như không gặp khó khăn trong việc thay đổi nó để phù hợp với ứng dụng của bạn. Hơn nữa, bộ truyền động của chúng tôi tự phù hợp với ứng dụng của bạn.

Để thực hiện lắp đặt linh hoạt nhất có thể cho sản phẩm của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn trục và mặt bích. Tích hợp bộ truyền động vào hệ thống của bạn cũng được hỗ trợ bởi sáu bề mặt lắp ráp, bao gồm các vị trí lắp đặt rất khác nhau.

Nhờ có hiệu suất cao và tính linh hoạt, các bộ truyền động trục thẳng NORD phù hợp một cách lý tưởng để sử dụng trong nhiều ứng dụng như máy khuấy, cơ cấu nâng, máp ép đùn, máy trộn, máy xát, máy dạng lồng hoặc máy nghiền.

Hãy đọc thêm về các ưu điểm của bộ truyền động công nghiệp NORD.
Hãy tìm ra nhiều hơn