NORD - Produkte - mechanische und elektronische Lösungen





BLOCK FLACHGETRIEBE Block Flachgetriebe

Produktinformation Produktinformation

UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
Baugrößen 14
Bauform M1 - M6
Drehmoment 973 - 885.000 lb-in
Leistungen 0,16 - 250 hp
Übersetzungen 4,03:1 - 6616,79:1
Wirkungsgrad >%95
Bildzoom per Klick Konfigurieren

Blockgehäuse...

...das optimale Konzept im Getriebebau!

Die entscheidenden Vorteile für den Betreiber:

  • Größte Betriebssicherheit
  • Höchste Abtriebsdrehmomente
  • Hohe Axial-und Radialbelastbarkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Geringe Wartung
  • Lange Lebensdauer

Produktlinks Produktlinks

Block Flachgetriebe

Produkt Neuheit/en Produkt Neuheit/en

Frequenzumrichter - SK 200E

NORD Frequenzumrichter SK 200E /
NORD Frequency Inverter SK 200E
Dezentraler Umrichter SK 200E - Motoraufgebauter Frequenzumrichter mit hoher Funktionalität

2-stufige Kegelradgetriebe

Washdown-Getriebe und Spezialoberflächen
für hygienische Antriebslösungen

Frequenzumrichter - SK 540E

Frequenzumrichter mit PLC - SK 540E

Industriegetriebe

Industriegetriebe
Industrial Gear Unit, riduttori industriali
Riesen im Blockgehäuse - Industriegetriebe bis 242.000 Nm

Kontakt Kontakt

Nehmen Sie Kontakt zu NORD auf. Sie finden hier direkt die nächste NORD Niederlassung.