• Grupa NORD DRIVESYSTEMS

  • Nowy motoreduktor DuoDrive

    Rewolucyjna koncepcja przekładni zintegrowanej z silnikiem: dwoje stają się jednym.

    Więcej o DuoDrive
  • DuoDrive, Silnik IE5+ i NORDAC ON

    Innowacyjne, kompatybilne, przyszłościowe: nowości produktowe z zakresu mechanicznych i elektrycznych rozwiązań napędowych firmy NORD DRIVESYSTEMS.

    Więcej informacji...
  • Przetwornica częstotliwości NORDAC PRO

    • Zintegrowany wieloprotokołowy interfejs Ethernet
    • Interfejs multi-enkodera do obsługi wielu osi
    • Beznapięciowa parametryzacja przez port USB

    SK 500P
  • Silnik IE5+

    • Kolejny etap efektywności energetycznej: IE5 +
    • Kompaktowa i higieniczna konstrukcja
    • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

    Większa energooszczędność
  • LogiDrive

    • Prosta instalacja w terenie dzięki wtykowym wszystkim przyłączom
    • Możliwość indywidualnej konfiguracji w zależności od zastosowania
    • Praca w sieci ze wszystkimi popularnymi systemami magistrali

    Redukcja wariantów
  • KUPUJ CZĘŚCI ZAMIENNE TANIEJ O 5%

    • Skorzystaj z 5% Rabatu na części zamienne w sklepie NORD
    • W E-shop znajdziesz również silniki, falowniki i moduły ślimakowe

    KUP CZĘŚCI ZAMIENNE

Grupa NORD DRIVESYSTEMS - innowacyjne rozwiązania napędowe

Jako dostawca innowacyjnych rozwiązań napędowych z doświadczeniem w ponad 100 branżach zapewniamy elastyczny serwis najwyższej jakości. NORD posiada 48 własnych oddziałów w 36 krajach i partnerów handlowych w ponad 50 krajach. Oferują lokalne zaopatrzenie, centra montażowe, wsparcie techniczne i obsługę klientów.

Aktualności NORD DRIVESYSTEMS

Księżycowy przenośnik z napędem NORD

System zaprojektowany przez studentów z Krakowa zdobył 1 miejsce w międzynarodowym konkursie w USA. NORD dostarczył do urządzenia kompletny system napędowy.

Zastosowanie przekładni kątowych w przemyśle ciężkim

W przemyśle ciężkim, gdzie skomplikowane maszyny i urządzenia pracują w ekstremalnych warunkach, niezawodność i efektywność mechanicznych komponentów są kluczowe. Wśród tych kluczowych elementów znajduje się przekładnia kątowa, która umożliwia manipulacje ruchem obrotowym w sposób precyzyjny i niezawodny.

Silnik jednofazowy, a trójfazowy – różnice

Zadanie stojące przed silnikami jedno- i trójfazowymi jest bardzo proste. Są to jednostki, które zamieniają energię elektryczną na ruch, a konkretnie — ruch obrotowy wału. Zależność ta jest realizowana na skutek oddziaływania pola magnetycznego będącego efektem przyłożenia napięcia do uzwojenia silnika.

Silniki synchroniczne, a silniki asynchroniczne w przemyśle — podobieństwa i różnice

W szeroko rozumianym przemyśle mamy do czynienia z różnymi rodzajami układów napędowych. Ich sercem jest silnik, który — zależnie od wariantu — może mieć postać jednostki synchronicznej lub asynchronicznej. Który z nich będzie najlepszy dla Twoich aplikacji? Jakie są najważniejsze podobieństwa i różnice między nimi?

Serwis i części zamienne

Kontakt z naszymi specjalistami, formularz zgłoszenia serwisowego, informacje o częściach zamiennych, lista naszych partnerów serwisowych i wiele innych przydatnych informacji. Dzięki naszej globalnej sieci serwisowej gwarantujemy serwis na całym świecie.

Serwis i usługi

NORD Polska

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat sieci handlowo-produkcyjnej NORD na terenie Polski. Tutaj znajdziecie wszelkie dane kontaktowe oraz opis naszych działań, usług i szkoleń.

NORD w Polsce

Skonfiguruj sam

Wybierz grupę produktów i utwórz nową konfigurację napędową. Portal myNORD zapewnia praktyczne i szybkie wsparcie w codziennej pracy. Upraszcza to nasze wspólne procesy biznesowe.

Skonfiguruj teraz

Targi i imprezy

Janine Mehner and Christopher Braun introducing the NORD Virtual Trade Show

Poznaj nas i nasze produkty na żywo!

Serdecznie zapraszamy na wiele targów branżowych na całym świecie. Zapoznaj się z aktualnym kalendarzem targów i znajdź odpowiednie wydarzenie dla siebie. Czekamy na Ciebie!

  • AAAE

    US, Nashville, TN

    1121

  • Hispack

    ES, Barcelona

    Hall 3, Level 0, Street G, Stand 178

  • FEIMEC

    BR, São Paulo

    E061

  • IFAT

    DE, Munich

    Hall B1, Booth 117

  • Metal Show - TIB

    RO, Bucharest

    Pavillon B2, Booth 58

  • Elmia Automation

Wszystkie zbliżające się targi

Kariera

NORD oferuje wiele możliwości rozpoczęcia kariery. Pozwól nam wspólnie opracować Twoją indywidualną drogę do sukcesu.

Więcej informacji