Odkryj swój potencjał oszczędności
NORD ECO Box pozwala uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii w instalacji i odkryć możliwości ograniczenia zapotrzebowania na energię za pomocą analizy wyników.
Zasięgnij porady już dziś
Usługa NORD ECO
NORD ECO Box pozwala uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii w instalacji i odkryć możliwości ograniczenia zapotrzebowania na energię za pomocą analizy wyników.
Zasięgnij porady już dziś
Usługa NORD ECO pokazuje przede wszystkim potencjał oszczędności w aplikacji klienta, umożliwiający zoptymalizowanie zużycia energii w celu zmniejszenia emisji CO₂ i obniżenie kosztów. Nasza koncepcja doradztwa opiera się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji silników elektrycznych i współpracy z klientami z ponad 100 branż. Zebrana wiedza nieustannie wpływa na dalszy rozwój naszych napędów, dzięki czemu możemy zaoferować odpowiednie produkty do optymalizacji aplikacji klienta.
Po zainstalowaniu NORD ECO Box między napędem i zasilaniem przez okres dwóch miesięcy w czasie rzeczywistym są rejestrowane dane o długotrwałych obciążeniach, obciążeniach szczytowych i nieregularnych stanach. Długi okres czasu umożliwia większą gęstość danych, co pozwala na identyfikację wzorców i przypadkowych odchyleń, dzięki czemu możliwe jest utworzenie cyklu obciążenia kompletnej instalacji.
W NORD ECO Box działa licznik energii, który mierzy natężenie prądu i napięcie. Określa moc czynną lub bierną, czyli energię faktycznie zużytą lub niewykorzystaną i na tej podstawie określa współczynnik mocy.
Po zakończeniu gromadzenia danych są one przesyłane do oprogramowania opracowanego przez firmę NORD i automatycznie analizowane. Klient otrzymuje analizę w postaci dokumentu PDF, w którym są przedstawione kluczowe dane. Chętnie wesprzemy Cię w interpretacji danych.
Ze względu na dużą ilość zarejestrowanych danych analiza wyników umożliwia precyzyjne określenie, czy instalacja o zastosowanych parametrach spełnia wymagania danej aplikacji. Przewymiarowanie jest jednym z najczęstszych problemów, który należy uwzględnić podczas optymalizacji pod kątem efektywności energetycznej.
40-letnie doświadczenie w produkcji i użytkowaniu silników elektrycznych zapewnia nam szeroki wgląd w praktyczne zastosowania. Przykład opisuje zastosowanie systemu napędowego o średnim poborze mocy 1,1 kW, w szczycie 1,9 kW, który jest napędzany silnikiem o mocy 4 kW. Daje to jedynie 30-procentowe wykorzystanie napędu, a tym samym odpowiednio duży potencjał oszczędności. W tym przypadku zastosowanie silnika o mocy 2,2 kW zwiększa wykorzystanie do prawie 50 % i nadal zapewnia rezerwę na ewentualne dodatkowe obciążenie.
W dużych instalacjach z licznymi napędami, np. w intralogistyce, NORD ECO może pomóc nie tylko w optymalizacji mocy poszczególnych systemów napędowych, ale także w zmniejszeniu liczby różnych systemów. Pozwala to również obniżyć koszty i potrzebne zdolności w zakresie konserwacji i logistyki części zamiennych.
Zalety pomiaru NORD ECO są istotne już w przypadku pojedynczego systemu napędowego i multiplikują się, z punktu widzenia całej instalacji. W dużych instalacjach z licznymi napędami, np. w intralogistyce, NORD ECO może prowadzić do znacznego zmniejszenia liczby różnych systemów napędowych. Taka redukcja liczby wariantów pozwala zminimalizować koszty zarządzania całą instalacją oraz usprawnić procesy produkcyjne, logistyczne, magazynowe i serwisowe. Wysokowydajne silniki NORD, które zapewniają stały moment obrotowy w szerokim zakresie prędkości obrotowych, szczególnie nadają się do zmniejszania liczby wariantów.
NORD DRIVESYSTEMS wykonał liczne pomiary, aby utworzyć profile obciążenia systemów napędowych. Oferujemy usługą dla instalacji z komponentami własnymi i obcymi. NORD ECO pomógł już dużej liczbie klientów poprawić efektywność energetyczną produkcji, a tym samym zmniejszyć ich ślad węglowy.
Zastosowania i wymagania naszych klientów są bardzo indywidualne. Oferujemy sprawdzone, bezpieczne rozwiązania do wielu zastosowań w branży logistycznej.
Nazywamy to przestrzeniami rozwiązań. Sprawdzoneno je pod kątem typowych zastosowań różnego przeznaczenia. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na wydajności, małej liczbie wariantów, rozwiązaniach programowych czy konserwacji zapobiegawczej, mamy dla Ciebie rozwiązanie.
Więcej informacji o LogiDrive®