Korrosionsskydd

Optimalt skydd för krävande miljöer

Dra nytta av våra växlar i aluminium, motorer och frekvensomriktare, till exempel inom livsmedelsbranschen, kemi-, läkemedel- och båtbranschen.

Stora krav

Kraven på rengöringsmedel avseende hygien och korrionsskydd blir hela tiden mer strikta.

Standarderna för livsmedelsbranschen, kemi- och läkemedelsindustrin ställer höga krav på intensiva, strikta rengörings- och desinficeringsprocesser.

För att undvika skador på maskinernas material, konstruktion och beläggning, orsakade av rengörings- och desinficeringsmedel, måste dessa medel vara mjuka nog och ha bästa möjliga rengöringseffekt för både manuell och automatisk rengöring.

NORD DRIVESYSTEMS har lanserat nya lösningar (avseende material, behandling och maskiner) för motor-, växel- och komponentytor och erbjuder en hållbar sats som ger ett enormt motstånd mot syrahaltiga och alkaliska medel, som används för rengöring inom livsmedelsbranschen, kemi- och läkemedelsindustrin.

Så här fungerar det

Moderna växlar måste vara robusta, kompakta, kraftfulla, ekonomiska och ha låg vikt. Fördelen med aluminium är dess låga vikt, då vikten påverkar kostnaden, framför allt om själva växeln är en last, som måste flyttas som en del i en automatiserat positioneringssystem. På grund av detta har aluminiumlegering blivit inom många branscher det föredragna materialet att tillverka växelhus i.

NORD DRIVESYSTEMS förbättrar många av de enastående egenskaperna av aluminiumlegering, som våra växelhus är tillverkade i. Materialet har ur sin natur ett skydd mot korrosion och behöver inte alltid förses med ytterligare skydd. Hus i aluminium har dessutom en bättre värmeavledningsförmåga än gjutjärn. Detta bidrar till låga drifttemperaturer som har en positiv inverkan på den externa växeln och förlänger växelns serviceliv.

DuoDrive

Two become one.

  • Effekt: 0,35–3,0 kW
  • Extremt hög systemverkningsgrad
  • Kompakt wash-down utförande
  • Reducerat underhåll
  • Systemlösning för enkel plug-and-play driftsättning

IE5+ synkronmotorer (TENV )

Effektiva. Hygieniska. Kompakt

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Kapslingsklass: IP69K
  • Verkningsgrad: IE5+
  • Finns även i IP69K
  • Internationellt godkänd
  • Kompakt och hygienvänlig design
  • Verkningsgraden är konstant hög över hela justeringsområdet

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvensomriktare

Kraftfull fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69 (under förberedelse)
  • Vägg- eller motormontering
  • Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
  • Plug & Play-lösning för snabb idrifttagning

NORDAC BASE – SK 180E – frekvensomriktare

Kompakt motor, viktigaste drivfunktionerna

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering

CS0020 - MOPOS Case Study


CS0020 - MOPOS Case Study
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Läs mer här: