Sonsuz vidalı redüktörler

Özel hazırlanmış tahrik teknolojisi

Universal gövdeleri sayesinde NORD sonsuz vidalı redüktörler birçok uygulama için hızlı ve kolay şekilde konfigüre edilebilir.

UNICASE sonsuz dişli redüktörler

  • Güç: 0.16 - 20 HP
  • Tork aralığı: 443 – 27,346 lb-in

UNIVERSAL SI sonsuz dişli redüktör

  • Güç: 0.16 - 5.0 HP
  • Tork aralığı: 186 - 4,683 lb-in

Sonsuz Vidalı NORD Motorlu Redüktörler – Özel hazırlanmış tahrik teknolojisi

NORD DRIVESYSTEMS’in sonsuz vidalı redüktörleri, güçlerini özellikle yüksek dişli oranlarının gerekli olduğu uygulamalarda gösterir. Sonsuz vidalı motorlu redüktörlerimiz bu nedenle intralojistik, ambalajlama teknolojisi veya gıda endüstrisinde kullanıma uygundur.

NORD sonsuz vidalı motorlu redüktörlerin dört avantajı:

  • Sağlam
    Sonsuz vidalı motorlu redüktörlerimiz yüksek aşırı yük kapasitesine sahiptir
  • Kullanıcı dostu
    Yıkanabilir modeller tahrik sistemlerinin basit ve etkili şekilde temizlenmesine imkan tanır.
  • Aşınma koruması
    Derinlemesine işlenen nsd tupH yüzey uygulaması pas oluşumunu önler.
  • Esneklik
    Modüler bileşenlerimiz müşterilerimize maksimum özgürlük sunar.

Maksimum esneklik için modüler sistem: UNIVERSAL SI sonsuz vidalı redüktörlerimiz
Tahrik sistemleri için sayısız uygulama ve bunların her birinin kendine has özel gereksinimleri vardır. SI serisi UNIVERSAL sonsuz vidalı motorlu redüktörler ile uygulamada gerektiği gibi tüm bileşenleri bir araya getirebilirsiniz.

UNIVERSAL sonsuz vidalı redüktörler yüksek güç yoğunlukları ve düşük alan gereksinimleriyle kullanıcıları etkiler. Gerektiğinde bu redüktörleri yüksek verimli nsd tupH yüzey uygulaması ile de tedarik edebiliyoruz.

Temel gövdeli Universal redüktörlere ek olarak kolayca konfigüre edilebilen birçok başka bileşen de sunuyoruz. Ayrıca ayrı bileşenleri sizin için monte etmekten mutluluk duyarız.

Modüler SI sonsuz vidalı motorlu redüktörlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenin!

Daha fazlasını öğrenin

Pürüzsüz ve Temiz: UNIVERSAL sonsuz vidalı redüktör SMI
Özellikle gıda veya farmasötik endüstri gibi hijyenin önemli olduğu endüstrilerde, tesis ve bileşenlerin temizlemesi kolay olmalıdır. Bu nedenle SMI serisi UNIVERSAL sonsuz vidalı motorlu redüktörlerimiz pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

Bu motorlu redüktörleri opsiyonel olarak IEC veya NEMA motorlar ya da flanşlı veya ayaklı model şeklinde doğrudan birleşmesiz motor ile tedarik ediyoruz.

UNICASE sonsuz vidalı motorlu redüktörler: Kompakt ve verimli
1981’De, NORD mühendisleri redüktörün tüm unsurlarını tek parça gövdede bir araya toplayan bir UNICASE konsepti geliştirdi. O zamanlar kimse bu tasarımın redüktör gövdeleri için global standart olacağını tahmin etmemişti.

UNICASE gövdemizin başarı nedeni oldukça basit: Tüm redüktör unsurlarının kompakt düzeniyle motorlu redüktörler yüksek tahrik torklarına ve yüksek eksenel ve radyal yük kapasitesine ulaşır. Sonsuz vidalı redüktörlü elektrik motorlarımız bu versiyonla da mevcuttur.

UNICASE sonsuz vidalı redüktörlerimizin, Fransız posta servisi sağlayıcısı Chronopost’un lojistiğini nasıl daha iyi hale getirdiğini buradan okuyun.

Uygulamaya git