UNIVERSAL SI Sonsuz Dişli Redüktörü

Yüksek güç yoğunluğuna sahip sonsuz vidalı redüktörler

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Güvenli işletim için yüksek aşırı yük kapasitesi
  • Modüler tasarım sayesinde esnek kullanım olanakları
  • Kompakt tasarım sayesinde az yer ihtiyacı

Kompakt boyutta yüksek güç yoğunluğu

UNIVERSAL SI sonsuz vidalı redüktörler, diğer redüktör tiplerine kıyasla önemli ölçüde yer tasarrufu sağlar. Basit ama etkili yapıları sayesinde, kompakt boyutlarında yüksek güç yoğunluğu elde ederler. Bu redüktörler, sessiz bir tork aktarımıyla öne çıkar.

  • Sonsuz vidalı redüktör tasarım prensibi sayesinde dar alanda yüksek aktarım oranları
  • Kendinden kilitleme özelliği, güvenliği artırır
  • Modüler yapı, uygulamaya özel konfigürasyonu kolaylaştırır

Ürün versiyonları

  • Boyutlar: 5
  • Aktarım oranı: 5.00 - 3000.00
  • Dolu ve boş mil temin edilebilir
  • Mil , flanş ve ayak montaj versiyonları temin edilebilir
  • Açılı redüktörler
  • IEC versiyonu temin edilebilir
  • Opsiyonel 10:1 helisel ön kademe ve çift sonsuz vidalı redüktörler
  • Opsiyonel bağlı olarak güçlendirilmiş çıkış mili ile temin edilebilir
  • Alüminyum versiyon mevcuttur
  • Modüler ürün modüllerinden çeşitli opsiyonlar 

Ürün özellikleri

  • Güvenilir çalışma ve uzun kullanım ömrü için yüksek aşırı yük kapasitesi
  • Alüminyum gövdeli versiyonda düşük ağırlık
  • Sessiz çalışma
  • Uygulamaya özel versiyonlar sayesinde esnek şekilde kullanılabilir

B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit


B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units


B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G2122 - Katalog - ATEX patlama koruması


G2122 - Katalog - ATEX patlama koruması
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G1000 - Redüktör katalogları - Sabit devirli tahrikler


G1000 - Redüktör katalogları - Sabit devirli tahrikler
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G5000 - Katalog - Enerji verimliliği IE5+ olan motorlu redüktörler


G5000 - Katalog - Enerji verimliliği IE5+ olan motorlu redüktörler
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C411000 - Uygunluk beyanı (ATEX) - Redüktörler (2D+2G)


C411000 - Uygunluk beyanı (ATEX) - Redüktörler (2D+2G)
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C412000 - Uygunluk beyanı (ATEX) - Redüktörler (3D+3G)


C412000 - Uygunluk beyanı (ATEX) - Redüktörler (3D+3G)
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S9098


S9098
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1035 - Yedek parça listesi - SI, SMI üniversal sonsuz vidalı redüktörler


PL1035 - Yedek parça listesi - SI, SMI üniversal sonsuz vidalı redüktörler
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Uygulama desteğiniz için NORD araçları

Yazılım araçlarımız, verilerimiz ve işlevlerimiz, NORD tahrik çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanızı kolaylaştırır. Şu anda seçtiğiniz ürün için uygun modülleri burada bulabilirsiniz. Merak ettiniz mi? O halde Yazılım bölümümüzde uygulama desteğimizin sunduğu tüm seçenekleri keşfedin.

NORDCON

NORD, NORDCON Windows uygulaması ve NORDCON Mobile uygulaması ile devreye alma ve tahrik optimizasyonu için doğru aracı sunuyor. Her iki uygulama da elektronik tahrik sistemlerine kolay erişim, kolay parametre yönetimi ve kapsamlı arıza teşhisine olanak sağlar.

Tahrik çözümünüz için hizmetimiz

İlk proje planlamasından devreye almaya kadar size destek oluyor ve bireysel ihtiyaçlarınıza özel uzun vadeli destek sunuyoruz. Aşağıda ürün yelpazeniz için en önemli hizmet konularını bulabilirsiniz. Aradığınızı bulamadınız mı? O zaman kapsamlı hizmet bölümümüzüziyaret edin!

Yedek parçalar ve yedek parça yönetimi

Yedek parçalar hızlıca teslim edilir
Arızalar ve teknik sorunlar zamana ve paraya mal olur. Bir sorun durumunda optimum desteği almanız için günün her saati yanınızdayız ve yedek parçalar, yedek tahrik üniteleri ve teknik destek için 7/24 servis hizmeti sunuyoruz. Deneyimli mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz, makine ve tahrik sorunlarınızı hızlı ve verimli bir şekilde çözer.

Tasarım ve mühendislik

Tahrik tasarımı artık çok kolay
NORD modüler sistemimizin sunduğu kapsamlı ürün çözümleri ile müşterilerimizin neredeyse tüm uygulamaları gerçekleştirilebilir. Ancak, çok fazla seçenek de bir bilgi seline dönüşebilir. Dijital self servis veya kişisel danışmanlık fark etmez: Tahrik seçimi konusunda sizi destekliyor ve sizin için mümkün olan en iyi tahrik sistemini nasıl bulacağınızı gösteriyoruz.

Dijital Servisler ve Self Servis

Servisimizle ilgili tüm sorulara hızlı cevap. NORD ürün ID'nizle siparişiniz için gerekli dokümantasyonu ve yedek parçaları kolayca bulun. Servis veya satış bölümümüzle iletişim kurun. Veya müşteri portalımız olan myNORD'da oturum açın, NORD ürünlerini kendi başınıza düzenleyin, seçin ve sipariş edin.

Ürün çeşitleri ve uygulamalar

NORD, tek elden tamamen size özel tahrik çözümleri sunar. Ürün modülerlerimizdeki motor, redüktör, tahrik elektroniği ve aksesuarlar dahil olmak üzere her bir bileşen modüler olarak genişletilebilir. Kişisel danışmanlık hizmetimizle, uygulamanız için en uygun tahrik çözümünü gerçekleştirmenize destek oluyoruz. Burada, örnek olarak bu ürün için sunulan olanakları bulabilirsiniz: 

  • Hat sonu paketlemede zamanlamalı tahrik uygulamaları

    Sonsuz vidalı redüktörler, düşük hızda çalışan periyodik uygulamalar için idealdir. Bu nedenle son paketleme aşamasında, özellikle çemberleme makinelerinde veya makaralı konveyörlerde kullanılırlar. 

    • Yüksek çalışma güvenliği için hassas çalışma  
    • Çok yönlü uygulama özel tasarımları için 3.000:1'e kadar dişli oranı 
    • Kompakt yapı sayesinde az yer kaplar 
    • Kendinden kilitleme özelliği güvenliği artırır
  • Intralojistikte UNIVERSAL SI Sonsuz Dişli Redüktörleri

    Yüksek güç yoğunluğu ve kompakt yapısı sayesinde, çarklı redüktörler intralojistik uygulamaları için ideal bir tahrik çözümüdür. Diğer avantajlar:  

    • Ömür boyu yağlama sayesinde az bakım gereksinimi 
    • Evrensel montaj seçenekleri ve modülerlik sayesinde esnek kullanım olanakları 
    • NORD frekans dönüştürücüleriyle merkezi ve merkezi olmayan kontrol 

Diğer ürün bilgileri

Enerji verimliliği ve toplam satın alma maliyeti danışmanlığı

Yenilikçi ürünlerimiz ve kapsamlı servis yelpazemizle, tahrik teknolojiniz için en uygun ve enerji verimli çözümü bulmanızda size destek oluyoruz. Redüktörler, motorlar veya frekans invertörleri fark etmeksizin tüm tahrik bileşenlerimiz kaynak tasarrufu sağlayan kullanım için optimize edilmiştir.

Modernizasyon ve genişletme

En gelişmiş teknoloji
Tahrik ünitenizin modernizasyonu; daha yeni bir teknolojiye geçmeyi, verimliliği artırmayı ve bununla birlikte CO₂ ayak izini azaltmayı sağlar. Teknik ilerlemeden faydalanın ve tahrik teknolojinizi güncel duruma getirin! NORD ile neyin önemli olduğunu bilen uzman ve deneyimli bir ortağınız var.

NORD danışmanınızla iletişime geçin