Daha az enerjiden daha fazla güç

Kurum için lojistik uygulamanız için verimli tahrik çözümleri

Yüksek verimlilik, kompakt boyutlar sağlıyoruz ve sadece birkaç çeşitle her zaman özel uygulama gereksinimlerinize tam olarak uyarlanmış geniş bir ayar aralığını kapsıyoruz. Tahrik çözümlerimizden nasıl faydalanabilirsiniz? NORD ECO analiz hizmetimiz ile öğrenin.

Verimlilik potansiyelinizi keşfedin

Güvenebileceğiniz şeyler:
NORD'un kurum içi lojistik uzmanlığı

Sisteminiz için sistem kullanılabilirliği, verimlilik, enerji tasarrufu ve maliyet etkinliği arasındaki dengeleyici eylemin farkındayız. Sunacak çok şeyimiz var: kapsamlı bir teknik uzmanlık, geniş bir alana yayılmış sektörel bilgi birikimi ve modüler bir ürün yelpazesi. NORDCON parametrelendirme yazılımımız ve 24 saat hizmet veren servisimizle , devreye alındıktan sonra bile uygulamanızın her zaman en iyi değerleri vermesini sağlamak için de sizi destekliyoruz. Tahrik çözümünüzü tasarlamak için kişiselleştirilmiş danışmanlık hizmetimizden yararlanın.

NORD DRIVESYSTEMS; lojistik merkezleri, havaalanları ve depolardaki konveyör teknolojisi için ölçeklenebilir tahrik çözümleri geliştirme konusunda uzun yıllara dayanan proje deneyimine sahiptir. Bu nedenle gereksinimleri tam olarak biliyor ve bir sorun çözücü olarak hareket edebiliyoruz. Ve 80'in üzerinde ülkeyi kapsayan NORD ağımız sayesinde bunu dünya çapında yapabiliyoruz.

Çok fazla çeşit mi var? Verimlilik çok mu düşük? Toplam sahip olma maliyeti çok mu yüksek?

Değiştirebileceğimiz 3 örnek

DuoDrive motorlu redüktörümüzü, IE5+ motorumuzu veya NORDAC ON frekans invertörlerimizi zaten biliyor olabilirsiniz. Burada, bu ve diğer NORD bileşenlerinin, kurum içi lojistik uygulamanızın maliyeti ve enerji verimliliği üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayan standartlaştırılmış modüler sistemimiz olan "LogiDrive" lojistik tahrik çözümlerimize nasıl dönüştüğünü öğrenebilirsiniz.

LogiDrive Basic

NORD redüktörü ve NORDAC ON desantral frekans invertörü içeren IE3 asenkron motor

  • Düşük yatırım maliyetleri
  • Yüksek ayar aralığı sayesinde çok yönlü kullanım
  • Yer tasarrufu sağlayan, düşük ağırlıklı 87 Hz motor çeşidi ile aynı alanda daha fazla güç
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü ile kolay sistem entegrasyonu
  • Tak ve Çalıştır ile hızlı devreye alma

LogiDrive Advanced

NORD redüktörü ve ON+ desantral frekans invertörü içeren IE5+ senkron motor

  • Yüksek verimli motor sayesinde düşük işletme giderleri
  • En yüksek enerji verimliliği sınıfını aşarak düşük CO2e emisyonları
  • Çeşitlerdeki olası azalma sayesinde basitleştirilmiş stokta bulundurma, onarım ve bakım
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü ile kolay sistem entegrasyonu
  • Tak ve Çalıştır ile hızlı devreye alma

DuoDrive içeren LogiDrive Advanced

Entegre IE5+ motor ve NORDAC LINK desantral frekans invertörü içeren DuoDrive motorlu redüktör

  • Yüksek verimli motor sayesinde düşük işletme giderleri
  • En yüksek enerji verimliliği sınıfını aşarak düşük CO2e emisyonları
  • Çeşitlerdeki olası azalma sayesinde basitleştirilmiş stokta bulundurma, onarım ve bakım
  • Tam tak-çıkar bağlantı seçenekleri sayesinde basit kurulum
  • Entegre bakım şalteri sayesinde zaman tasarrufu sağlayan servis

Verimlilik potansiyelinizi keşfedin

NORD, NORD ECO ile size benzersiz bir hizmet sunuyor: Kurulu tahrik ünitelerinizi enerji verimliliği, boyutlandırma ve model çeşitliliği açısından analiz ediyoruz. Sizi özel uygulamanız için optimum tahrik çözümüne götürecek bir enerji verimliliği konsepti sunuyoruz. Raporlarımızda, NORD ECO'nun lojistik ve üretim alanındaki kullanıcıların verimlilikte önemli artışlar elde etmelerine nasıl yardımcı olduğunu okuyabilirsiniz. İkna oldunuz mu? Öyleyse NORD ECO için kişisel danışmanlık randevunuzu alın.

NORD ECO için şimdi bir danışmanlık randevusu alın
alt

Danışmanlık konseptimiz

NORD ECO hizmeti, daha düşük bir CO₂ salımı ve maliyet tasarrufu için enerji tüketimini optimize etmek amacıyla, uygulamanızın tasarruf potansiyellerini kabaca gösterir. Danışmanlık konseptimiz, elektrik motorlarının üretimi ve 100'ün üzerinde sektörden müşterilerle işbirliğinde uzun yıllara dayanan deneyimi temel alır. Toplanan bu bilgi, uygulamanızı optimize etmeniz için size uygun ürünleri sunabilmemizi sağlayarak tahriklerimizin geliştirilmesine dahil edilir.

alt

Yüksek verimli tahrik sistemleri ile iklim dostu lojistik

DHL, lojistik kaynaklı emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirecek. NORD'un tahrik teknolojisi, Köln/Bonn Havalimanı'ndaki lojistik merkezinde şirketi bu hedefe belirgin şekilde yaklaştırıyor. 800 LogiDrive tahrik sistemi ve 268 Solo motor, diğerlerinin yanı sıra kavisli raylarda, konveyör bantlarında ve kaldırıcılarda kullanılıyor. Videomuz, kapsamlı tahrik çözümümüzün sadece enerji verimliliğini değil, aynı zamanda çeşitlerde azalmayı ve bakım kolaylığını nasıl gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Enerji verimliliği konusu DHL için en yüksek önceliğe sahip. Köln/Bonn'daki bina, CO2-nötrdür. Konveyör bantlarında kullanılan tahriklerde de enerji verimliliği, düşük bakım aralıkları gibi en önemli talepti. NORD bunu bize sağlayabildi ve NORD tahriklerinden çok memnunuz.

Size verdiğimiz söz: Our Solution. Your Success.

Uygulamalarınızın başarılı bir şekilde tasarlanmasında sizi desteklememizi sağlayan özelliklerimiz:

  • Yüksek sektör uzmanlığı – Sektör uzmanlarımız ve uygulamaya özel bilgi birikimimizle tahriklerin tasarımı, hesaplanması ve seçiminde
  • Kişiye özel proje danışmanlığı – İlk konseptten tasarım aşamasına ve devreye almaya kadar
  • Kapsamlı ürün modülleri – Çok farklı gereksinimleri karşılamak için özelleştirilmiş tahrik sistemlerinin oluşturulabileceği
  • Dünya genelinde servis – 80'den fazla ülkeye yayılan global ağımızla.

NORD çözüm uzmanlarıyla iletişime geçin