Cold Jet

Danimarkalı makine üreticisi Cold Jet ile başarılı ortaklık

alt

NORD'un kuru buz üretimine yönelik tahrik teknolojisi

NORD DRIVESYSTEMS, ilgili göreve uygun doğru çözümü bulmak için dünya çapındaki müşterileriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Örneğin kuru buz temizleme ve üretimi için makineler üreten Danimarkalı bir şirketle. Cold Jet, özel gereksinimlere esnek bir şekilde uyarlanabilen tahrik çözümlerinin yanı sıra yerinde danışmanlık ve destek sunan kapsamlı müşteri servisi hizmetleri istiyordu. NORD, küresel alanda faaliyet gösteren şirket için doğru ortaktır.

Kuru buz püskürtme, yüzey hazırlığı için kuru buzun özel özelliklerini kullanan yenilikçi bir endüstriyel temizlik prosesidir - örneğin yapıştırıcıları, kaplamaları veya korozyonu gidermek, kompozit aletleri veya kalıpları temizlemek ve araçları restore etmek veya binaları yenilemek için. Kuru buz püskürtme, çok sayıda endüstride kullanılan sürdürülebilir bir teknolojidir. Bu teknolojide, kuru buz peletleri veya mikro partiküller süpersonik hızda püskürtülür ve bu sayede, alttaki alt tabakadan kirler çözülür. Kuru buz, temizlenecek yüzeye çarptığında katı CO2'den gaz haline dönüşerek süblimleşir. Kuru buz püskürtme sırasında hiçbir tehlikeli ikincil atık üretilmediği için, bu teknoloji son derece çevre dostudur. Bu sayede, üretim prosesleri daha temiz ve daha verimli hâle gelir.

Cold Jet: Kuru buz teknolojisinde bir öncü

Cold Jet , 1988 yılında Ohio'da (ABD) kuruldu. Günümüzde, şirketin Danimarka da dahil olmak üzere dünya çapında 13 şubesi bulunuyor. Üretici, en başından itibaren çevreyle uyumlu çözümler geliştirmeye odaklanmıştı. İlk dönemlerde Cold Jet, uçak kaplamaları sökülürken kimyasal temizlik maddesi kullanımının yerini alma görevini üstlendi. Cold Jet'ten Andreas Laursen: "Cold Jet, kuru buz kullanımı sayesinde modern temizlik çözümlerinin öncüsü olarak tanınıyor ve o zamandan beri kuru buz üretiminden uygulamaya kadar yalnızca gelişmiş kuru buz çözümlerinin geliştirilmesine odaklanıyor". "Günümüzde, kuru buz çözümlerimizin çalıştığından emin olmak için müşterilerimizin güvenebileceği cihazlar üretiyoruz. NORD burada önemli bir tedarikçidir." Kuru buz püskürtme; havacılık ve otomotiv endüstrilerinden gıda, içecek ve ambalaj endüstrilerine kadar birçok farklı sektörde kullanılıyor.

Cold Jet, geri dönüştürülmüş karbondioksiti dünyanın dört bir yanındaki ticari ve endüstriyel müşteriler için kullanılabilir hale getirmek için çalışıyor. Şirket, kuru buz püskürtme cihazları ve kuru buz üretim makinelerinin yanında, kuru buz üretiminden kaynaklanan fazlalık gazı yakalamak ve daha fazla kuru buz peleti üretmek için kullanmak üzere CO2 geri kazanım sistemleri de sunuyor. Makine üreticisi şirket, yeni makineler ve sistemler geliştirirken ve üretirken tedarikçilerinin ve ortaklarının kalitesine, güvenilirliğine ve esnekliğine büyük önem veriyor. Bu nedenle, Danimarkalı makine üreticisi 2021 yılında önceki tahrik ünitesi tedarikçilerinden birinden NORD'a geçti. Dünya çapında temsil edilen ve 100'den fazla sektör için çözüm uzmanlığına sahip sistem sağlayıcısı, her şeyden önce kapsamlı deneyimi ve uzmanlığıyla şirketi ikna etmeyi başardı. Cold Jet'te CO2 geliştirme mühendisi olan Leif: "NORD, cihazlarını ihtiyaçlarımıza uyarlıyor".

NORD'un desantral tahrik teknolojisi

Günümüzde Cold Jet, hidrolik pompalarda NORD'un tahrik elektroniği olan ve olmayan asenkron motorlarını kullanıyor. Bunun dışında, soğutma kompresörlerinde 22 kW'a kadar NORDAC FLEX desantral frekans invertörleri de kullanılıyor: NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E frekans invertörü özellikle esnekliğiyle öne çıkıyor. Ölçeklenebilir fonksiyonlar sayesinde kişiye özel spesifikasyonlara optimum şekilde uyarlanabiliyor. Kapsamlı dijital ve analog giriş ve çıkışlarının yanı sıra Ethernet modülü ile tüm yaygın PLC'lerle yüksek düzeyde uyumluluk sunuyor.

Cold Jet, NORDAC ON frekans invertörünü konveyör sistemlerinde kullanıyor. Desantral NORDAC <i>ON/ON+</i> frekans invertörleri , kompakt tasarımları, tam tak-çıkar bağlantı seçenekleri ve güvenilirlik özellikleriyle öne çıkıyor. NORDAC ON, asenkron motorlu uygulamalar için geliştirilirken, NORDAC ON+, IE5+ senkron motorlarla kombinasyon için geliştirildi. İnvertörler, 0,37 kW ile 3,7 kW arasında bir güç aralığı için tasarlanmıştır. Tak ve çalıştır işlevselliği sayesinde kablolama maliyetlerini önemli ölçüde azaltır ve modern üretim ortamları için bakım dostu ve ekonomik bir çözüm sunarlar. PLC işlevselliği ve tahrik ile ilgili fonksiyonlar için PLC on Board ve entegre Ethernet arayüzü, diğer özellikler arasındadır. PROFINET, EtherNet/IP ve EtherCAT, parametreler aracılığıyla ayarlanabilir.

Bir bakışta müşteri avantajları

Cold Jet'te ürün geliştirme mühendisi olan Nicolai: "Desantral tahrik teknolojisi, tahrik elektroniğini motora yaklaştırarak kontrol panosundaki gereksiz gürültüyü ortadan kaldırmayı sağlıyor". Elektromanyetik parazitler, frekans invertörü ile motor arasındaki küçük mesafe sayesinde en aza indiriliyor. Bunun dışında, ekranlı kablo ihtiyacını ortadan kaldırarak sistemin maliyetini daha da düşürüyor. Desantral tasarım sayesinde, daha küçük kontrol panoları da mümkün ve artık ek soğutma gerekmiyor.

Nicolai, açıklamalarına şu sözlerle devam ediyor: "NORD'un desantral tahrik teknolojisine güvenmenin bir başka nedeni de tüm makinelerimizin modüler bir tasarıma sahip olması ve bileşenleri merkezi olarak depolayıp daha sonra tek bir büyük sistem veya makine olarak monte edebilmemizdir". Bunun dışında, Cold Jet'teki montaj elemanları ayrıca desantral tahrik sistemlerinin pratik tak ve çalıştır teknolojisinden ve bunun sonucunda ortaya çıkan kısa kurulum sürelerinden de faydalanıyor. Önceden yapılandırılmış tahrik çözümlerinin kullanımı, kullanıcının genel maliyet dengesi üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. "Desantral tahrik üniteleri kullanarak yerden ve maliyetlerden tasarruf etmenin yanı sıra, müşterilerimiz büyük dönüştürme işlemleri yapmak zorunda kalmadan sistemlerini istedikleri zaman genişletebildikleri için gelecek için yüksek düzeyde planlama güvenliği de sunuyorlar."

Müşteri isteğine özel tahrik çözümleri

Cold Jet, iletişim protokolü olarak EtherCAT kullanıyor, bu nedenle makine üreticisi için uygun bir tahrik çözümü ve PLC entegrasyonu sunabilecek bir ortak bulmak önemliydi. Bu, üreticinin NORD lehine karar vermesindeki bir başka etkendi. Kuzey Alman tahrik uzmanları, ayrıca tahrik sistemlerini tam olarak müşterilerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliyor. Müşteriye özel fiş çözümlerinin birçoğu, Cold Jet'in PLC sisteminin gereksinimlerini temel alıyor. Nicolai: "NORD çok esnek, bunu gerçekten seviyoruz". "NORD, ayrıca bizi sahada da çok iyi destekliyor ve zorluklarımızda bize yardımcı oluyor - NORD bizim için önemli bir ortak."

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Desantral frekans invertörü

  • Güç aralığı: 0,37 - 3,7 kW
  • Koruma türü: IP55, IP66
  • Duvara veya motora montajla değişken şekilde kullanılabilir
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü sayesinde kolay entegrasyon
  • Tak ve Çalıştır çözümüyle hızlı devreye alma

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekans invertörü

Daha fazla esneklik, daha düşük maliyet

  • Güç aralığı: 0,25 - 5,5 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66
  • Duvara veya motora montaj
  • Modüler yapı sayesinde maksimum esneklik
  • High functionality for a wide range of applications

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Diğer bilgileri burada bulabilirsiniz:

Tahrik elektroniği

NORD'un yenilikçi tahrik teknolojisi portföyü, neredeyse her uygulama için yapılandırılabilir. Tahrik çözümlerinde uzman olan NORD, müşterilerinin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış çözümler sunmak için müşterileriyle birlikte çalışıyor.

NORDCON

NORD, NORDCON Windows uygulaması ve NORDCON Mobile uygulaması ile devreye alma ve tahrik optimizasyonu için doğru aracı sunuyor. Her iki uygulama da elektronik tahrik sistemlerine kolay erişim, kolay parametre yönetimi ve kapsamlı arıza teşhisine olanak sağlar.

Cihaz tanımlama dosyaları

NORDAC opsiyonlarının otomasyon ortamlarında uygulanması, uygun cihaz tanımlama dosyaları (EDS, ESI, XML ve GSD) ile çok kolaydır. NORD DRIVESYSTEMS'ın tahrik sistemlerine uyarlanmış ilgili tüm dosyalar doğrudan indirilebilir. Tek tıklamayla verimli konfigürasyon, daha kısa kurulum süresi ve daha fazla verimlilik.