- Güç aralığı: 0,37 - 3,7 kW
- Koruma sınıfı: IP55, IP66
- Duvara veya motora montaj ile çok yönlü kullanım
- Çok protokollü Ethernet arabirimi aracılığıyla kolay entegrasyon
- Hızlı tak-çalıştır devreye alma
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Merkezi olmayan frekans dönüştürücü
Yüksek enerji verimliliği için desantral kompakt çözüm
Ürün yelpazesi, NORD’un yüksek verimli senkron ve asenkron motorlarını kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. NORDAC ON, IE3 tahrik sistemleri için uygunken, NORDAC ON+ ise IE5+ senkron motorla entegrasyon için optimize edilmiştir. Frekans invertörleri, entegre çoklu protokol Ethernet arayüzü, tam takılabilirlik ve son derece kompakt tasarımıyla öne çıkmaktadır. Bu özellikler, bu ürünlerin yatay konveyör teknolojisinin gereksinimlerine özellikle uygun olmasını sağlamaktadır.
- Entegre çoklu protokol Ethernet arayüzü sayesinde yüksek uyumluluk ve Ethernet tabanlı kontrol sistemlerine kolay entegrasyon
- Tam takılabilirlik özelliği sayesinde basit kurulum ve bakım
- Hem senkron hem de asenkron motorlarla esnek kullanım
- Kompakt boyut ve motor entegrasyonu imkanı sayesinde az yer kaplama
Ürün versiyonları
- Güç aralığı: 0,37–3,7 kW
- 3 fazlı 380–480 V
- IE3 sürücüler için NORDAC ON, IE5+ sürücüler için NORDAC ON+
- Koruma sınıfı IP55 veya IP66
- Modüler ürün sisteminden çeşitli seçenekler
Ürün özellikleri
- İşlevsel güvenlik: STO, SS1
- Gelişmiş işlevsel güvenlik (PROFIsafe, FSOE, enkoder gerektirmeyen güvenlik fonksiyonları, güvenli dijital girişler/çıkışlar)
- 4 adet Dijital Giriş, 2 adet Dijital Çıkış
- Çok protokollü Ethernet arayüzü üzerinden basit sistem entegrasyonu, PROFINET, EtherNet/IP veya EtherCAT için parametrelerle yapılandırılabilir
- Enkoder arayüzleri: RS-485
- Tam takılabilirlik özelliği sayesinde basit kurulum ve bakım
- Takılabilir kontrol modülü, NORDCON yazılım aracı veya uygulama aracılığıyla parametreleme sayesinde yüksek kullanım kolaylığı
- Doğrudan çevrimiçi olarak değiştirilebilen dört parametre seti
- Tüm NORD frekans dönüştürücülerle uyumlu parametre yapısı
- Motor freni yönetimi, kaldırma tertibatı işlevselliği
- Entegre fren kesici sayesinde 4 kadranlı çalışma
- V/f kontrolü, açık ve kapalı döngü modunda akım vektör kontrolü
- Senkron ve asenkron motorlar için yüksek kontrol kalitesi ve geniş aşırı yük kapasitesi
- Enkoder içermeyen senkron motorlar için CFC açık döngü enjeksiyon kontrolü
- Sürücüyle ilgili işlevler için PLC işlevselliği
- POSICON – entegre konumlandırma modu ve senkronizasyon
- Entegre hat filtresi
Önemli Duyuru:
Product is available in series production.
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Planlayın. Geliştirin. Modernize edin.
Sistemlerinizi uzun vadede güvenilir bir şekilde planlamanıza yardımcı olmak amacıyla, tüm ürün nesillerine bir yaşam döngüsü durumu atıyoruz. Burada, her bir aşamanın ne anlama geldiğini ve her aşamada hangi hizmetlerden yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Daha Fazla Bilgi AlınUygulama desteğiniz için NORD araçları
Yazılım araçlarımız, verilerimiz ve işlevlerimiz, NORD tahrik çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanızı kolaylaştırır. Şu anda seçtiğiniz ürün için uygun modülleri burada bulabilirsiniz. Merak ettiniz mi? O halde Yazılım bölümümüzde uygulama desteğimizin sunduğu tüm seçenekleri keşfedin.
Tahrik çözümünüz için hizmetimiz
İlk proje planlamasından devreye almaya kadar size destek oluyor ve bireysel ihtiyaçlarınıza özel uzun vadeli destek sunuyoruz. Aşağıda ürün yelpazeniz için en önemli hizmet konularını bulabilirsiniz. Aradığınızı bulamadınız mı? O zaman kapsamlı hizmet bölümümüzüziyaret edin!