IE3 düz motorlar

Hijyenik tasarımlı asenkron motorlar

  • 0.12 kW - 2.2 kW
  • IP66
  • Dünya çapında onaylar ve kabuller
  • Verimlilik sınıfı IE3
  • Hijyenik ve yıkanabilir tasarım; gıda güvenliği sağlayan yüzey koruması için NXD tupH® ile sunulmaktadır

Yüksek hijyen gereksinimleri için pürüzsüz yüzey yapısı

Pürüzsüz motorlar, temizlenmesi kolay ve suyla yıkanabilen bir tasarıma sahiptir. Gıda ile temasa uygun NXD tupH® yüzey işleme teknolojisiyle birleştirildiğinde, asitlere ve alkalilere karşı yüksek direnç sunarlar. Böylelikle gıda, içecek ve ilaç gibi sektörlerin katı hijyen gerekliliklerini karşılarken, güvenilir ve uzun ömürlü bir çalışma sağlarlar. 

  • Kolay temizlik ve yüksek hijyen seviyesi için yıkanabilir tasarım
  • NXD tupH® yüzey işleme ile yıkanabilir alanlar için gelişmiş koruma
  • NXD tupH® yüzey koruması ile donatıldığında küresel standartlara uygun gıda güvenliği

Ürün versiyonları

  • B tarafı seçenekleri: Frenler (BRE), Artımlı enkoder (IG)
  • Motor koruması: 3 PTC termistör (TF), 3 termal kesici (TW), yoğuşma önleyici ısıtıcı (SH)
  • Tak ve Çalıştır için motor konektörü (MS)
  • Alüminyum yüzeyler için etkili koruma: Zorlu çalışma koşullarında uzun ömürlü performans için NXD BASIC® veya gıda güvenliği sertifikalı NXD tupH®
  • Modüler ürün sisteminden çeşitli seçenekler

Ürün özellikleri

  • Dünya çapında kullanım
  • Verimlilik sınıfı IE3
  • Tüm NORD bileşenleriyle esnek bir şekilde birleştirilebilir, böylece her bir özel uygulamaya uyarlanabilir

B1091 - Montaj talimatlarını içeren kılavuz - Asenkron motorlar (patlamaya karşı korumalı olanlar da dahil)


B1091 - Montaj talimatlarını içeren kılavuz - Asenkron motorlar (patlamaya karşı korumalı olanlar da dahil)
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B1091-1 - El kitabı - İşletme ve montaj kılavuzuyla ilgili projelendirme kılavuzu


B1091-1 - El kitabı - İşletme ve montaj kılavuzuyla ilgili projelendirme kılavuzu
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

M7010 - Katalog - Pürüzsüz yüzeye sahip motorlar


M7010 - Katalog - Pürüzsüz yüzeye sahip motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

- M7000 Eki: Premium Yalıtım


- M7000 Eki: Premium Yalıtım
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C210101 - Uygunluk Beyanı (UKCA) - NORD Asenkron Motorlar


C210101 - Uygunluk Beyanı (UKCA) - NORD Asenkron Motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C210102 - Uygunluk Beyanı (CE) - NORD Asenkron Motorlar


C210102 - Uygunluk Beyanı (CE) - NORD Asenkron Motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C240100 - BV Tip Onayı: Denizcilik ve Açık Deniz - NORD Asenkron Motorlar <100 kW


C240100 - BV Tip Onayı: Denizcilik ve Açık Deniz - NORD Asenkron Motorlar <100 kW
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C251107 - CSA sertifikası - Asenkron motorlar


C251107 - CSA sertifikası - Asenkron motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C261003 - UL sertifikası - Asenkron motorlar


C261003 - UL sertifikası - Asenkron motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter


S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S9093 - Optimised design Asynchronous motors


S9093 - Optimised design Asynchronous motors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları
seri

Önemli Duyuru:

Product is available in series production

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Planlayın. Geliştirin. Modernize edin.

Sistemlerinizi uzun vadede güvenilir bir şekilde planlamanıza yardımcı olmak amacıyla, tüm ürün nesillerine bir yaşam döngüsü durumu atıyoruz. Burada, her bir aşamanın ne anlama geldiğini ve her aşamada hangi hizmetlerden yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Alın

Uygulama desteğiniz için NORD araçları

Yazılım araçlarımız, verilerimiz ve işlevlerimiz, NORD tahrik çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanızı kolaylaştırır. Şu anda seçtiğiniz ürün için uygun modülleri burada bulabilirsiniz. Merak ettiniz mi? O halde Yazılım bölümümüzde uygulama desteğimizin sunduğu tüm seçenekleri keşfedin.

NORDCON

NORD, NORDCON Windows uygulaması ve NORDCON Mobile uygulaması ile devreye alma ve tahrik optimizasyonu için doğru aracı sunuyor. Her iki uygulama da elektronik tahrik sistemlerine kolay erişim, kolay parametre yönetimi ve kapsamlı arıza teşhisine olanak sağlar.

Tahrik çözümünüz için hizmetimiz

İlk proje planlamasından devreye almaya kadar size destek oluyor ve bireysel ihtiyaçlarınıza özel uzun vadeli destek sunuyoruz. Aşağıda ürün yelpazeniz için en önemli hizmet konularını bulabilirsiniz. Aradığınızı bulamadınız mı? O zaman kapsamlı hizmet bölümümüzüziyaret edin!

Tasarım ve mühendislik

Tahrik tasarımı artık çok kolay
NORD modüler sistemimizin sunduğu kapsamlı ürün çözümleri ile müşterilerimizin neredeyse tüm uygulamaları gerçekleştirilebilir. Ancak, çok fazla seçenek de bir bilgi seline dönüşebilir. Dijital self servis veya kişisel danışmanlık fark etmez: Tahrik seçimi konusunda sizi destekliyor ve sizin için mümkün olan en iyi tahrik sistemini nasıl bulacağınızı gösteriyoruz.

Yedek parçalar ve yedek parça yönetimi

Yedek parçalar hızlıca teslim edilir
Arızalar ve teknik sorunlar zamana ve paraya mal olur. Bir sorun durumunda optimum desteği almanız için günün her saati yanınızdayız ve yedek parçalar, yedek tahrik üniteleri ve teknik destek için 7/24 servis hizmeti sunuyoruz. Deneyimli mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz, makine ve tahrik sorunlarınızı hızlı ve verimli bir şekilde çözer.

Verim hakkındaki

Endüstriyel uygulamalardaki elektrikli tahrikler, gereken toplam enerjinin % 70'ini tüketir. Burada birçok şirket için büyük bir optimizasyon potansiyeli oluşur. NORD DRIVESYSTEMS, dünya genelindeki mevcut tüm verimlilik yönetmelikleri ve normları bilgi sağlar.

Diğer ürün bilgileri

Korozyon koruması

NORD, hangi çevresel etkilere maruz kalırsa kalsın uygulamanız için doğru yüzey korumasına sahiptir. İç veya dış mekanlarda, yıkama veya açık deniz koşullarında tahrik çözümleri için son derece dayanıklı ve uzun ömürlü bir korumayı garanti ediyoruz.

NXD BASIC® ve NXD tupH®

NXD yüzey kaplaması, alüminyum için özel olarak geliştirilmiştir. Bu kaplama, alüminyum yüzeyleri korozyona karşı çok dirençli hale getirir ve bununla birlikte, zorlu kurulumlar ve yıkama uygulamalarındaki ekstrem koşullar için alüminyum bileşenlerin güçlü yanlarından yararlanır.

NORD danışmanınızla iletişime geçin