NORDAC FUSION

Merkezi olmayan NORDAC ON ile motor-frekans dönüştürücü füzyonu

NORDAC FUSION, dinamik uygulamalar için kompakt bir çözümdür. Merkezi olmayan NORDAC ON/ON+ frekans dönüştürücü ve IE3 asenkron motor veya IE5+ sabit mıknatıslı senkron motordan oluşan bir sistem olarak , tahrik elektroniği ve motor, 3,7 kW'a kadar sistem performansı ile işlevsel olarak uyumlu bir ünite halinde birleştirilir.

Sonuç, duvar veya motor montajı için yerden tasarruf sağlayan, tamamen takılabilir bir tahrik sistemidir; bu sistem, kurulum maliyetini azaltırken aynı zamanda yüksek performans sağlar. İster yatay standart konveyör hatları için asenkron motor, ister özellikle enerji verimli uygulamalar için sensörsüz kontrol özellikli sabit mıknatıslı senkron motor olsun : NORDAC FUSION uygun kombinasyonu sunar.

NORDAC FUSION Sistem Konsepti

NORDAC FUSION, açık bir şekilde yapılandırılmış bir sistem yaklaşımına dayanır: NORDAC ON serisinden merkezi olmayan frekans dönüştürücüler, yüksek performanslı IE3 veya IE5+ motorlarla birleştirilmiştir. Her kombinasyon birbiriyle uyumludur ve eksiksiz bir sistem çözümü olarak sunulur.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • IE3 sürücüler için NORDAC ON
  • NORDAC FUSION sistem gücü: 3,2 kW'a kadar
  • İşlevsel güvenlik
    • - PROFIsafe, FSoE
    • - STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • - 2 adet güvenli giriş ve çıkış

<h3>NORDAC ON+</h3>

  • NORDAC ON+ for IE5+ drives
  • NORDAC FUSION system power: up to 3.7 kW
  • Functional safety
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 safe inputs and outputs

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • IE5+ sürücüler içinNORDAC ON PURE (havalandırmasız)
  • NORDAC FUSION sistem gücü: 1,5 kW'a kadar
  • Yıkanabilir tasarım

<h3>IE3 Asenkron Motor</h3>

  • Verimlilik sınıfı IE3
  • NORDAC FUSION sistem gücü: 3,2 kW'a kadar

<h3>IE5+ Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (TENV)</h3>

  • Maksimum verimlilik
  • NORDAC FUSION sistem gücü: 1,5 kW'a kadar
  • Hijyenik tasarım

<h3>IE5+ Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (TEFC)</h3>

  • En yüksek verimlilik
  • NORDAC FUSION sistem gücü: 3,7 kW'a kadar
  • Fan soğutmalı

NORDAC FUSION ile Avantajlarınız

NORDAC FUSION, mevcut kontrol ve güvenlik mimarilerine kolayca entegre edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Entegre fonksiyonel güvenlik, çok katmanlı Ethernet iletişimi ve tak-çalıştır tasarımı, kurulum ve sistem ayarlarını basitleştirmek için birlikte çalışır.

Daha az çabayla daha fazla işlevsellik ve sistem tasarımında daha fazla esneklik

  • IE3 ve IE5+ Motorlarla Sistem Çok Yönlülüğü
    NORDAC FUSION, değişken frekanslı sürücüyü IE3 asenkron motorlar veya IE5+ sabit mıknatıslı senkron motorlarla birleştirir. Her iki seçenek de standart konveyör sistemlerinden yüksek verimli sistemlere kadar geniş bir uygulama yelpazesini destekler.
  • Tak ve Çalıştır Kurulumu
    Güç ve iletişim için tamamen takılabilir. Önceden yapılandırılmış parametreler hızlı başlatmayı sağlar ve kurulum ile devreye alma çabalarını azaltır.
  • Entegre PLC İşlevselliği
    Entegre Programlanabilir Mantık Kontrolü (PLC), sürücüye özgü parametreleri ve sürücüyle ilgili sensör sinyallerini işler. Ayrıca çalışma durumlarını doğrudan sistem içinde değerlendirir.
  • Çok Katmanlı Ethernet Bağlantısı
    NORDAC ON, PROFINET, EtherCAT ve EtherNet/IP'yi destekleyerek farklı kontrol mimarilerine esnek entegrasyon sağlar.
  • Basitleştirilmiş Mühendislik
    Standartlaştırılmış motor ve değişken frekanslı sürücü kombinasyonları, varyant karmaşıklığını azaltır ve mühendislik, tedarik ve dokümantasyon işlemlerini basitleştirir.

alt

  • Yüksek Güç Yoğunluğu
    Kompakt tasarımı ve düşük ağırlığı sayesinde NORDAC FUSION, kurulum alanı sınırlı uygulamalar için uygundur.
  • Esnek Kurulum Seçenekleri
    Merkezi olmayan değişken frekanslı sürücü, motora veya duvara monte edilebilir, bu da sistem tasarımında esneklik sağlar.
  • CFC Açık Döngü Enjeksiyon Kontrolü
    IE5+ senkron motorlarla kullanıldığında, enkoder gerektirmeyen kontrol, ek enkoderler olmadan yüksek dinamik performans sağlar, böylece sistem karmaşıklığını ve maliyeti azaltır.
  • Entegre Dijital G/Ç
    4 dijital giriş ve 2 dijital çıkış ile sistem, ek donanım gerektirmeden sürücüyle ilgili işlevleri destekler.
  • Zorlu Ortamlar için Tasarlanmıştır
    NORDAC FUSION, -30 °C'ye kadar düşük sıcaklıklarda çalışır ve IP55, IP66 ve isteğe bağlı IP69 koruma sınıflarında mevcuttur.

NORDAC FUSION ile NORDAC ON PURE ve NXD tupH®

Zorlu ortamlar için NORDAC FUSION, NORDAC ON PUREile sunulmaktadır . NXD tupH® kaplama, yıkama uygulamalarında alüminyum gövdeleri korur. Özel bir işlem sayesinde asit ve alkalilere dayanıklı, sert, gözeneksiz ve korozyona dayanıklı bir yüzey elde edilir.

Avantajlar: Yüksek hijyen standartları, hızlı temizlik ve uzun ömürlü güvenilirlik.

Tüm detaylar bir bakışta

Broşür, mevcut motor ve frekans invertör kombinasyonları, güç aralıkları, teknik özellikler ve uygulama seçenekleri dahil olmak üzere NORDAC FUSION sistem konseptine ilişkin net bir genel bakış sunar.

Bu merkezi olmayan tahrik çözümünün tüm ayrıntılarını keşfetmek için tam PDF dosyasını indirin.

Broşürü Şimdi İndirin

Ambalaj Endüstrisi Uygulaması

Frederiksons Verkstads AB (İsveç)

Ambalaj uygulamalarındaki plastik zincirli konveyörler için Frederiksons, IE3 asenkron motorlar ve NORDAC ON frekans dönüştürücülerledonatılmış NORDAC FUSION'ı kullanıyor .

Merkezi olmayan tak-çalıştır sistemi, kompakt tasarımı, çoklu protokol Ethernet bağlantısı ve azaltılmış varyant karmaşıklığı ile gıda ve içecek uygulamalarında yer kısıtlı üretim ortamları için son derece uygundur.

Referans

NORD ürünlerinin birçok avantajı sayesinde, sistemlerimizdeki sürücü çeşitlerinin sayısını büyük ölçüde azaltabildik ve stok seviyelerimizi de önemli ölçüde düşürdük.

NORDCON

NORD, NORDCON Windows uygulaması ve NORDCON Mobile uygulaması ile devreye alma ve tahrik optimizasyonu için doğru aracı sunuyor. Her iki uygulama da elektronik tahrik sistemlerine kolay erişim, kolay parametre yönetimi ve kapsamlı arıza teşhisine olanak sağlar.

Daha fazlasını öğrenin

Doğru Tahrik Çözümünü Bulmak

Uzmanlarımız, uygulamanıza ve çalışma ortamınıza uygun NORDAC FUSION seçimi ve tasarımı konusunda size destek olur.

Rehberlik için bizimle iletişime geçin ve küresel destek, sektör uzmanlığımız ve merkezi olmayan tahrik sistemlerindeki deneyimimizden yararlanın. Birlikte, ihtiyaçlarınıza uygun doğru çözümü yapılandıracağız.

İlgili Bilgiler:

CFC open-loop Injection kontrolü

Yenilikçi bir yöntem, dinamik uygulamalar için de enkodersiz kontrolünönünü açıyor ve bununla birlikte, yüksek aşırı yük kapasitesi ve dinamikleriyle öne çıkıyor. CFC open-loop Injection kontrolü, tüm NORD sabit mıknatıslı senkron motorların kontrolü için uygundur.

İşlevsel Güvenlik

Fonksiyonel güvenlik, çeşitli makine fonksiyonlarının insanlar, üretim ve çevre için oluşturduğu riskleri en aza indirir. NORD frekans invertörleri, PROFIsafe veya FSoE aracılığıyla mevcut bir Endüstriyel Ethernet ağı içindeki güvenlik odaklı bir uygulamaya entegre edilebilir.

NXD BASIC® ve NXD tupH®

NXD yüzey kaplaması, alüminyum için özel olarak geliştirilmiştir. Bu kaplama, alüminyum yüzeyleri korozyona karşı çok dirençli hale getirir ve bununla birlikte, zorlu kurulumlar ve yıkama uygulamalarındaki ekstrem koşullar için alüminyum bileşenlerin güçlü yanlarından yararlanır.