- Güç aralığı: 0,35–3,0 kW
- Son derece yüksek sistem verimliliği
- Esnek kullanım için kompakt kurulum alanı
- En katı hijyen gerekliliklerini karşılayan, NXD tupH yüzey işleme teknolojisine sahip yıkanabilir tasarım
- Kolay devreye alma ve tak-çalıştır için sistem çözümü
DuoDrive
İki, bir olur.
Entegre motorlu redüktör konsepti: İkiden, bir
DuoDrive, hijyenik yıkanabilir tasarıma sahip devrim niteliğinde bir entegre redüktör/motor konseptidir. İsteğe bağlı NXD tupH yüzey işleme sayesinde en yüksek hijyen standartlarını karşılar. Yüksek verimli IE5+ motor ile tek kademeli Helical Inline redüktörü tek bir gövdede birleştirir. Optimize edilmiş sistem verimliliği, yüksek güç yoğunluğu ve çok düşük gürültü emisyonları sayesinde, özellikle intralojistik, gıda ve ilaç endüstrilerindeki kullanıcılar için idealdir. Basit tak-çalıştır devreye alma özelliği ile birlikte, eksiksiz DuoDrive çözümü, diğer tahrik sistemlerine kıyasla Toplam Sahip Olma Maliyetinde (TCO) önemli bir azalma sağlar.
2021 yazından itibaren satışta.
Ürün versiyonları
- Hızlı devreye alma için tak ve çalıştır çözümü
- Hijyenik tasarım
- Esnek montaj seçenekleri: B5 flanş, B14 flanş
Ürün özellikleri
- Kompakt kurulum hacmi ve dolayısıyla yerden tasarruf
- Yüksek güç yoğunluğu
- Çok düşük gürültü emisyonu sayesinde sessiz çalışma
- Aşınan parça sayısının az olması, bakım ihtiyacını azaltır
Önemli Duyuru:
Product is available in series production
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Planlayın. Geliştirin. Modernize edin.
Sistemlerinizi uzun vadede güvenilir bir şekilde planlamanıza yardımcı olmak amacıyla, tüm ürün nesillerine bir yaşam döngüsü durumu atıyoruz. Burada, her bir aşamanın ne anlama geldiğini ve her aşamada hangi hizmetlerden yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Daha Fazla Bilgi AlınUygulama desteğiniz için NORD araçları
Yazılım araçlarımız, verilerimiz ve işlevlerimiz, NORD tahrik çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanızı kolaylaştırır. Şu anda seçtiğiniz ürün için uygun modülleri burada bulabilirsiniz. Merak ettiniz mi? O halde Yazılım bölümümüzde uygulama desteğimizin sunduğu tüm seçenekleri keşfedin.
Tahrik çözümünüz için hizmetimiz
İlk proje planlamasından devreye almaya kadar size destek oluyor ve bireysel ihtiyaçlarınıza özel uzun vadeli destek sunuyoruz. Aşağıda ürün yelpazeniz için en önemli hizmet konularını bulabilirsiniz. Aradığınızı bulamadınız mı? O zaman kapsamlı hizmet bölümümüzüziyaret edin!
Product variants & applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: