UNICASE Paralel Dişli Motor

İnce tasarımlı motorlu redüktör

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Yer tasarrufu sağlayan montaj için zarif tasarım
  • Yıkanabilir, gıda ile uyumlu yüzey koruması için NXD tupH® ile donatılabilir
  • Yüksek çalışma sessizliği sayesinde düşük gürültü seviyesi

Dar montaj alanları için ince ve güçlü

BLOCK paralel milli motorlu redüktör, tahrik çözümlerine yüksek verimlilik ve performans sağlar ve yerin kısıtlı olduğu koşullarda da kullanılabilir. Kompakt blok gövdesi sayesinde esnek bir şekilde kullanılabilir: Tasarım konsepti, tüm redüktör elemanlarını tek parça bir gövdenin içinde bir araya getirir.

  • Paralel eksen kayması sayesinde kompakt, kısa uzunluk ile düşük yer ihtiyacı
  • Ayırıcı oluklar olmayan, burulmaya karşı dayanıklı blok gövde konsepti sayesinde uzun ömürlü tasarım
  • Alüminyum modeli kolayca temizlenir ve ayrıca NXD BASIC® / NXD tupH® yüzey koruması ile donatıldığında zorlu ortamlarda uzun ömürlüdür
  • Çeşitli modeller ve farklı gereksinimlere çok yönlü uyarlanabilirlik sayesinde esnek şekilde kullanılabilir

Ürün versiyonları

  • Boyutlar: 15
  • Tasarım: M1, M2, M3, M4, M5, M6
  • Aktarım oranları: 4.03 - 15685.03
  • Dolu ve boş mil (düz kama, GRIPMAXXTM, sıkma bileziği) temin edilebilir
  • Push-on, flanş ve ayaklı montaj versiyonları ve CEMA vidalı konveyör versiyonu
  • Müşteri miline doğrudan montaj için kesintisiz boş mil mümkündür
  • Alüminyum yüzeylerin opsiyonel olarak etkili korunması: Zorlu kullanım koşullarında kalıcı performans için NXD BASIC® veya gıda ile uyumlu NXD tupH®
  • Mikserler ve karıştırıcılar için Drywell versiyonu temin edilebilir
  • Modüler ürün modüllerinden çeşitli opsiyonlar

Ürün özellikleri

  • Yer tasarrufu sağlayan montaj için ince tasarımlı paralel milli redüktörler
  • döküm gövdede sağlam
  • Alüminyum gövdede hafif, uygun maliyetli, ısı iletken
  • Yüksek verimlilik, uzun ömür ve düşük bakım ihtiyacı sayesinde düşük işletme maliyetleri
  • Yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri sağlayan çeşitli yatak konseptleri
  • Sessiz çalışma
  • Uygulamaya özel versiyonlar sayesinde esnek şekilde kullanılabilir

B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit


B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units


B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G2122 - Katalog - ATEX patlama koruması


G2122 - Katalog - ATEX patlama koruması
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G1000 - Redüktör katalogları - Sabit devirli tahrikler


G1000 - Redüktör katalogları - Sabit devirli tahrikler
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G5000 - Katalog - Enerji verimliliği IE5+ olan motorlu redüktörler


G5000 - Katalog - Enerji verimliliği IE5+ olan motorlu redüktörler
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C411000 - Uygunluk beyanı (ATEX) - Redüktörler (2D+2G)


C411000 - Uygunluk beyanı (ATEX) - Redüktörler (2D+2G)
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C412000 - Uygunluk beyanı (ATEX) - Redüktörler (3D+3G)


C412000 - Uygunluk beyanı (ATEX) - Redüktörler (3D+3G)
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1021 - Yedek parça kataloğu - Paralel milli redüktörler


PL1021 - Yedek parça kataloğu - Paralel milli redüktörler
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Uygulama desteğiniz için NORD araçları

Yazılım araçlarımız, verilerimiz ve işlevlerimiz, NORD tahrik çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanızı kolaylaştırır. Şu anda seçtiğiniz ürün için uygun modülleri burada bulabilirsiniz. Merak ettiniz mi? O halde Yazılım bölümümüzde uygulama desteğimizin sunduğu tüm seçenekleri keşfedin.

NORDCON

NORD, NORDCON Windows uygulaması ve NORDCON Mobile uygulaması ile devreye alma ve tahrik optimizasyonu için doğru aracı sunuyor. Her iki uygulama da elektronik tahrik sistemlerine kolay erişim, kolay parametre yönetimi ve kapsamlı arıza teşhisine olanak sağlar.

Tahrik çözümünüz için hizmetimiz

İlk proje planlamasından devreye almaya kadar size destek oluyor ve bireysel ihtiyaçlarınıza özel uzun vadeli destek sunuyoruz. Aşağıda ürün yelpazeniz için en önemli hizmet konularını bulabilirsiniz. Aradığınızı bulamadınız mı? O zaman kapsamlı hizmet bölümümüzüziyaret edin!

Yedek parçalar ve yedek parça yönetimi

Yedek parçalar hızlıca teslim edilir
Arızalar ve teknik sorunlar zamana ve paraya mal olur. Bir sorun durumunda optimum desteği almanız için günün her saati yanınızdayız ve yedek parçalar, yedek tahrik üniteleri ve teknik destek için 7/24 servis hizmeti sunuyoruz. Deneyimli mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz, makine ve tahrik sorunlarınızı hızlı ve verimli bir şekilde çözer.

Tasarım ve mühendislik

Tahrik tasarımı artık çok kolay
NORD modüler sistemimizin sunduğu kapsamlı ürün çözümleri ile müşterilerimizin neredeyse tüm uygulamaları gerçekleştirilebilir. Ancak, çok fazla seçenek de bir bilgi seline dönüşebilir. Dijital self servis veya kişisel danışmanlık fark etmez: Tahrik seçimi konusunda sizi destekliyor ve sizin için mümkün olan en iyi tahrik sistemini nasıl bulacağınızı gösteriyoruz.

Dijital Servisler ve Self Servis

Servisimizle ilgili tüm sorulara hızlı cevap. NORD ürün ID'nizle siparişiniz için gerekli dokümantasyonu ve yedek parçaları kolayca bulun. Servis veya satış bölümümüzle iletişim kurun. Veya müşteri portalımız olan myNORD'da oturum açın, NORD ürünlerini kendi başınıza düzenleyin, seçin ve sipariş edin.

Ürün çeşitleri ve uygulamalar

NORD, tek elden tamamen size özel tahrik çözümleri sunar. Ürün modülerlerimizdeki motor, redüktör, tahrik elektroniği ve aksesuarlar dahil olmak üzere her bir bileşen modüler olarak genişletilebilir. Kişisel danışmanlık hizmetimizle, uygulamanız için en uygun tahrik çözümünü gerçekleştirmenize destek oluyoruz. Burada, örnek olarak bu ürün için sunulan olanakları bulabilirsiniz: 

  • BLOCK Karıştırıcılar ve Mikserler için Düz Redüktörlü Motor

    Uygun sızdırmazlık konseptiyle, NORD’un BLOCK düz dişli motoru, karıştırma ve harmanlama uygulamaları için verimli ve kompakt bir çözüm haline gelir. Bu bağlamda, isteğe bağlı “Drywell” yatak sistemi, güvenilir bir sızıntı koruması sağlar. 

    • Yüksek radyal ve eksenel kuvvetlerin emilmesi: Daha geniş yatak mesafesi ve sağlam yataklarla güçlendirilmiş çıkış mili yatağı 
    • Karıştırıcıya yağ sızması yok: Olası yağ sızıntıları, bir damlama diski aracılığıyla flanştaki bir toplama haznesine ulaşır ve bir yağ sızıntısı göstergesi tarafından bildirilir 
    • Yüksek esneklik: kompakt ve çok yönlü montaj boyutları ve seçenekleri 
  • BLOCK Palet asansörleri için düz dişli motor

    NORD'un düz redüktörlü motor gibi tahrik çözümleri, yüksek güvenilirlik, uzun hizmet ömrü, az bakım gereksinimi ve kompakt yapılarıyla öne çıkar. Bu çözümler, örneğin palet asansörlerinde olduğu gibi, depo lojistiğinin temel gereksinimlerini karşılar. 

    • Dar boyutları sayesinde az yer kaplar 
    • Merkezi ve merkezi olmayan NORD tahrik elektroniği sayesinde kontrol sistemi, sahadaki gereksinimlere göre bireysel olarak uyarlanabilir 
    • Geçmeli içi boş şaftlar, palet asansörünün verimli 2 eksenli tahrikini sağlar 
    • Uygulamaya özel uyum için yüksek kuvvetler ve geniş hız oranı aralığı 
    • Uygulamaya özel olarak farklı motorlarla birleştirilebilir 
  • NXD: Zorlu koşullar için yüzey koruması

    NXD BASIC® / NXD tupH® yüzey kaplaması, alüminyumu daha da dayanıklı hale getirir. Böylelikle tahrik çözümleri, zorlu çevresel etkenlere ve temizlik kimyasallarına karşı direnç gösterir ve zorlu ortam koşullarında bile uzun vadede güvenilirliğini korur. 

    • Korozyona karşı etkili yüzey koruması sayesinde çalışma güvenliği 
    • Alüminyum yüzeyli hafif tahrik sistemlerinin yüksek güç yoğunluğu 
    • Alüminyum muhafazaların yüksek ısı iletkenliği, yanma riskini ve soğutma ihtiyacını azaltır 
    • NXD tupH® ile FDA, AB, İsviçre ve MERCOSUR ülkelerinin gıda yönetmeliklerine uygun yüksek hijyen derecesi 
    • NXD BASIC® / NXD tupH® yüzey kaplaması, NORD'un modüler ürün yelpazesinin birçok varyantı için mevcut olduğundan büyük çeşitlilik 

Diğer ürün bilgileri

Enerji verimliliği ve toplam satın alma maliyeti danışmanlığı

Yenilikçi ürünlerimiz ve kapsamlı servis yelpazemizle, tahrik teknolojiniz için en uygun ve enerji verimli çözümü bulmanızda size destek oluyoruz. Redüktörler, motorlar veya frekans invertörleri fark etmeksizin tüm tahrik bileşenlerimiz kaynak tasarrufu sağlayan kullanım için optimize edilmiştir.

Modernizasyon ve genişletme

En gelişmiş teknoloji
Tahrik ünitenizin modernizasyonu; daha yeni bir teknolojiye geçmeyi, verimliliği artırmayı ve bununla birlikte CO₂ ayak izini azaltmayı sağlar. Teknik ilerlemeden faydalanın ve tahrik teknolojinizi güncel duruma getirin! NORD ile neyin önemli olduğunu bilen uzman ve deneyimli bir ortağınız var.

NORD ECO

Danışmanlık konseptimiz, elektrik motorları üretimindeki uzun yıllara dayanan deneyimimize ve 100'den fazla sektördeki müşterilerimizle olan işbirliğimize dayanmaktadır. NORD ECO ile sisteminizin gerçek enerji tüketimi hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir ve derinlemesine bir analiz sayesinde somut tasarruf potansiyellerini belirleyebilirsiniz – tahrik sistemlerinizin daha fazla verimlilik, ekonomiklik ve sürdürülebilirlik için.

NORD danışmanınızla iletişime geçin