- 0.12 kW - 15 kW
- 93 Nm - 3,090 Nm
- Yüksek taşıma
- Yüksek çalışma sessizliği
- Uzun kullanım ömrü
UNICASE Helisel Sonsuz Dişli Ünitesi
Yüksek çalışma sessizliğine sahip sonsuz vidalı redüktörler
Uzun ömürlü ve güçlü
BLOCK sonsuz vidalı redüktörler, hafif ve kompakt bir ünitede maksimum mukavemet ve sertlik sağlar. Sonsuz vida kademesindeki sertleştirilmiş silindirik sonsuz vida ve özel bronzdan üretilmiş dişli çarka sahip sonsuz vida dişlisi, uzun bir kullanım ömrü sağlar. Optimize edilmiş diş geometrileri ve BLOCK gövde prensibi sayesinde elde edilen hassas mil hizalaması, yüksek taşıma kapasitesi sağlar.
- Özel tasarım şekli sayesinde uzun kullanım ömrü
- Dar alanda yüksek aktarım oranı
Ürün versiyonları
- Oran: 4.40 - 7095.12
- Dolu ve boş mil temin edilebilir
- Push-on, flanş ve ayaklı montaj versiyonları temin edilebilir
- Açılı redüktörler
- Modüler ürün modüllerinden çeşitli opsiyonlar
Ürün özellikleri
- Güvenilir çalışma ve uzun kullanım ömrü için yüksek aşırı yük kapasitesi
- Burulmaya karşı dayanıklı döküm gövde sağlamlık sunar, uzun ömürlüdür ve bakım gerektirmez
- Yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri güvenli işletime olanak sağlar
- Sessiz çalışma
- Uygulamaya özel versiyonlar sayesinde esnek şekilde kullanılabilir
Uygulama desteğiniz için NORD araçları
Yazılım araçlarımız, verilerimiz ve işlevlerimiz, NORD tahrik çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanızı kolaylaştırır. Şu anda seçtiğiniz ürün için uygun modülleri burada bulabilirsiniz. Merak ettiniz mi? O halde Yazılım bölümümüzde uygulama desteğimizin sunduğu tüm seçenekleri keşfedin.
Tahrik çözümünüz için hizmetimiz
İlk proje planlamasından devreye almaya kadar size destek oluyor ve bireysel ihtiyaçlarınıza özel uzun vadeli destek sunuyoruz. Aşağıda ürün yelpazeniz için en önemli hizmet konularını bulabilirsiniz. Aradığınızı bulamadınız mı? O zaman kapsamlı hizmet bölümümüzüziyaret edin!
Ürün çeşitleri ve uygulamalar
NORD, tek elden tamamen size özel tahrik çözümleri sunar. Ürün modülerlerimizdeki motor, redüktör, tahrik elektroniği ve aksesuarlar dahil olmak üzere her bir bileşen modüler olarak genişletilebilir. Kişisel danışmanlık hizmetimizle, uygulamanız için en uygun tahrik çözümünü gerçekleştirmenize destek oluyoruz. Burada, örnek olarak bu ürün için sunulan olanakları bulabilirsiniz: