当社の製品ポートフォリオ

日本限定

NORDのモジュール型製品システムによって、ギヤユニット、モーター、駆動エレクトロニクスの3つのコン ポーネントから、最適でカスタマイズされた駆動ソリューションが生まれます。どのようなバリエーションで も、最高の品質、短期のプランニングと組み立て、短期間で確実な納品、優れたコストパフォーマンスを提供 いたします。

すでに1981年に 開発されたNORD DRIVESYSTEMSの 革新的ブロックハウ ジング構造。 シングルピースか ら、すべてのギヤエ レメントを一体化し たクローズドギヤハ ウジングが作られま す。

  • すべてのベアリン グ位置をハウジン グブロックに統合
  • 一回の締付けで完 全な処理n 高い出力トルク
  • 軸方向および半径 方向の高い負荷容 量
  • 最大の動作信頼性
  • 長寿命
  • 静かな作動

UNICASEヘリカルギヤユニット

  • 出力: 0.12 – 160 kW
  • トルク: 10 – 26,000 Nm

製品へ>>

NORDBLOC.1® 1段および2段ヘリカルギヤユニット

  • 出力: 0.12 – 37 kW
  • トルク: 30 – 3,300 Nm

製品へ>>

UNICASE平行軸歯車装置

  • 出力: 0.12 – 200 kW
  • トルク: 110 – 100,000 Nm

製品へ>>

UNICASEベベルギヤユニット

  • 出力: 0.12 – 200 kW
  • トルク: 180 – 50,000 Nm

製品へ>>

NORDBLOC.1® 2段ベベルギヤユニット

  • 出力: 0.12 – 9.2 kW
  • トルク: 50 – 660 Nm

製品へ>>

UNICASE ウォームギヤユニット

  • 出力: 0.12 – 15 kW
  • トルク: 94 – 3,058 Nm

製品へ>>

UNIVERSAL SI ウォームギヤユニット

  • 出力: 0.12 – 4.0 kW
  • トルク: 21 – 427 Nm

製品へ>>

UNIVERSAL SMI ウォームギヤユニット

  • 出力: 0.12 – 4.0 kW
  • トルク: 21 – 427 Nm

製品へ>>

最大250,000 Nm NORD DRIVESYSTEMS は、最大出力トルク 250,000 Nmのモジュ ラー式工業用ギヤユ ニットをブロックハ ウジングに一体化し て製造する唯一のメ ーカーです。

工業用ギヤユニットMAXXDRIVE

  • 出力: 1.5 – 4,000 kW
  • トルク: 15,000 – 250,000 Nm

製品へ>>

NORD DRIVESYSTEMS は、自社開発したモ ータを世界各地の重 要な市場に供給して います。この独自性により、サプライヤーに依存しない高い独立性を確保し、確実で短い納品期間という重要なメリットをお客様に提供します。

防爆モータ

  • 防爆モータガス雰囲気
  • 防爆モータダスト雰囲気

製品へ>>

非同期モータと同期モータ

  • 省エネモータ
  • 極数変換モータ
  • 単相モータ
  • スムーズサーフェスモータ

製品へ>>

NORD DRIVESYSTEMS は、必要なパワーエ レクトロニクスのた めの周波数インバー タおよびモータスタ ータを製造していま す。 インバータソリュー ションは、コントロ ールキャビネットに 設置する従来型の他 に、分散型および完 全統合型駆動ユニッ ト向けも提供可能で す。

NORDAC PRO 周波数インバータ SK 500E

  • 出力: 0.25 – 160 kW
  • 電圧: 1~110–120 V, 1~200–240 V, 3~200–240 V, 3~380–480 V

製品へ>>

NORDAC START モータスタータ SK 135E

  • 出力: 0.12 – 3 kWまたは最大7.5 kW
  • 電圧: 3~200–240 V, 3~380–500 V

製品へ>>

NORDAC BASE 周波数インバータ SK 180E

  • 出力: 0.25 – 2.2 kW
  • 電圧: 1~110–120 V, 1~200–240 V, 3~200–240 V, 3~380–500 V

製品へ>>

NORDAC FLEX 周波数インバータ SK 200E

  • 出力: 0.25 – 22 kW
  • 電圧: 1~110–120 V, 1~200–240 V, 3~200–240 V, 3~380–500 V

製品へ>>

NORDAC LINK フィールドディストリビュータ SK 250E

  • 出力: 周波数インバータ 0.75 – 7.5 kW, モータスタータ 0.12 – 3 kW
  • 電圧: 3~ 380–500 V

製品へ>>