Crane Cargo: Next Level NORD

NORD, vinç uygulamanız için eksiksiz tahrik çözümünü tek bir kaynaktan, montaja hazır olarak sağlar.

daha fazlası

Tipik NORD

Vinçleri, yüksek oranda karmaşık taşıma sistemi olarak görüyoruz. Kısmen üst üste bindirilmiş hareket akışları, burada verimli ve güvenilir bir şekilde kontrol edilebiliyor. Bunun için size özel tahrik çözümünüzü oluşturuyoruz. Bu çözümün bileşenleri, mühendislerimiz tarafından tam olarak uygulamanız için tasarlandı ve mükemmel bir şekilde birbirine uyarlandı.

Bu, sizin için sadece güçlü MAXXDRIVE® endüstriyel redüktörler, verimli motorlu redüktörler ve vinçler, sürüş tahrikleri ve yük aracı tahrikleri için ölçeklenebilir tahrik elektronikleri anlamına gelmez. Aynı zamanda kapsamlı sektör uzmanlığından ve dünya çapında erişilebilir bir servisten de faydalanırsınız.

Bundan elde edecekleriniz:

  • Modüler ürün yelpazemizi temel alan uygun şekilde boyutlandırılmış tahrik sistemleri
  • Burulmaya dayanıklı BLOK gövdeli redüktörlerimizin sağlam tasarımı
  • Enerji verimli motorlarımız ve optimum tahrik kontrolü ile CO2'nin en az indirildiği çalışma
  • FEM'den (Avrupa) ASME ve CMAA'ya (Kuzey Amerika) ve IS'ye (Hindistan) kadar dünya genelindeki endüstri standartlarına uygun güvenli tasarım

Vinç uzmanlarımız: MAXXDRIVE® XD ve MAXXDRIVE® XJ

NORD'un sektörel uzmanlığı ve özel uygulama bilgisi, ürün geliştirmemize dahil edilmiştir. Modüler ürün sistemimiz, vinç uygulamalarında kullanım için optimize edilmiş bileşenler içerir.

Vinç uygulamanız için mükemmel

MAXXDRIVE® XD ve MAXXDRIVE® XJ ile elde edeceğiniz avantajlar:

  • Uzun kullanım ömrü. BLOCK gövde, harici yükler için optimize edilmiştir.
  • Opsiyonel olarak genişletilebilir. Varil kaplini ve fren konsolu gibi aksesuarlarla, redüktörler gereksinimlerinize en uygun şekilde tasarlanabilir.
  • Maksimum aks mesafesinde ağırlık ve boyuttan optimum faydalanma.
  • Maliyeti optimize edilmiş vinç tasarımı. Tam olarak uyan tahrik boyutları buna olanak sağlar.

<h3>MAXXDRIVE® XD – Kaldırma düzenekleri için idealdir</h3>

Bu endüstriyel redüktör serisi, pazardaki <a href="/de/services/dokumentation/flyer-broschueren/details/fs0003.jsp">en büyük standart aks mesafelerinden</a> biri olan maks. 1.281 mm aks mesafesine sahiptir. Bununla birlikte, halat tamburlu ve motorun aynı redüktör tarafında (U tasarımı) bulunduğu kaldırma düzenekleri için tipik tahrik tasarımı sorunsuz bir şekilde mümkündür.

<h3>MAXXDRIVE® XJ – Hareket düzenleri için ideal</h3>

Endüstriyel redüktör yerden tasarruf sağlar. Artırılmış aks mesafesini dik açılı bir tahrik mili ile birleştirir. Sonuç, redüktör-motor ünitesini dar montaj alanları için güçlü bir çözüm haline getiren J şeklindeki bir tahrik yapısıdır.

<h3>NORDAC PRO 500P – Kompakt üniversal dahi</h3>

Kontrol panosu invertörü, uygulamada her hareket görevinin üstesinden gelir. Çoklu enkoder arayüzü ve çoklu protokollü Ethernet arayüzü gibi özellikleriyle sahadaki tahrik bileşenlerini güvenilir bir şekilde kontrol eden iletişim cihazıdır

Köprü vinç, konteynır vinci, yüzer vinç veya başka bir vinç türü için bir çözüm ortağı arıyor olmanız ...

… bizim için fark etmez. Her tür vinç sistemi için en uygun tahrik çözümlerini sunuyoruz. Bilgi formumuzda, uygulama bilgimizden ve modüler ürün sistemimizden nasıl kârlı bir şekilde yararlanabileceğinizi ve MAXXDRIVE® serimizin sizin için hangi güçlü yönlere sahip olduğunu ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.

Broşürü indirin

Our Solution. Your Success.

Bu, NORD markasının size verdiği sözdür. Uygulamalarınızın başarılı bir şekilde tasarlanmasında sizi güvenilir bir şekilde desteklediğimizi ifade eder:

  • Yüksek sektör uzmanlığı – Sektör uzmanlarımız ve uygulamaya özel bilgi birikimimizle tahriklerin tasarımı, hesaplanması ve seçiminde
  • Kişiye özel proje danışmanlığı – İlk konseptten tasarım aşamasına ve devreye almaya kadar
  • Kapsamlı ürün modülleri – Çok farklı gereksinimleri karşılamak için özelleştirilmiş tahrik sistemlerinin oluşturulabileceği
  • Dünya genelinde servis – 80'den fazla ülkeye yayılan global ağımızla.

alt

NORD tahrikli, çalışma güvenliği sağlayan köprü vinçler

Polonyalı üretici PROTEA, yıllardır NORD'un tahrik çözümlerine ve servisine güveniyor. Şirket, diğerlerinin yanı sıra biyogaz üretiminde saman balyalarını taşımak için kullanılan köprü vinçler için NORD'un tahrik çözümlerini kullanıyor: Kaldırma düzeneği için 18,5 kW motor gücüne sahip MAXXDRIVE® XD, vinç ve araba için 0,55 ve 11 kW çıkışa sahip düz gövdeli motorlu redüktörler.

Şirket uzun yıllardır birlikte çalıştığımız güvenilir bir ortak olduğu için NORD bileşenlerini seçtik. Teslim edilen ürünler en yüksek kalitede ve dünya genelinde tanınıyor.

NORD sektör uzmanlarına danışın

Vinç sektöründeki uygulamanız için güçlü bir tahrik sistemi mi arıyorsunuz? Teknik uzmanlığımız ve sektörel bilgi birikimimizle sizi destekliyoruz. Talebinizi bekliyoruz!