NORD ECO hizmeti

Tasarruf potansiyelinizi keşfedin

NORD ECO Box ile sisteminizin ayrıntılı tüketim verilerini öğrenebilir ve sonuç analiziyle, enerji ihtiyacınızı düşürme olanaklarını belirleyebilirsiniz.

Şimdi danışmanlık alın

alt

Danışmanlık konseptimiz

NORD ECO hizmeti, daha düşük bir CO₂ salımı ve maliyet tasarrufu için enerji tüketimini optimize etmek amacıyla, uygulamanızın tasarruf potansiyellerini kabaca gösterir. Danışmanlık konseptimiz, elektrik motorlarının üretimi ve 100'ün üzerinde sektörden müşterilerle işbirliğinde uzun yıllara dayanan deneyimi temel alır. Toplanan bu bilgi, uygulamanızı optimize etmeniz için size uygun ürünleri sunabilmemizi sağlayarak tahriklerimizin geliştirilmesine dahil edilir.

Güç verilerinin ölçülmesi

NORD ECO Box tahrik ve güç kaynağı arasına takıldıktan sonra; sürekli yüklenmeler, yük pikleri ve düzensiz durumlar hakkındaki veriler gerçek zamanlı olarak ve iki ay süreyle kaydedilir. Bu uzun zaman diliminde, komple sistemin bir yük çevrimini oluşturmaya olanak sağlayacak şekilde modellerin ve kaçakların algılanmasını sağlayan daha yüksek bir veri yoğunluğu belirlenir.

NORD ECO Box'ta, amperajı ve gerilimi ölçen bir enerji ölçüm cihazı çalışır. Aktif veya reaktif gücü, yani gerçekte kullanılan veya kullanılmayan enerjiyi tespit eder ve bu değerden, oransal güç faktörünü belirler.

Verilerin değerlendirilmesi

Veri toplama işlemi tamamlanınca, veriler, NORD tarafından geliştirilen bir yazılıma yüklenir ve otomatik olarak değerlendirilir. Rapor, önemli temel verilerin görüntülendiği bir PDF dokümanı formunda müşteriye sunulur. Verileri değerlendirirken sizi desteklemeye hazırız.

Sonuç raporuna kaydedilen verilerin çokluğu sayesinde, kullanılan boyutlandırmadaki bir tesisin, ilgili uygulamanın gerekliliklerine uygun olup olmadığı tam olarak belirlenebilir. Aşırı boyutlandırma, enerji verimliliğinin optimize edilmesi sırasında önemli bir rol oynayan ve en çok karşılaşılan noktalardan biridir.

NORD ECO hizmetinin sunduğu avantajlar

Ölçülebilir hâle getirin

NORD ECO Box ile sisteminizin ve münferit tahriklerin enerji tüketimi ilk kez ayrıntılarıyla inceleniyor. Kalıpların ve kaçakların algılanmasını sağlayan tek bir kapsamlı veri analizi, tasarruf potansiyellerini belirten açıklayıcı bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.

Doğru analiz edin

Toplanan verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması sırasında tüketim, kapasite kullanımı ve toplam sahip olma maliyeti değerleri maddeler şeklinde belirtilir. Belirlenen temel veriler, ekolojik ve ekonomik olarak en iyi kararı verebilmek için olası diğer tahrik sistemleriyle karşılaştırma için kullanılır.

Potansiyellerden faydalanın

Uygun tahrik sistemleri kullanılarak CO₂ salımı azaltılabilir, enerji tüketimi düşürülebilir ve yönetim, bakım ve aşınma giderleri optimize edilebilir. Bunun dışında, çeşit azaltma olanağı ek olarak üretim, lojistik, depolama ve servis süreçlerini iyileştirme olanağı sunar.

Alternatif bileşenler

Elektrik motorları üretiminde ve kullanımında elde ettiğimiz 40 yıllık deneyim, uygulamaya yönelik kapsamlı bir bakışa sahip olmamızı sağlıyor. Bir örnek, 4 kW bir motorla tahrik edilen ve piki 1,9 kW olan ortalama 1,1 kW'lık bir güç tüketimine sahip bir tahrik sisteminin kullanılmasını açıklıyor. Burada, tahrik kapasitesinin sadece yüzde 30'u kullanılıyor ve bununla birlikte yüksek bir tasarruf potansiyeli ortaya çıkıyor. Bu durumda, 2,2 kW güçlü bir motorun kullanılması, kapasite kullanımını yaklaşık % 50'ye çıkartır ve olası bir fazla yük için hâlâ rezerv sağlar.

NORD ECO hizmeti, kurum içi lojistik gibi çok sayıda tahrikten oluşan daha büyük sistemlerde, sadece münferit tahrik sistemlerinin kullanılan gücünü optimize etmek yerine, farklı sistemlerin sayısını azaltmaya da katkıda bulunabilir. Bu sayede, maliyetler ve bakım ve yedek parça lojistiği için gerekli kapasiteler de azalır.

Çeşitlerin azaltılması

Tüm sistem dikkate alındığında, tek bir tahrik sistemi için bir NORD ECO ölçümünün avantajları belirgin şekilde çok daha fazla artar. ECO hizmeti, kurum içi lojistikte olduğu gibi çok sayıda tahrikten oluşan sistemlerde farklı tahrik sistemlerinin sayısının azaltılmasını sağlayabilir. Bu tür bir çeşit azaltma, tüm sistemin bakım giderlerini asgariye indirmeye ve üretim, lojistik, depolama ve servis süreçlerini iyileştirmeye olanak sağlar. Geniş bir devir aralığında sabit bir tork sağlayan yüksek oranda verimli NORD motorları, çeşit azaltma için çok uygundur.

NORD DRIVESYSTEMS, çok sayıda ölçümde tahrik sistemlerinin yük profillerini oluşturdu. Hizmeti, hem kendi bileşenlerimiz, hem de başka üreticilerin bileşenlerini içeren sistemler için sunuyoruz. NORD ECO hizmeti, üretimde enerji verimliliğini iyileştirme ve bununla birlikte karbon ayak izini küçültme konusunda çok sayıda müşteriye yardımcı oldu.

LogiDrive® çözüm alanları

Müşterilerimizin uygulamaları ve gereklilikleri çok özeldir. Lojistik sektöründeki çok sayıda uygulama için denenmiş, güvenli çözümler sunuyoruz.

Bunu, çözüm alanları olarak adlandırıyoruz. Farklı hedeflerdeki sık kullanılan uygulamalar için denendi. Özellikle önem verdiğiniz konunun verimlilik, az sayıda çeşit, yazılım çözümleri veya kestirimci bakım olması fark etmeksizin, sizin için bir çözüme sahibiz.

LogiDrive® hakkında daha fazla bilgi

NORD'un diğer enerji verimli ürünleri

IE5+ senkron motorlar

Verimli. Hijyenik. Kompakt.
NORD IE5+ senkron motorların yeni motor neslini, şirket içi lojistik ve içecek ve gıda endüstrisi alanında kullanım için şirket bünyesinde üretiyoruz.

Entegre IE5+ motorlu DuoDrive

İkiden, bir.
DuoDrive; devrim yaratan, hijyenik yıkanabilir tasarımda entegre bir motorlu redüktör konseptidir. Bir gövde içinde tek kademeli bir helisel redüktöre sahip yüksek verimli bir IE5+ motor.

Elektronik tahrik tekniği

Frekans invertörleri ve kontrol panoları
NORD DRIVESYSTEMS'ın 160 kW'ye kadar çok yüksek güçlü frekans invertörleri ve motor yol vericilerine, kontrol panosu kurulumu için merkezi çözüm veya sahadaki kullanım için desantral model olarak sahip olabilirsiniz. Kendi uygulamanıza en çok neyin uygun olduğuna kendiniz karar verin!

Enerji verimliliği konuları

Toplam sahip olma maliyeti

Toplam giderleri azaltma
Hedefimiz, toplam sahip olma maliyetinin (TCO) düşürülmesidir. Bu maliyet, bir tahrik sisteminin satın alınması, işletimi, olası bakımları ve geri dönüştürülmesiyle ilgili tüm giderleri kapsar.

Küresel verimlilik yönetmelikleri

Ülke yönetmelikleri
Dünya genelindeki mevcut tüm verimlilik yönetmeliklerini ve normları karşılayan geniş elektrik motoru yelpazemiz. Güçlü ve sağlam motorlarımız, çok sayıda uygulamada kullanılıyor ve tüm NORD redüktörleriyle birleştirilebilir.

Modernizasyon ve genişletme

En gelişmiş teknoloji
Tahrik ünitenizin modernizasyonu; daha yeni bir teknolojiye geçmeyi, verimliliği artırmayı ve bununla birlikte CO₂ ayak izini azaltmayı sağlar. Teknik ilerlemeden faydalanın ve tahrik teknolojinizi güncel duruma getirin! NORD ile neyin önemli olduğunu bilen uzman ve deneyimli bir ortağınız var.

Servis danışmanınızla temas kurun