0'dan 100'e akü hücresi üretimi:
Maksimum verimliliğe doğrudan ulaşın

NORD DRIVESYSTEMS'ın verimli tahrik çözümleri ile akü hücresi üretiminiz optimum sistem performansı ile başlar – 100'den fazla sektör için yüksek performanslı bileşenler, kapsamlı danışmanlık ve kapsamlı proses bilgi birikimi ile.

Akü hücresi üretiminiz için NORD ile kuracağınız ortaklıktan yararlanın

Portföyümüz ve hizmetlerimizle size sunduklarımız:

NORD'un tahrik çözümleri, yüksek sağlamlık ve uzun ömürlülükleriyle karakterize edilir. Büyük sıcaklık aralıkları, yüksek eksenel ve radyal kuvvetler veya sürekli çalışma gibi zorlu çalışma koşullarında bile arıza güvenliğini garanti ederler.

IIoT uyumlu koşul izleme sistemimiz sayesinde, sistem kontrolünüz öngörülü bakım için tüm durum verilerini her zaman göz önünde bulundurur. Servis durumunda, 80 ülkeyi kapsayan ağımız sayesinde üretim tesisinize yakın bir konumda bulunan 7/24 destek hizmetimizle yanınızdayız.

NORD; tam olarak dinamik, tork, aktarım oranı ve hassasiyet açısından optimum performans değerlerine göre tasarlanmış redüktör, motor ve tahrik elektroniğinden oluşan sistem çözümlerinin üretilmesine olanak sağlar.

Kısa rampa sürelerinden yüksek hıza kadar, NORD'un ölçeklenebilir tahrik çözümleriyle üretim akışını güvenli bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Modüler ürün yelpazemizle, bunların hepsini tek bir kaynaktan temin edebilirsiniz.

Bileşenlerimizi bakır ve çinko içermeyen bir vernikle sunuyoruz. Sadece bu özelliğin dışında, NORD'un tahrik çözümleri akü hücrelerinin üretim süreci boyunca hiçbir kirlenme olmamasını garanti eder.

NORD, kendi geliştirdiği blok gövde veya dikey çıkış milleri için VL3 "Drywell" yataklar gibi donanımlarla bileşenlerini kaçaklara karşı güvenli hale getirir. NORD, bunun dışında montaj hatalarını neredeyse tamamen ortadan kaldıran, servis ve kullanıcı dostu tak ve çalıştır çözümleri sunar.

NORD, toplam sahip olma maliyetinizi düşürmenize yardımcı olur. Bunu birçok düzeyde başarıyoruz. Örneğin: IE5+ senkron motorlar gibi yüksek verimli tahrik teknolojisi, uzun ömürlü tahrik bileşenleri ve servis dostu sistemlere sahibiz.

Tahrik görevlerini bütünsel olarak ele alıyor ve salt tahrik performansının ötesinde, örneğin çeşit sayısını azaltma seçeneği gibi önemli tasarruf potansiyellerini de ortaya çıkarıyoruz.

Kirlenme olasılığı yok:
NORD ile % 0 bakır, % 0 çinko

Yüksek oranda hassas proseslerde deneyim sahibiyiz. Kirlenmeye karşı hassas uygulamalar için, tahrik çözümlerimizin bileşenlerini, kaçakların önlenmesinin çok ötesine geçen kirlenme korumamızla donatıyoruz: Akü hücresi üretimi için özel olarak geliştirdiğimiz kaplama sayesinde, bakır ve çinkoyu artık tamamen kullanmamayı başardık. Bu sayede, katot ve anot malzemesi ile tahrik ünitelerimiz arasında iyonlaşma riskini önemli ölçüde azaltıyoruz.

  • % 0 bakır ve % 0 çinko ile vernikleme
  • Özellikle vidalar, rondelalar, kablo rakorları, yağ kapakları ve diğer bileşenlerde talep üzerine galvanizli bileşenlerin korozyona dayanıklı V4A paslanmaz çelik değiştirilmesi
  • Soğuk haddelenmiş çelikten fan kapağı

Akü hücresi üretiminde NORD'un tahrik çözümleri

Uzun ömürlü karıştırma sistemi tahrikleri

Proses teknolojisinde, karıştırma işlemleri için özel olarak tasarlanmış NORD çözümleri kendini kanıtlamıştır. Tek parça, burulmaya dayanıklı blok gövde, yüksek performanslı redüktörlerimizin yüksek radyal ve eksenel kuvvetleri emmesini sağlıyor. Bu sayede, bileşenlerimiz kompakt ve dayanıklı hâle geliyor.

NORD redüktörleri, optimum sızdırmazlık özelliği ile yüksek bir çalışma güvenliği de sağlıyor. MAXXDRIVE® endüstriyel tip redüktörler için SAFOMI-IEC adaptörümüz, bu özellikleri daha da geliştirirken bakım maliyetlerini de azaltıyor.

Tahrik çözümleri:

  • Karıştırma sistemleri
  • Karıştırıcılar

Dinamik proses kontrolü

Frekans invertörlerimiz, kapalı döngü yöntemi ile kaplama sürecindeki dinamikleri düzenler. Konik dişli motorlu redüktörlerimizin sessiz çalışmasıyla birlikte, NORD'un tahrik çözümleri 100 m/dakikanın üzerindeki yüksek üretim hızlarında güvenilir hassasiyet sağlar.

NORD'un tahrik çözümleri, yüksek verimlilik ve tüm yük aralıkları için optimum şekilde tasarlanmış sistemlerle mümkün olan en iyi maliyet verimliliğini sunar.

Tahrik çözümleri:

  • Açma ve sarma işlemleri
  • Çekme silindiri

Sürekli yüksek haddeleme kuvvetleri için

50.000 Nm'ye kadar tork, 3,58 ile 70 arasında aktarım oranı ve % 97'ye kadar verimlilik ile NORD konik dişli motorlu redüktörleri, sabitliğin yüksek olması gereken uygulamalarda önemli bir performans garantisi sunar.

NORD'un merkezi ve desantral tahrik elektroniği, bu gücün silindirlere güvenli ve eşit bir şekilde aktarılmasını ve elektrot için yüksek ürün kalitesi elde edilmesini sağlar.

Tahrik çözümleri:

  • Açma ve sarma işlemleri
  • Çekme silindiri

Yüksek verimli enerji tüketimi

IE5+ by NORD ile en yüksek tanımlı enerji verimliliği sınıfının değerlerini aşan verimlilikte senkron motorlara sahibiz. Modüler ürün yelpazemizden, maliyet açısından yoğun olan bu proses adımının da işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşüren ve performans açısından optimize edilmiş, bakım gerektirmeyen tahrik çözümleri oluşturuyoruz.

Enerjiyi yüksek verimlilikle kullanabiliyoruz ve rakkas kontrolü dahil frekans invertörlerimizle performansını hassas bir şekilde kontrol edebiliyoruz.

Tahrik çözümleri:

  • Açma ve sarma işlemleri
  • Kayışlı konveyörler

Uzun çalışma süreleri için üretildi

Modüler ürün yelpazemizin bileşenleri ile sağlamlığı, uzun ömrü ve bakım kolaylığı ile tanınan kompakt sistem çözümleri oluşturuyoruz. NORD tahrikleri, yüksek aşırı yük kapasitesine sahiptir ve özel olarak ayarlanabilir. Bu sayede, taşıma hızını akıllı bir şekilde ayarlayabilir ve dinamikleri hassas bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Teknik uzmanlığımız ve sektörel bilgi birikimimizle tahrik çözümlerimizi tam olarak kendi özel gereksinimlerinize göre uyarlayarak, akü hücresi üretiminin zorlu proses adımları için ikna edici bir fiyat-performans oranı sunabiliyoruz.

Tahrik çözümleri:

  • Makaralı konveyörler
  • Kayışlı konveyörler
  • Köşe transfer üniteleri
  • Kaldırma ve hareket sistemleri

Akü hücresi üretimi için NORD ürünleri

NORD tahrik çözümlerinin bileşenleri çok sayıda avantajı bir araya getirir:

  • Yüksek üretim derinliğiyle NORD'un kendi üretimi
  • Esnek, modüler yapı sistemi
  • IIoT uyumlu
  • Tüm sistem mimarileri için merkezi ve desantral tahrik elektroniği
  • Yüksek kullanıcı ve servis kolaylığı ve basit devreye alma
  • Dünya çapında onaylı ve kabul görmüş motorlar
  • Yüksek enerji ve maliyet verimliliği

Burada, size özel tahrik konseptleri oluşturmak için kullanabileceğimiz çeşitli bileşenleri keşfedebilirsiniz.

NORDBLOC.1 konik dişli motorlu redüktörler

  • Güçler: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Tork: 50 Nm - 660 Nm
  • Düşük işletme maliyetleri için yüksek verimlilik
  • Yüksek eksenel ve radyal yük kapasitesiyle güvenli işletim

MAXXDRIVE® XC helisel konik dişli redüktör

  • 3 ve 4 kademeli temin edilebilir
  • Yüksek yüklere dayanıklı, tek parça gövde
  • Kaçak olmadan uzun süreli çalışma için optimum sızdırmazlık
  • Değişken ortam koşulları için esnek sıcaklık yönetimi

NORD ÜNİVERSAL motor

  • Güçler: 0,12 kW - 45 kW
  • IE3 verim sınıfı
  • IP66 koruma sınıfı
  • Global kullanılabilirlik için dünya çapında geçerli sertifikalar

IE5+ senkron motor (TEFC)

  • Güçler: 0,35 kW - 11,00 kW
  • Tanımlı en yüksek IE sınıfını aşar: IE5+
  • Global kullanılabilirlik için dünya çapında geçerli sertifikalar
  • Tüm ayar aralığında sabit yüksek verim

NORDAC ON+ frekans invertörleri

  • Güç aralığı: 0,37 - 3 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66, IP69 (hazırlık aşamasında)
  • Duvara veya motora montaj
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü sayesinde yüksek oranda uyumluluk

NORDAC PRO kontrol panosu invertörleri

  • Güç aralığı: 0,25 - 22 kW
  • Koruma sınıfı: IP20
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü sayesinde yüksek oranda uyumluluk
  • Multi enkoder arabirimi, çok eksenli çalışmaya olanak sağlar

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S7000 - Intralogistics for end users


S7000 - Intralogistics for end users
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1060 - Karıştırma ve karıştırıcı teknolojisi MAXXDRIVE® endüstriyel redüktörleri


F1060 - Karıştırma ve karıştırıcı teknolojisi MAXXDRIVE® endüstriyel redüktörleri
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

NORD modüller sisteminin tüm ürünleri

NORD'un geniş ürün yelpazesini keşfedin

  • Motorlu redüktörler
  • Elektrik motorları
  • Endüstriyel tip redüktörler
  • Tahrik elektroniği

Planlama ve danışmanlık

NORD, aşağıdakiler de dahil olmak üzere projenizde size destek olur.

  • Tasarım ve mühendislik
  • Enerji verimliliği ve toplam satın alma maliyeti danışmanlığı
  • Koşul izleme
  • Dijital sipariş süreci

Satış sonrası hizmetleri

NORD, aşağıdaki gibi kapsamlı hizmetlerle size eşlik eder

  • Devreye alma ve periyodik bakım
  • Yedek parçalar ve yedek parça yönetimi
  • 7/24 acil yardım hizmeti
  • NORD ECO

Our Solution. Your Success.

Güvenilir bir iş ortağı olarak, müşterilerimizi başarıya giden yolda sağlam ve verimli tahrik sistemleri, sektöre özel çözümler, uzman danışmanlık ve dünya genelinde servis ile destekliyoruz. NORD, güçlü bir müşteri odaklılık ve sorun çözme zihniyetiyle eşdeğer kabul edilir. 100'ün üzerinde endüstri bundan faydalanıyor.

Sizin için neler yapabileceğimizi bize bildirin!

Şimdi iletişime geçin

Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz

Ticaret fuarlarında bizi ziyaret edin ve NORD DRIVESYSTEMS modüler ürün sistemindeki komple tahrik çözümleri hakkında bizzat bilgi edinin.

Ülke   Fuar Şehir Tarih Fuar Standı
CN CIBF-Battery Shenzhen 2026-05-13 - 2026-05-15