NORDAC PRO - SK 500P - Frekans invertörü

Bir ürün, tüm avantajlar

  • Güç aralığı: 0,25 - 5,5 kW
  • Koruma sınıfı: IP20
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü
  • Gerilimsiz parametrelendirme için USB arabirimi
  • Çok eksenli mod için Multi enkoder arabirimi

NORDAC PRO, her tahrik görevinin frekans invertörüdür. NORDAC PRO, SK 500P'nin Basic modelinde geniş bir çok yönlülük özelliği sunar. Advanced model olan SK 530P, bu kapsamı tamamlar ve SK CU5 opsiyonel modülleriyle fonksiyonel olarak genişletilebilir. SK 550P, Ethernet tabanlı kontrol ünitelerine etkin bağlantı için, entegre bir çoklu protokol Ethernet arabirimine sahiptir. NORDAC PRO; bir Bluetooth arabirimi, parametreler, Firmware ve işletme verilerinin kayıt ortamı için bir SD kartın kullanılması ve gerilimsiz invertörün ambalaj içinde parametrelendirilmesine olanak sağlayan bir USB arabirimi ile yüksek kullanım konforuna ulaşır. En modern bileşenlerin kullanılması, çok kompakt bir yapı tarzına ve bu sayede yer tasarrufu sağlayan kuruluma olanak sağlar.

Ürün versiyonları

  • Güç aralığı: 0,25 - 22 kW
  • 1 faz 200 - 240 V, 3 faz 380 - 480 V
  • Basic ve Advanced modelde mevcuttur
  • Koruma sınıfı: IP20
  • Fonksiyonel güvenlik
  • SK TU5 geçme kontrol modülü 
  • SK CU5 genişletme modülleri

Ürün özellikleri

  • 6x Dijital Giriş, 2x Dijital Çıkış, 2x Röle, 2x Analog Giriş, 1x Analog Çıkış 
  • Opsiyonel Giriş/Çıkış genişletmesi
  • İşlevsel güvenlik: STO, SS1
  • Entegre Ethernet arayüzü, parametre ile yapılandırılabilir
  • Enkoder arayüzleri: HTL, TTL RS422, SIN/COS,  SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • Gerilimsiz parametrelendirme için USB arabirimi
  • Parametre verileri kaydı/aktarımı için SD kart yuvası
  • 2,2 kW'ye kadar güç ve kontrol için geçme klemensler 
  • Parametre yapısı, tüm NORD frekans invertörleriyle uyumludur
  • Tak-çıkar kontrol modülü, NORDCON yazılım aracı veya uygulamayla parametrelendirilebilir
  • 4 parametre seti, çevrimiçi olarak aralarında doğrudan geçiş yapılabilir
  • Motor freni yönetimi, kaldırma düzeneği fonksiyonu
  • Entegre fren kıyıcı sayesinde 4 bölgeli çalışma
  • U/f kumandası, Açık Döngü ve Kapalı Döngü modunda akım vektör kontrolü
  • Senkron ve asenkron motorlar için yüksek kontrol kalitesi ve aşırı yük tutumu
  • Hareket kontrolü için dahili PLC fonksiyonları
  • POSICON - Dahili pozisyonlama modu ve hız senkronizasyonu
  • Entegre şebeke filtresi