Fredriksons

Paketleme endüstrisi için yer tasarrufu sağlayan tahrik teknolojisi

Yiyecek ve içecek üretiminde yer genellikle sınırlıdır. Bu nedenle, konveyör sistemleri kurulurken genellikle kompakt bir tasarım talep edilir. İsveçli makine üreticisi Fredriksons, paketleme endüstrisine yönelik modern sistemlerini verimli bir şekilde tasarlamak ve tahrik çeşitlerinin sayısını azaltmak için, NORD DRIVESYSTEMS'in entegre çok protokollü Ethernet arayüzüne sahip yalın ve güvenilir tahrik teknolojisini kullanıyor.

Müşterilere bakış

İsveç'in Vadstena kentindeki yeni Fredriksons Showroomunda, süpermarketten tanıdığımız türden ambalajlar plastik bir zincirli konveyör üzerinde sabit bir hızla ilerliyor. Konveyör sistemi birkaç kat boyunca uzanıyor, bazen kıvrılıyor ve ardından tekrar daha uzun mesafeler boyunca uzanıyor. Her şey saat gibi işliyor, sadece sessiz bir tıkırtı duyuluyor. Fredriksons Verkstads Konveyör Çözümleri Geliştirme Müdürü Tommy Bäck: "Bu tip yatay konveyör bantları, üretim sürecinde örneğin süt ürünlerinin plastik ambalajlara doldurulmasından sonra kullanılır". Şirketin ultra modern plastik zincirli konveyörleri, diğerlerinin yanı sıra dünyanın en büyük ambalaj üreticilerinden biri tarafından kullanılıyor.

Bu modelde olduğu gibi, endüstrideki konveyör sistemleri için genellikle yalnızca sınırlı alan mevcut, bu nedenle sistem üreticisi, elemanların akıllı bir düzenlemesini seçmeli ve takılan tüm bileşenlerin mümkün olan en ince tasarıma sahip olmasını ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır. Tommy Bäck: "Yaklaşık iki yıl önce Showroomumuzu kurduğumuzda, tüm otomasyon konseptimizi gözden geçirmeye ve modernize etmeye karar verdik". "Hangi tahrik teknolojisinin bize en uygun olacağını özenli bir şekilde değerlendirdikten sonra, plastik zincirli konveyörlerimiz için çeşitli avantajlar sunduğu için NORD DRIVESYSTEMS ürünlerini tercih etmeye karar verdik."

Proje gereklilikleri

Müşteri isteğine göre özelleştirilmiş tahrik sistemleri

NORD, 100'den fazla sektörde kapsamlı bilgi birikimine ve uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Dünya genelinde faaliyet gösteren bir sistem tedarikçisi olarak şirket, birincil ve ikincil ambalajlamadan hat sonu paketlemeye kadar paketleme sürecinin tüm aşamaları için modüler ürün sisteminden özelleştirilmiş, ekonomik ve sürdürülebilir tahrik çözümleri sunuyor.

 Tesis üreticisi Fredriksons'un NORD'un tahrik teknolojisini tercih etmesinin ana nedenlerinden biri, kompakt tasarımın yanı sıra tahriklerin entegre çok protokollü Ethernet arayüzüdür. Bu arayüz, son kullanıcının üretimi için neye ihtiyaç duyduğuna bağlı olarak farklı üreticilerin kontrol sistemlerine bağlanmayı ve farklı protokoller aracılığıyla iletişimi destekler. Sistem üreticisi ayrıca, tahriklerin farklı hız kademelerinden ve hem desantral tahrikler için hem de kontrol panosunda çeşit azaltma olanağından faydalanıyor. Gıda endüstrisinde kullanım için bir diğer önemli faktör de NORD'un tahrik çözümlerinin -30 °C'ye kadar düşük sıcaklıklar için de uygun olmasıdır.

Modern üretim için yüksek teknolojili invertörler

Fredrikson'un plastik zincirli konveyörlerinde bir NORDBLOC ile birlikte NORD'un IE3 asenkron motorları kullanılıyor. 1 konik dişli redüktör, monte edilmiş bir  NORDAC <i>ON</i> frekans invertörü ile birlikte kullanılıyor. NORDAC ON/ON+ ailesinin desantral frekans invertörleri modern üretim ortamları için ekonomik bir çözüm sunar. Kompakt tasarımları, tam tak-çıkar bağlantı seçenekleri ve olağanüstü güvenilirlikleri ile öne çıkarlar. NORDAC ON, asenkron motorlu uygulamalar için özel olarak geliştirilirken, NORDAC ON+, IE5+ senkron motor ile kombinasyon için geliştirildi. Frekans invertörleri 0,37 kW ile 3,7 kW arasında bir güç aralığını kapsar. İnvertörlerin Tak ve Çalıştır işlevselliği sayesinde makine ve sistemlerdeki kablolama ve bakım maliyetleri önemli ölçüde azaltılabilir. NORDAC ON, gelecekte fonksiyonel güvenlik alanında yeni özellikler kazanacak: STO ve SS1'in yanı sıra gelecekte SLS, SMS ve SSM ile de donatılmış olacak. PLC işlevselliği ve tahrik ile ilgili fonksiyonlar için PLC on Board ve entegre Ethernet arayüzü, diğer özellikler arasında bulunuyor. PROFINET, EtherNet/IP ve EtherCAT protokolleri parametreler aracılığıyla kolayca ayarlanabilir. Diğer bir avantaj ise yerel sensör sistemlerinin ve aktüatörlerin dijital girişler ve çıkışlar aracılığıyla doğrudan tahrike bağlanabilmesidir. Bu sayede Bus için ek düğüm noktalarına gerek kalmıyor.

Fredriksons, bağımsız bir tek başına çözüm gerektiğinde NORD'un NORDAC <i>PRO</i> SK 500P von frekans invertörünü kullanıyor. Kitap boyutundaki kontrol panosu invertörü, pratik olarak her türlü tahrik görevi için uygundur. Bu invertörün çeşitleri 0,25 ile 37 kW arasında bir güç aralığını kapsıyor - ayrıca yüksek aşırı yük kapasitesi ile de etkileyici. İnvertör, kısa süre içinde 160 kW'a kadar bir güç genişletmesi ile temin edilebilecek. Tommy Bäck: "NORD ürünlerinin birçok avantajı sayesinde sistemlerimizdeki tahrik çeşitlerinin sayısını büyük ölçüde azaltabildik ve stok seviyelerimizi de önemli ölçüde düşürdük". "Prensip olarak şunu söyleyebilirsiniz: Tahrik çeşitlerinin sayısı arttıkça, hem OEM olarak bizim için hem de son kullanıcı için maliyetler de artıyor." Daha düşük malzeme kullanımı ve birbirine ideal şekilde uyarlanmış tahrik bileşenleri sadece toplam satın alma maliyetini değil, aynı zamanda üretim şirketlerinin CO<sub>2</sub> ayak izini de azaltıyor.

Uygulama çözümü

Servis durumu için iyi hazırlanmış

Sistem işletmecileri, çalışma devam ederken kurulu tahrik teknolojisine güvenebilmelidir. Bu nedenle, tahrik teknolojisinin seçimi sırasında sadece karmaşık olmayan kurulum ve devreye alma değil, aynı zamanda servis durumunda teknolojinin kolayca değiştirilmesini sağlamak da önemlidir. Bäck: "Bir arıza meydana gelirse, tahrikler basit tak-çıkar bağlantı teknolojisi kullanılarak hiç zaman kaybetmeden değiştirilebilir; bu sayede durma süreleri önemli ölçüde azalır". Üreticinin tahrikleri de çok sağlamdır ve koşul izleme ile denetlenebilir.

Bu sayede, kullanıcı sıcaklıklar, çalışma davranışı veya yağ seviyeleri gibi ilgili tüm tahrik verilerini her zaman kontrol altında tutabilir. Artan aşınma belirtileri fark edilirse, son müşteri bir arıza meydana gelmeden önce önleyici önlemler alabilir. NORD tahriklerinin basit Tak ve Çalıştır teknolojisi ile birlikte öngörülü bakım olanakları, üretimde planlama güvenilirliğini ve işletme güvenliğini büyük ölçüde artırır. Tahrik uzmanları, NORDAC ACCESS BT ile frekans invertörleri için bir Bluetooth adaptörü de sunuyor ve NORDCON APP aracılığıyla mobil cihazlar için kolay erişim sağlıyor. Bununla birlikte NORD, programında son kullanıcı için maksimum esneklik ve kullanım kolaylığı sağlayan mobil bir devreye alma ve servis çözümüne sahip.

Maksimum başarı için bir ortaklık

Bäck, son olarak şunları söylüyor: "Birçok teknik detayın yanı sıra, tedarikçilerimizi seçerken özellikle önemli olan nokta, işbirliğinin iyi işlemesi ve NORD'daki bağlantılarımız, bireysel taleplerin veya değişikliklerin uygulanması söz konusu olduğunda bizi her seferinde ikna ediyor". "Aynı zamanda, üreticinin sistemlerimizin yaşam döngüsüne mükemmel uyum sağlayan yepyeni ve son derece modern tahrik çözümlerinden de faydalanıyoruz. NORD ile uzun ve başarılı bir iş ilişkisi kurmak için sabırsızlanıyoruz."

NORDBLOC.1 konik dişli motorlu redüktörler

Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan gövdeli konik dişli redüktörler

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Yüksek radyal ve eksenel yük kapasitesi, güvenli işletim sağlar
  • Yıkanabilir, gıda ile uyumlu yüzey koruması için NXD tupH® ile donatılabilir
  • Alüminyum gövde sayesinde düşük ağırlık

Standart asenkron motor

Asenkron motor

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Koruma sınıfı: serbestçe seçilebilir ve bu sayede özel olarak uyarlanabilir
  • Global onaylar ve kabuller
  • IE1 - IE4 verim sınıfları
  • Çeşitli motor seçenekleri sayesinde esnek şekilde uyarlanabilir

IE5+ senkron motor (TEFC)

Kompakt tasarıma sahip yüksek verimli senkron motor

  • 0.5 kW - 11.00 kW
  • Global onaylar ve kabuller
  • Kompakt tasarım
  • Tüm ayar aralığında sabit yüksek verim
  • Tüm ayar aralığında sabit yüksek verim

IE5+ senkron motor (TENV)

Hijyenik tasarıma sahip yüksek verimli senkron motor

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (opsiyonel)
  • Global onaylar ve kabuller
  • Kompakt ve hijyenik tasarım, gıda ile uyumlu yüzey koruması için NXD tupH® ile donatılabilir
  • Tüm ayar aralığında sabit yüksek verim

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Desantral frekans invertörü

  • Güç aralığı: 0,37 - 3,7 kW
  • Koruma türü: IP55, IP66
  • Duvara veya motora montajla değişken şekilde kullanılabilir
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü sayesinde kolay entegrasyon
  • Tak ve Çalıştır çözümüyle hızlı devreye alma

NORDAC PRO - SK 500P - Frekans invertörü

Bir ürün, tüm avantajlar

  • Güç aralığı: 0,25 - 5,5 kW
  • Koruma sınıfı: IP20
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü
  • Gerilimsiz parametrelendirme için USB arabirimi
  • Çok eksenli mod için Multi enkoder arabirimi

F3080 - Yatay konveyör uygulamaları için frekans invertörleri


F3080 - Yatay konveyör uygulamaları için frekans invertörleri
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6028 - Beverage industry


A6028 - Beverage industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Enerji verimliliği ve toplam satın alma maliyeti danışmanlığı

Yenilikçi ürünlerimiz ve kapsamlı servis yelpazemizle, tahrik teknolojiniz için en uygun ve enerji verimli çözümü bulmanızda size destek oluyoruz. Redüktörler, motorlar veya frekans invertörleri fark etmeksizin tüm tahrik bileşenlerimiz kaynak tasarrufu sağlayan kullanım için optimize edilmiştir.

Tasarım ve mühendislik

NORD modüler sistemimizin sunduğu kapsamlı ürün çözümleri ile müşterilerimizin neredeyse tüm uygulamaları gerçekleştirilebilir. Ancak, çok fazla seçenek de bir bilgi seline dönüşebilir. Dijital self servis veya kişisel danışmanlık fark etmez: Tahrik seçimi konusunda sizi destekliyor ve sizin için mümkün olan en iyi tahrik sistemini nasıl bulacağınızı gösteriyoruz.

Dijital Servisler ve Self Servis

Servisimizle ilgili tüm sorulara hızlı cevap. NORD ürün ID'nizle siparişiniz için gerekli dokümantasyonu ve yedek parçaları kolayca bulun. Servis veya satış bölümümüzle iletişim kurun. Veya müşteri portalımız olan myNORD'da oturum açın, NORD ürünlerini kendi başınıza düzenleyin, seçin ve sipariş edin.