Superior Lidgerwood Mundy Corp.

Vinç Endüstrisi için Tahrik Çözümleri

Hedeflerimize ulaşmak için, mevcut en iyi tahrik teknolojisini ve bunu vinçlerimize ve kaldırma tertibatlarımıza entegre etmek için gerekli uygulama desteğini bulmamız gerekiyordu. Kısa sürede, NORD'un geniş ürün yelpazesi ve mükemmel stok durumu ile rekabetçi olabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz fiyat aralıklarını da sunduğunu gördük.

Müşteriye Odaklanma

Wisconsin eyaletinin Superior şehrinde bulunan SLM , 150 yıl önce kereste endüstrisinde faaliyetlerine başlamıştır. SLM, son derece deneyimli, ikinci ve hatta üçüncü nesil makineciler ve imalatçılara sahiptir. Şirketin kökleri teleferik sistemlerine de uzanmaktadır; bu alandaki kaldırma yenilikleri, birçok Dünya Fuarı'nda takdir toplamış ve Panama Kanalı ve Hoover Barajı gibi tarihi simge yapıların inşasında son derece önemli bir rol oynamıştır. SLM, mekanik kaldırma cihazlarındaki benzersiz deneyimini modern tahrik teknolojisiyle birleştirmenin yollarını aramaya başladı. Bu, SLM ürünlerini daha uygun maliyetli, güvenilir ve her şeyden önce daha güvenli hale getiren son teknoloji kontrol sistemleri, hidrolik tahrikli seviyeleme ekipmanları ve otomatik çözümleri içermektedir.

Proje Zorluğu

SLM, daha verimli ve standartlaştırılmış mavna konumlandırma sistemlerine olan ihtiyacı karşılamak istiyordu. Eski konumlandırıcılar genellikle her yükleme tesisine özeldir ve çalıştırılması için yüksek düzeyde deneyim gerektiren, onlarca yıllık teknolojiye dayanır. Mevcut işgücü kıtlığı ve birçok liman işçisinin emeklilik yaşına yaklaşması göz önüne alındığında, bu becerilere sahip kişileri bulmak giderek zorlaşmaktadır. Dahası, bu işin büyük bir kısmı manueldir; personel, kötü hava koşullarında bile ağır halatları kaldırmalı ve mavnaların ve rıhtımların kenarlarında yürümelidir. Bu çok zor ve güvensiz bir iştir, bu nedenle günümüzde bu işi yapmaya istekli kişileri bulmak giderek zorlaşmaktadır ve istekli olanlar genellikle sadece kendilerine eğitim verilen sisteme aşinadır.

Benzer şekilde, bu tahıl, kömür ve gübre tesislerinin tepesinde kullanılan tripper konveyörlerinin çalıştırılması da iyileştirilmeye ihtiyaç duyuyordu. Tripper konveyörleri için, bir işçinin tripper cihazını etkinleştirmek üzere hidrolik bir kavramayı manuel olarak devreye sokması gerekiyor. Tripper durduğunda, onu yerinde tutan tek şey, bu tür ekipmanların aşırı yükleri ve uzun süreli kullanımı göz önüne alındığında güvenilmezliği ile bilinen bir dizi frendir. Bu senaryoya daha da fazla risk katan bir diğer faktör ise, operatörlerin genellikle yüzlerce metre yükseklikte çalışmak zorunda olmalarıdır; burada herhangi bir kayma veya ekipman arızası, onları hızla hareket eden bir konveyör bandına veya aşağıdaki zemine düşmesine neden olabilir. Ayrıca, tahıl tozuna sürekli maruz kalmak, işçilerin akciğerleri için tehlikeli olmakla kalmaz, aynı zamanda patlama riski de taşır.

Uygulama Çözümü

SLM'nin hedefi, minimum operatör eğitimi ile çalıştırılabilen, standartlaştırılmış ve büyük ölçüde otomatik bir sistem geliştirmek oldu. Böyle bir sistem geliştirmenin zorluğu, operasyonel ihtiyaçları uygun maliyetli bir çözümle dengelemektir. Tesis sahipleri daha fazla güvenlik ve verimlilik talep ediyordu, ancak genellikle fiyat etiketi karşısında tereddüt ediyorlardı.

Bu durum, NORD tabanlı ve maliyet, verimlilik ve istenen güvenlik iyileştirmeleri arasında mükemmel bir denge sunan SLM'nin standart vinçlere yönelik S Serisi'nin geliştirilmesine yol açtı. SLM Mühendislik Müdürü Kenneth Behrmen, ""Bu ve sayısız diğer örnekte, NORD mühendislik ekibi, tasarım iyileştirmelerinde ön saflarda kalmamızı sağlayan boyutlandırma ve uygulama tavsiyeleri sundu. Artık üreticinin mühendislik ekibinin tam desteğiyle benzersiz uygulamalarda redüktörlü motorları kullanabiliyoruz, bu da bize çoğu kişinin sunamadığı çözümler sunma imkanı veriyor.""

Tripper konveyörlerine gelince, NORD dişli redüktörleri ve gelişmiş bir konumlandırma kontrol sistemi ile donatılmış bir çift dik açılı, dikey monte edilmiş vinç geliştirildi. Bu sistem, operatörlere uzaktan bir istasyondan tam kontrol sağlar; böylece personelin tripper üzerinde veya yakınında çalışmasına gerek kalmaz ve çok daha yüksek bir doğruluk sunar, eski tip ekipmanlarda sıklıkla meydana gelen dökülmeleri önler.

Şimdi SLM, insan yaralanma olasılığını azaltmak, bakım ve denetim süresini önemli ölçüde kısaltmak ve ekipman ömrünü uzatmak için çözümlerinde tamamen kapalı dişli sistemler kullanmaya odaklanıyor. NORD, bunun açık dişliler, zincirler veya kayışlar olmadan gerçekleştirilmesini sağlıyor ve SLM'nin rakiplerinden daha güvenli ve daha yüksek yatırım getirisi (ROI) sunan ürünler sunmasına olanak tanıyor.

UNICASE Helisel Konik Dişli Motor

Sağlam gövdeli ve yüksek aktarma oranına sahip helisel konik dişli redüktörü

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 0.12 kW - 200 kW
  • Yüksek güç yoğunluğu
  • Az bakım gerektiren ve uzun hizmet ömrü sunan
  • Yüksek radyal ve eksenel yükler

NORDBLOC.1 Helisel Konik Dişli Motor

Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan yapılmış gövdeli helisel konik dişli ünitesi

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • Yüksek radyal ve eksenel yük taşıma kapasitesi, güvenli çalışmayı garanti eder
  • Yıkanabilir, gıda güvenliği sağlayan yüzey koruması için NXD tupH® ile sunulmaktadır
  • Alüminyum gövdesi sayesinde hafiftir

UNICASE Paralel Dişli Motor

İnce tasarımlı redüktörlü motor

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 0.12 kW - 200 kW
  • Yer tasarrufu sağlayan kurulum için ince tasarım
  • Yıkanabilir; gıda güvenliği sağlayan yüzey koruması için NXD tupH® ile donatılabilir
  • Sessiz çalışması sayesinde düşük gürültü seviyeleri

M7000 - Katalog - IE3 Asenkron motorlar


M7000 - Katalog - IE3 Asenkron motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G1000 - Redüktör katalogları - Sabit devirli tahrikler


G1000 - Redüktör katalogları - Sabit devirli tahrikler
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Daha Fazla Bilgi