Harrison Poultry
NORD, son teknoloji yem fabrikasına güç sağlıyor
Milyonlarca tavuk için tahıl ve yem işleme ve dağıtımı, verimli ve güvenilir ekipman ve altyapı gerektirir. Geçen yıl Harrison Poultry Başkanı/CEO'su David Bleth ve ekibi, Georgia eyaletinin Crawfordville kentinde yeni yem fabrikalarını tasarlamaya ve inşa etmeye başladıklarında, konveyör sistemleri, kaldırma dişlileri, karıştırıcılar ve vidalar için basit ve güvenilir mekatronik tahrik çözümleri konusunda kime başvuracaklarını tam olarak biliyorlardı.
Eski dostluklar yeni fırsatlar ve stratejik ortaklıklar yaratır
Harrison Poultry , 52 milyon dolarlık tesisi için tercih edilen redüktörlü motor tedarikçisi olarak NORD DRIVESYSTEMS'i seçti.
NORD'un Georgia, Athens'taki dağıtım ortağı Campbell Sales, uzun yıllardır çeşitli Harrison tesisleri için stratejik entegratör ve tedarikçi olarak görev yapmaktadır. Bu nedenle, Campbell'ın sağladığı NORD'un kanıtlanmış ürünleri, hizmetleri, desteği, lojistiği ve uzmanlığına sadık kalmak mantıklı bir tercihti.
Harrison'ın Operasyon Müdürü David Sailors, "Will Campbell, Georgia'nın Winder kentindeki eski yem fabrikamıza NORD dişli redüktörlerini kurmam için beni ikna etti"" diyor. ""Bu 20 yıl önceydi ve redüktörler hâlâ çalışıyor. O zamandan beri birkaç tane daha satın aldık – sonuç aynı."
Campbell Satış ekibi ile birlikte Sailors, Harrison’ın Kurumsal Proje Müdürü Nick Strange ve Harrison ekibinin geri kalanı, önümüzdeki 20 yıl ve ötesindeki tahıl ve yem ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahip, son teknoloji ürünü bir tesis tasarlamaya ve inşa etmeye başladı. Hogenson Construction, bu kapsamlı projenin genel yüklenicisi olarak seçildi.
Harrison, Hogenson ve Campbell ekipleri, NORD'un redüktörlerini ve MAXXDRIVE® endüstriyel redüktörlerini seçmek ve boyutlandırmak için birlikte çalıştı. Ardından NORD uygulama mühendisleri, değirmen sistemlerini ve ekipmanlarını sağlayacak ABD'li çeşitli dünya lideri üreticilerle doğrudan çalışarak tasarım, montaj ve devreye alma konularında onlara destek verdi.
NORD’un konik dişli redüktörleri, NORDBLOC.1® paralel şaftlı redüktörleri ve MAXXDRIVE™ endüstriyel redüktörleri, Harrison’a çeşitli ürün avantajları sundu.
NORD’un çözümleri, eski şivleri, kasnakları, kayışları, koruyucu cihazları ve benzerlerini değiştirdi. Ayrıca, çok daha güvenli ve verimli olan bir doğrudan tahrik konsepti kullanıyorlar. Konveyör kayışları ve kasnaklar için tipik olan bakım ve servis gereksinimlerinin azalması nedeniyle, bu çözümler Harrison için daha uygun maliyetliydi. Hareketli parça sayısının azalması, genel güvenilirliği artırdı ve stoklanması gereken aşınma parçalarının sayısını azalttı.
Bu proje için, 2,2 kW ila 150 kW arası tüm NORD redüktörleri, motorların değiştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla NEMA giriş adaptörleri ile donatıldı. Harrison yem fabrikası projesinde, yaklaşık 450 Nm ile 56.500 Nm arasında tork aralığına sahip 75'ten fazla farklı NORD ürünü kullanıldı. NORD'un geniş ürün yelpazesi de karar verme sürecinde önemli bir faktör oldu ve Harrison'ın tüm gereksinimlerini tek bir ana satış ortağında birleştirmesine olanak sağladı.
Sonuçlar mükemmel
“Artık 25.000 tondan fazla tahıl depolayacak kadar yerimiz var,” diyor Sailors. “Haftada toplam 14.000 ton yem üretim kapasitesine sahip iki pelet hattı şu anda faaliyette, ancak üçüncü bir hat ekleyerek bunu 21.000 tona çıkarabiliriz. Ayrıca, gelecekte bize 5.000 tonluk ek depolama kapasitesi sağlayacak soya küspesi siloları kurma planlarımız da var. Tüm bunların yanı sıra, ana demiryolu hattından ayrılan, yaklaşık 2,5 km uzunluğunda ve her biri 15 C114 vagon kapasitesine sahip iki yardımcı hattı olan bir döngü hattı inşa etmemiz gerekiyordu. Bu, çok etkileyici bir tesis.”
“Saatte 170 ton tahıl işleyen iki öğütücümüz var ve karıştırıcılarımızın kapasitesi saatte 240 ton,” diyor Strange. “Bu değirmende toplam 4.500 kW güce sahip motorlar bulunuyor ve bunların %95’i bir NORD redüktör ile donatılmış. Bunlar çok daha enerji verimli, ki bu günümüzde giderek daha önemli hale geliyor. Kararımızdan çok memnunuz.”
Harrison’ın başarı öyküsü: Mütevazı başlangıçlardan dünya çapında başarıya
1949 yılında, İkinci Dünya Savaşı gazisi ve Georgia Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü mezunu Harold Harrison, haftada yaklaşık 3.000 civciv kuluçkalamak için bir kuluçka makinesine 1.000 dolar yatırım yaptı. 1955 yılına gelindiğinde, haftada 150.000 tavuk satmaya başlamıştı ve kısa süre sonra Georgia eyaletinin Betlehem kentinde kendi işleme tesisini kurdu.
Bugün, şirketin 1.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Harrison Poultry, yılda yaklaşık 143.000 ton tavuk üretmektedir. Ürün yelpazesi, bütün tavuklar, parçalar ve kemiksiz tavukları içermektedir; bunların çoğu, ticari gıda işleme veya restoran sektörlerindeki yurt içi ve yurt dışı müşterilere yöneliktir. ""Golden Goodness"" ürün serisiyle tanınan şirket büyümeye devam ediyor ve ABD'nin en büyük 20 tavukçuluk üreticisinden biri olarak, dünyanın dört bir yanındaki çiftçilere, ailelere ve paydaşlara geçim kaynağı sağlıyor.