ShowFab

Işıklar, Kamera, Aksiyon

"Gösteri devam etmeli": ShowFab ve NORD DRIVESYSTEMS sayesinde gösteri devam ediyor – zamanında, bütçe dahilinde ve sürprizler olmadan.

Vaka çalışması

ABD'nin büyük televizyon kanallarından birinde çalışmıyorsanız, muhtemelen bu şirketi hiç duymamışsınızdır. Ancak Drew Farrow ve ShowFab ekibinin çabaları olmasaydı, en sevdiğiniz Broadway gösterilerinin, haber programlarının ve spor yayınlarının çoğu mümkün olmazdı; çünkü renkli sahneler, göz alıcı ekranlar ve başınızın üzerinde sessizce hareket eden ışıklar veya kameralar olmazdı.

Neden sessizler? Bunun nedeni, The Today Show, Fox News, Fox Sports, The NFL Network ve NewsNation gibi programların setlerinde sahne dekorlarını konumlandıran redüktörlü motorları üreten NORD DRIVESYSTEMS'tir. Farrow, "ABD'de yayınlanan herhangi bir canlı yayını sayarsanız – ister talk show, ister haber ya da spor programı olsun – büyük olasılıkla o sahnenin yaratılmasında bir noktada bizim de payımız vardır" diyor.

<br><br><br><br><br>

Muhteşem bir portföy

New Jersey, Fairfield'daki ShowFab, kendisini yaratıcı pazarlar için özel üretim ürünler üreten bir firma olarak tanımlıyor. Bu, yetersiz bir tanımdır. Yukarıda bahsedilen sektörlerin yanı sıra, 1986 yılında kurulan şirket, müzelere, perakende mağazalara ve kamu kurumlarına da geniş bir yelpazede sergileme ve tasarım çözümleri sunmaktadır.

Bunlar arasında, yakınlardaki Rutherford'daki devasa "American Dream" alışveriş merkezindeki Angry Birds "Not So Mini Golf" mini golf sahası, Londra'daki Cornelia Parker'ın "PsychoBarn"ı, Louis Vuitton, Sonos ve Saks Fifth Avenue gibi markalar için ürün sunumları ve çocuklarıyla seyahat eden ebeveynler tarafından takdir edilen John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndaki JetBlue Çocuk Merkezi yer alıyor.

Ancak bununla da bitmiyor. ShowFab, kıdemli teknik tasarımcı Farrow da dahil olmak üzere 100'den fazla yetenekli zanaatkar ve proje yöneticisi istihdam etmektedir. Kısa süre önce, her türlü CNC bükme, frezeleme, su jeti ve lazer kesim ekipmanına ev sahipliği yapan, genişletilmiş ve yenilenmiş 9290 metrekarelik üretim tesisine taşınmayı tamamladılar ve Broadway Green Alliance kapsamında çevresel çabaları nedeniyle özel bir takdir almaktan gurur duyuyorlar.

Ayrıca, insan odaklı bir yaklaşıma sahipler. “Aynı zamanda bir sendika örgütüyüz ve bu nedenle Uluslararası Tiyatro Sahne Çalışanları Birliği’ne üyeyiz.”

<br><br><br>

Uzun vadeli ortaklık

Tanınmış müşterilerinin kapsamlı listesi göz önüne alındığında, ShowFab'ın ürünleri için yalnızca en iyi malzemeleri ve bileşenleri kullanması hayati önem taşıyor. Bu, Farrow'un şirkette çalıştığı 17 yıl boyunca NORD DRIVESYSTEMS'in neden tercih edilen tedarikçi olduğunu açıklıyor. "O zamanlar Yale Drama Okulu'nda yüksek lisansımı yaparken bile, NORD, mezun olup sahaya çıktığımızda birlikte çalışacağımız şirketlerden biri olarak listelenmişti," diyor.

Buna bir örnek, popüler bir spor kanalıyla yakın zamanda gerçekleştirilen bir projedir. Müşterinin Kaliforniya'daki yeni tesisi için yayın kabini ve aydınlatma sistemlerini tasarlaması, inşa etmesi ve kurması istendiğinde, ShowFab, metal yapıları tahrik etmek için gerekli fren motorları konusunda NORD ile iletişime geçti.

Bölge satış müdürü Adam Reynolds ile birlikte çalışan Farrow, her biri özel olarak üretilmiş bir kablo tamburuna bağlı 20 kW'lık bir dizi SK9042.1 UNICASE helisel konik dişli motorun, müşterinin katı hızlanma ve yavaşlama gereksinimlerini karşılarken yarım tonluk traversleri kolayca kaldırabileceğine karar verdi. Sanatçılar ve teknisyenler yapının altında dururken güvenlik çok önemli olduğundan, her motora ikincil fren üniteleri takıldı.

Risk almamak

“Genel olarak bakıldığında, burada çok büyük bir yükten söz etmiyoruz ve NORD redüktörlü motorlar standart olarak kendiliğinden devreye giren frenlerle donatılmıştır; ancak bu, herhangi bir sorun çıkması ihtimaline karşı tüm makinelerimizde uyguladığımız bir önlemdir,” diye açıklıyor Farrow. “Tesisatın güvenli olmasını sağlamak için her türlü önlemin alındığından emin oluyoruz.”

Ayrıca tasarımlarını geleceğe dönük hale getirmek istediler. Farrow, gereksinimlerin zamanla değiştiğini ve müşterilerin kurulum tamamlandıktan çok sonra bile sık sık “daha büyük, daha hızlı, daha ağır” taleplerde bulunduğunu belirtiyor. Kendilerini kısıtlamamak için, o ve diğer proje ekibi üyeleri, müşterinin beş yıl sonra sistemden daha fazlasını beklemesi ihtimaline karşı, ekipmanın bu görevi yerine getirebileceğinden emin olmak için NORD’un mühendislik ekibiyle yakın bir şekilde çalıştı.

Dikkate alınan bir diğer husus, Kaliforniya’da yaşayan herkesin aşina olduğu bir konuydu: deprem olasılığı. "Bu, Doğu Kıyısı'nda çok fazla endişelenmemiz gereken bir konu değil, ancak anlaşılır bir şekilde orada çok önemli bir mesele," diyor Farrow. "Bu nedenle, yerel yapı yetkilileriyle birkaç ay boyunca görüşmeler yaptık, tasarımlarda ince ayarlamalar yaptık, küçük değişiklikler yaptık – hepsi sismik yönetmeliklere uymak içindi. Kimse büyük bir deprem olduğunda bir arıza görmek istemez."

Harekete Geçmek

Tasarım onaylandıktan sonra, ShowFab'ın tasarımcıları, kalifiye elektrikçiler ve mühendislerden oluşan ekibi seti inşa etmek için kolları sıvadı. Ne yazık ki, bu sürecin büyük bir kısmı COVID-19 döneminde gerçekleşti, bu nedenle teslimat süreleri uzadı ve teslimat zamanları öngörülemez hale geldi. Farrow'un da belirttiği gibi, Adam Reynolds ve NORD'daki diğer herkes, zorluklara rağmen her şeyin zamanında teslim edilmesi için çok çalıştı.

Bu tür zorlukların her türlü büyük ölçekli imalatta beklendiğini ekleyen Farrow, NORD'un diğer üreticilerle aynı tedarik zinciri kısıtlamalarına tabi olmasına rağmen, bu ve diğer projelerin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirtiyor. “Aynı makineyi iki kez üretmemiz çok nadirdir,” diyor Farrow. “Her biri çok özel bir ihtiyaca uyacak şekilde özelleştirilir. Bu her zaman zorluklar getirir, ancak NORD’un sorumluluğunda olan projenin hiçbir kısmında herhangi bir sorun yaşamadık.”

O zamandan beri de herhangi bir sorun yaşanmadı. “Üretim ve kurulum sürecinde kesinlikle ihtiyacımız olan tüm desteği aldık ve bakım açısından, destek anlaşmasının bir parçası olarak her üç ayda bir teknisyenlerimizi oraya gönderip makineleri, donanımı ve kontrolleri denetletiyoruz. NORD ekipmanı da dahil olmak üzere her şey iki yıldır mükemmel çalışıyor ve bunun değişeceğini sanmıyorum. Her şey yolunda.”

NORDBLOC.1 Helisel Sıralı Dişli Motor

Hijyenik tasarıma sahip sarmal sıralı dişli redüktör

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 0.12 kW - 37 kW
  • Yıkanabilir, gıda güvenliği sağlayan yüzey koruması için NXD tupH® ile sunulmaktadır
  • Alüminyum gövde sayesinde hafif
  • Sessiz çalışma sayesinde düşük gürültü seviyeleri

Standart asenkron motorlar

Asenkron motorlar

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Koruma sınıfı: serbestçe seçilebilir ve dolayısıyla her duruma göre uyarlanabilir
  • Dünya çapında onaylar ve kabuller
  • Verimlilik sınıfları IE1 - IE4
  • Çeşitli motor seçenekleri sayesinde esnek bir şekilde ayarlanabilir

NORDAC BASE - SK 180E - Frekans Dönüştürücü

Merkezi olmayan frekans dönüştürücü

  • Güç aralığı: 0,25 – 2,2 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66
  • Duvara veya motora montaj ile çok yönlü kullanım
  • İşlevsel temel donanımla ekonomik boyutlandırma
  • Kompakt boyutu sayesinde az yer kaplar