Comeco

Bir düğmeye dokunarak daha hassas bükün

NORD'un akıllı tahrik çözümü, Comeco'nun bükme makinelerini özel hâle getiriyor

İnşaat çeliğinin şekillendirilmesi gerektiğinde, bu işlem genellikle doğrudan şantiyede yapılır. Bükme makinesinin kompakt, sessiz ve kullanımı kolay olması iyi bir özelliktir. Comeco , hidroliği NORD DRIVESYSTEMS'in entegre PLC'sine sahip bir elektrikli tahrik çözümü ile değiştirdi. İsveçli makine üreticisi, ikinci makine serisini bu teknolojiyle donattı. Ve bir sonraki de zaten geliştirme aşamasında.

Fredric Hallberg, makinesinin neler yapabileceğini gösteriyor. 32 mm kalınlığındaki donatı çubuklarını döner tabla üzerindeki iki çubuk kılavuzu arasına yerleştiriyor ve motoru çalıştırıyor. Plaka, sert çubuğu sanki modelleme kilinden yapılmış gibi hafif bir vınlama sesiyle döndürüyor ve büküyor. Hallberg, kontrol panelindeki birkaç düğmeye basarak beton çeliğinin alması gereken formu önceden belirledi.

Hallenfund'dan çözüm ortağına

Hallberg, İsveçli makine üretimi şirketi Comeco'nun sahibi ve genel müdürüdür. Burada gösterdiği, genellikle doğrudan şantiyelerde yapılan şeydir: Çelik çubuklar hasır örgüler veya donatı kafesleri şeklinde örülmeden önce uygun şekilde bükülmelidirler. Bu işlem, bir inşaat projesinden diğerine farklılık gösterebilir. Bu nedenle, inşaat işçileri hassas bükme işlemlerini genellikle Comeco tarafından üretilenler gibi mobil, elle çalıştırılan etriye bükme makinelerinde gerçekleştirir.

Comeco, Stockholm ve Uppsala yakınlarındaki Enköping, İsveç merkezli küçük bir şirkettir. Bu makine üreticisi, 1991 yılında inşaat sektörü için radyant ısıtıcılar üretmeye başladı. 2009 yılında, donatı çeliği için kesme ve bükme makineleri portföye eklendi. Ana müşterileri, yüzde 80 oranında inşaat makinesi kiralama şirketleridir. Bu her şeyi açıklıyor: Makineler, ideal olarak kompakt, taşıması kolay ve değişen kullanıcılar için kullanımı basit olmalıdır. Hallberg'in hidrolik makinelerinde iyileştirmek istediği özellikler.

Hallberg'in bununla ilgili açıklaması: "2015 yılı civarında, makinelerimizi daha fazla hizmet odaklı, daha güvenli ve daha sessiz hale getirmek için daha da geliştirmek istedik". "Şans eseri, o sırada tahrik ünitesine NORD etiketi takılmış eski bir makine keşfettik." Tahrik çözümleri için sistem üreticisi ile temasa geçildi ve Hallberg, bir sonraki Comeco makinesindeki hidroliği NORD'un elektrikli tahrik sistemi ile değiştirmeye karar verdi. Comeco, 16 mm çaplı donatı çubukları için ilk bükme makinesinden sonra, 20 ve 25 mm donatı çubukları için de makineler geliştirdi. Hallberg'in sunduğu 32 mm çubuklar için makine ancak yakın zamanda üretildi.

Temel unsurlara indirgendi

Etriye bükme makineleri için iki değer belirleyicidir. Bir yandan, beton çeliğinin izlemesi gereken açı belirtilmelidir ve diğer yandan, motorun hızı, çubuğun büküldüğü kuvveti belirler. İsveç'teki NORD satış ekibinden Jonas Bergvall: "Eski hidrolik çözüm gerçekten çok mekanikti". "Bükme makinesi, ayar vidaları kullanılarak ayarlanıyordu. Bu nedenle, açının doğru olup olmadığını görmek için her zaman bir test bükümü gerekiyordu." Buna ek olarak, hidrolik konseptin elektrik sistemi çok karmaşıktı, bu da bakımı zaman alıcı hale getiriyordu ve sadece birkaç çalışan tarafından gerçekleştirilebiliyordu. Büyük bir tasarım ve gürültülü çalışma da buna eklenmişti.

NORD çözümü her şeyi temel unsurlara indirgedi. Bu çözüm, döner enkoderli 3 kademeli bir 2,2 kW-BLOCK paralel milli motorlu redüktörden oluşuyor. İnce tasarımı ile özellikle yer tasarrufu sağlayan montaj için uygun. Blok gövde konsepti, uzun kullanım ömrünü ve düşük bakım gereksinimini garanti ediyor. Kompakt boyutuna rağmen, burada kullanılan ebatta 3.500 Nm'ye kadar tork sağlıyor. Motorlu redüktörün üzerine, parametre kutusu üzerinden kullanılan ve kapsamlı bir fonksiyonel güvenlik paketi sunan, 2,2 kW'lik bir NORDAC FLEX SK 210E frekans invertörü monte edildi. Bu invertör, ölçeklenebilir işlevselliği ve modüler yapısı sayesinde NORD'un her türlü uygulamaya uyarlanabilen en esnek frekans invertörüdür. Hidrolik kontrol sistemi için karmaşık kablolama yerine, elektronik tahrik sadece bir güç bağlantısı gerektiriyor. Tüm fonksiyonlar, Comeco'nun bir spesifikasyonu olan NORDAC FLEX'in entegre PLC'si tarafından kontrol ediliyor.

Etkileyici kullanım kolaylığı

Tahrik çözümü, kullanım kolaylığıyla etkiledi. Kullanıcı, kumanda ekranındaki ok tuşlarını kullanarak hızı, açıyı ve çalışma modunu ayarlıyor. Çeşitli menüler arasında gezinmek gerekli değil. Entegre PLC, ayarı enkoder aracılığıyla denetlenen motora seçilen açıyı ve gerekli aktarım oranını redüktöre iletiyor. Bükme işlemi başladığında, motorlu redüktör döner tablayı ayarlanan değerlerle hareket ettirerek çubuk kılavuzlarının donatı çubuğunu belirtilen şekilde bükmesini sağlıyor. Önceden programlanmış kontrolörler kullanılarak altı farklı bükme ön ayarı seçilebilir ve PLC aracılığıyla kaydedilebilir. Bu sayede birkaç çubuk art arda işlenebilir. Ayrıca, özelleştirilmiş özellikler de ekranda ayarlanabilir.

NORD'dan Bergvall: "Sistemi mümkün olduğunca yalın bir şekilde nasıl uygulayabileceğimiz üzerinde yoğun bir şekilde çalıştık". Parametre kutusu, makinenin sadece birkaç düğmeyle çalıştırılabilmesi için şalter ihtiyacını en aza indirdi. NORD, bunların nasıl atanacağını ve ekranın ne göstereceğini müşteri spesifikasyonlarına göre programlıyor. Bergvall: "Frekans invertöründeki dijital girişlerin sayısı sınırlı" . "Burada kapsamlı bir programlama gerçekleştirdik ve artık aynı fonksiyonları daha az kullanılan dijital girişlerle sunabiliyoruz."

Tek elden komple tahrik çözümü

Comeco, sistem tedarikçisi olarak NORD 'a güveniyor ve komple tahrik çözümünü tek elden temin ediyor. Bu sayede bükme makinelerinin montaj süreleri neredeyse yarı yarıya kısaldı. Tahrik çözümünün kendisi de Comeco için bir başarı faktörü oldu. Fredric Hallberg: "Şu anda bu tür makinelerin tek üreticisi biziz. Bu, kendimizi içinde bulduğumuz dar bir alan". Ve Comeco bunu daha da genişletmek istiyor. Şirket, şu an için bükme makinelerini öncelikle İsveç, Norveç ve Finlandiya'da satıyor. Hallberg'in amacı, makineleri diğer Avrupa ülkelerine de yerleştirmek.

Bu yolda NORD ile devam etmek istiyor. Hallberg: "NORD, ihtiyaçlarımıza çok hızlı yanıt veriyor ve ihtiyacımız olan tahrik ünitelerini geliştiriyor". "Bugüne kadarki işbirliği örnek teşkil etti ve devam edecek." Ölçeklenebilir PLC ile, bir sonraki donatı çubuğu boyutu için bir bükme makinesi yakında piyasaya sürülecek. Bu makine, 40 mm çapındaki çelikleri bükebilir. Şirket ayrıca, gelecekte NORD çözümlerini donatı çubuğu kesme makinelerine entegre etmeyi planlıyor.

NORDAC FLEX - SK 200E

Merkezi olmayan frekans dönüştürücü

  • Güç aralığı: 0,25 - 22 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66
  • Duvara veya motora montaj ile çok yönlü kullanım
  • Modüler tasarımı sayesinde esnek bir şekilde ayarlanabilir
  • Geniş bir uygulama yelpazesi için yüksek işlevsellik

UNICASE Paralel Dişli Motor

İnce tasarımlı redüktörlü motor

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 0.12 kW - 200 kW
  • Yer tasarrufu sağlayan kurulum için ince tasarım
  • Yıkanabilir; gıda güvenliği sağlayan yüzey koruması için NXD tupH® ile donatılabilir
  • Sessiz çalışması sayesinde düşük gürültü seviyeleri

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Diğer bilgileri burada bulabilirsiniz: